データケーブル
固定および常に屈曲している用途に対応。PVCまたはPUR製電気通信およびデータケーブルの包括的製品群。
UNITRONIC® LiYY およびLiYCYケーブル
UNITRONIC® LiYY およびLiYCYケーブルは、VDE 0812仕様に基づく実績のあるタイプから開発されたデータ通信ケーブルです。電子機器の制御線および信号線でも使用します(コンピュータ システム、電子制御装置、秤など)。LiYCYケーブルは電磁両立性の錫メッキ銅編線を備えています。
PVC LiYYデータケーブルの一覧は、下記をご覧ください。
PVC LiYCYデータケーブルの一覧は、下記をご覧ください。


UNITRONIC® LiYY (TP)およびLiYCY (TP)ケーブル
UNITRONIC® LiYY (TP)およびLiYCY (TP)ケーブルの設計では、ツイストペアおよびシールド付き構造により電気干渉を低減します。堅牢なPVCシースを備えたこのケーブルは、産業用データ用途に最適です。
(TP)ツイストペアLiYY PVCデータケーブルの一覧は、下記をご覧ください。
(TP)ツイストペアシールド付きLiYCY PVCデータケーブルの一覧は、下記をご覧ください。


UNITRONIC-FD® PおよびCP
自動生産プロセスには、 これまでより柔軟性と信頼性が高いデータ通信ケーブルが必要です。UNITRONIC-FD®は、動力チェーンシステム用データ通信ケーブルとして開発されました。このケーブルは、特殊なメイクアップ技術により、特に機械的可動部や工作機械が加速して動作する場所での使用に最適です。
ケーブルチェーン用UNITRONIC-FD Pデータケーブルの一覧は、下記をご覧ください。
UNITRONIC® FD P plus
ケーブルチェーン用UNITRONIC-FD CPシールド付きデータケーブルの一覧は、下記をご覧ください。
UNITRONIC® FD CP plus


UNITRONIC® Li2YCY PiMF
UNITRONIC® Li2YCY PiMF は、ペアを個別にシールドしています。また、配線データシステムおよび大規模産業プラント制御、微細信号や高ビットレートの送信、 近端クロストーク減衰に対する高度な要件、より堅牢な電気干渉保護の条件に特に適しています。測定値送信およびシリアル2線インターフェイスに対応します。このタイプのケーブルは、乾燥した室内および湿潤な室内における限定的な可動使用および固定での使用を対象としています。
その他の低容量シールドベアケーブルを検索する場合は、下記をご覧ください。
UNITRONIC® Li2YCY (TP)


データケーブル
固定および常に屈曲している用途に対応。PVCまたはPUR製電気通信およびデータケーブルの包括的製品群。

UNITRONIC® LiYY およびLiYCYケーブルは、VDE 0812仕様に基づく実績のあるタイプから開発されたデータ通信ケーブルです。電子機器の制御線および信号線でも使用します(コンピュータ システム、電子制御装置、秤など)。LiYCYケーブルは電磁両立性の錫メッキ銅編線を備えています。
PVC LiYYデータケーブルの一覧は、こちらをご覧ください。LiYYデータケーブル
PVC LiYCYデータケーブルの一覧は、こちらをご覧ください。 LiYCYデータケーブル

UNITRONIC® LiYY (TP)およびLiYCY (TP)ケーブルの設計では、ツイストペアおよびシールド付き構造により電気干渉を低減します。堅牢なPVCシースを備えたこのケーブルは、産業用データ用途に最適です。
(TP)ツイストペアLiYY PVCデータケーブルの一覧は、こちらをご覧ください LiYYデータケーブル(TP)
(TP)ツイストペアシールド付きLiYCY PVCデータケーブルの一覧は、こちらをご覧くださいLiYCY データケーブル(TP).

UNITRONIC-FD® PおよびCP
自動生産プロセスには、 これまでより柔軟性と信頼性が高いデータ通信ケーブルが必要です。UNITRONIC-FD®は、動力チェーンシステム用データ通信ケーブルとして開発されました。このケーブルは、特殊なメイクアップ技術により、特に機械的可動部や工作機械が加速して動作する場所での使用に最適です。
ケーブルチェーン用UNITRONIC-FD Pデータケーブルの一覧は、こちらをご覧ください。
UNITRONIC® FD P plus
ケーブルチェーン用UNITRONIC-FD CPシールド付きデータケーブルの一覧は、こちらをご覧ください。
UNITRONIC® FD CP plus

UNITRONIC® Li2YCY PiMF は、ペアを個別にシールドしています。また、配線データシステムおよび大規模産業プラント制御、微細信号や高ビットレートの送信、 近端クロストーク減衰に対する高度な要件、より堅牢な電気干渉保護の条件に特に適しています。測定値送信およびシリアル2線インターフェイスに対応します。このタイプのケーブルは、乾燥した室内および湿潤な室内における限定的な可動使用および固定での使用を対象としています。
その他の低容量シールドベアケーブルを検索する場合は、こちらをクリックしてください
UNITRONIC® Li2YCY (TP)