HITRONIC® 光ファイバー
HITRONIC® 光ファイバーとは、POF、PCF、GOFのファイバーを扱う光ファイバーケーブルのブランドです。電磁干渉を受ける事なく、高速・大容量のデータを伝送できます。
HITRONIC®シリーズは、屋内または屋外仕様、またケーブルキャリアでの使用にも最適なソリューションを提供します。
光ファイバーは、オフィス間通信や産業内での大量のデータを転送する際に、非常に高速で安全性があります。監視に対する保護もついた超高速データ転送が保証されています。


特性
- 使用用途が広く、屋内・屋外、アプリケーションに最適
- 可動用ケーブルのラインナップもあり、厳しい機械ストレスにも十分な耐性
- 信頼性が高く、効率的
- 幅広いアクセサリのラインアップ
アプリケーション
- 長距離データ通信及びネットワーク
- 産業用ケーブル及びオートメーションレベル
- 産業用機械及びプラントエンジニアリング
- 厳しい条件下でのデータ通信(鉱業及びトンネル建設、石油プラットフォーム、風力発電所など)
光ファイバーケーブル HITRONIC®は、PE/PAバッファーチューブまたはアラミド糸を用いたタイトバッファードファイバをストレインリリーフとして使用しています。このコンパクトな設計により、高柔軟性があり、容易に配線できます。また、HITRONIC®ケーブルは、アーマリング(機械的保護)を施すことで、高耐機械的ストレスや防鼠効果も優れています。また、難燃性と耐UV性もあるため、屋内外の設置に適しています。LAPPの光ファイバーケーブルは、金属を含まない誘電体です。そのため、電磁波の影響を受けることなく、シームレスなデータ伝送が可能です。
- POF/プラスチック光ファイバー
PEバッファーチューブを使用したP980/1000ファイバーケーブル(シンプレックス/デュプレックス)です。最大70mの光データ伝送が可能で、メカストレスの少ない制御盤、ケーブルダクト、パイプなどへの固定配線に適しています。また、PROFINETアプリケーションのType BまたはCに対応したPURシースもあります。 - PCF/プラスチッククラッドファイバー
シンプレックス/デュプレックスのK200/230ファイバーにタイトなバッファを施したケーブルです。最大500mの伝送長を実現します。ハロゲンフリー、EMC対策済みなので、PROFIBUS、INTERBUSなどのフィールドバスシステムでのデータ伝送に適しています。 - GOF/ガラス光ファイバー
シングルモード(SM)ファイバーE9/125 OS2、マルチモード(MM)ファイバーG62.5/125 OM1、G50/125 OM2~OM4などのバリエーションがあります。ゲルを充填したルースチューブと中央のGRP製強度要素が付属しています。これは、ケーブルの水密性を高め、直接埋設に適した強化されたガラス糸の歪みを持っています。特殊な空中ケーブルは、過酷な気象条件に耐えるように屋外対応設計されています。
詳細カタログ
人気製品


ネットワークハーネス特集
産業用ネットワークケーブルをハーネスでお届け。対応規格は、CC-Link IE、EtherCAT®、EtherNet/IP®、Modbus TCP®、Powerlink®、PROFINET®など。