ETHERLINE® GUARD 予知保全モニタリングデバイス


【ETHERLINE® GUARD】
【概要】
ETHERLINE® GUARDは、特に可動部で使用されるデータケーブルのパフォーマンスを診断し、可動における断線リスクをパーセンテージとして⽰すモニタリングデバイスです。
【特長】
-
可動部で使用する100Base-Txデータ回線の寿命監視が可能
-
ステータスLEDによる期待準用のフィードバック
-
アラームリミット地を個別に調整可能(寿命50%~99%)
-
⾃動パラメータ化による簡単なセットアップ
-
既存ネットワーク構造への統合
-
MQTTプロトコルによる信頼性の⾼い通信
-
コンパクト設計で、制御盤、中継box等内部に取り付け可能(DINレール取付)
【導入のメリット】
【仕様】
| インターフェイス・ボタン | LAN | 1x RJ45:10/100BaseTX、IEEE802.3u、HTTPS、MQTT V3.1.1 |
| DATA | 2x RJ45: 100BaseTX、IEEE802.3u | |
| SETボタン | 各種機能の設定 | |
| SDスロット | 1x microSDHC (FAT32、最大32GByte) | |
| ステータスインジケータ | LED PWR(電源)、STATUS(ステータス)、CON(接続) | |
| 温度範囲 | 周囲温度:-25°C~+65°C 輸送および保管温度:-40°C~+85°C | |
| 相対湿度(最大) | 95 %(結露なきこと) | |
| 汚染度 | 2 | |
| MTBF(平均故障間隔) | 10年 @ MIL-HDBK-217F | |
| モニターラインの最小長さ | >= 2 m | |
| IPクラス | IP20 (EN 60529に準拠) | |
| 保護等級 | III (DIN EN 61140に準拠) | |
| 重量 | 0.11 kg | |
| 取り付け方法 | DINレール取付 (DIN EN 60715に準拠) | |
【電源】
| 接続 | 5極端子台: GND、VCC、FE、Q1、Q2 |
| 逆極性保護 | あり |
| 入力電圧 | 24 V DC (18-30 V DC、SELVおよび制限エネルギー回路) |
| 消費電力(最大) | 1.92 W |
| 入力電流(最大) | 75 mA(Q1、Q2に負荷なし) @ +24 V DC |
| 出力(Q1 / Q2) | Q1: プッシュプル (NO) / Q2: プッシュプル (PWM) |
| 最大電流:0.2A | |
| 過負荷電圧保護 | あり |
| 短絡保護 | あり |
LAPP関連製品
ETHERLINE® GUARD にはIEEE 802.3 の伝送規格 100BASE-TX (100 Mbit/s) に準拠したデータケーブルを推奨しています。以下の製品が最適です。
こちらのページのPDF版は以下よりダウンロード頂けます。
LAPPの8つのブランド
LAPPでは、ケーブル、ケーブルグランド、産業用コネクタ、ハーネス、アクセサリ・工具など、豊富な製品ラインアップを提供しています。様々な認証・規格に準拠した製品があり、ワンストップですべての部品を入手頂けます。