ロボット内のイーサネット配線


ロボットの用途はさまざまな産業で行われています。レイヤー、ストア、トランスポート、またはスタックです。ケーブルは、捻転と屈曲動作によってストレスを受けます。 LAPPのロボットアプリケーション用のケーブルは、これらのアプリケーションに最適です。


ワンポイント:
- ロボットベースからグリッパーまでのケーブルハーネス(いわゆるドレスパック)は、捻転に強く堅牢性が要求されます
- ストリングは、メンテナンスの際に素早く簡単に交換できるように、プラグ接続可能である必要があります。この目的のために、EPIC® DATAフランジコネクタを使用できます。これは、ロボットのベースに取り付けられ、ドレスパックを接続します
- ロボットのコネクタには、湿気、汚れ、振動から保護するため、保護等級IP67が要求されています
使用製品:
制御盤→ロボットベースへのネットワーク配線:
ロボットアーム上のリモートI / Oモジュールとのネットワーク配線:
- EPIC® DATA M12X (flange)
- ETHERLINE® TORSION Cat.7
リモートI / Oモジュールから各種センサー(温度センサーなど)へのネットワーク配線:
- EPIC® DATA M12X (M)
- UNITRONIC® SENSOR (M12 からオープンエンド)
- UNITRONIC® SENSOR FD (食品産業向け)