アプリケーション
タイヤ製造には様々な製造工程があります。
製造プロセスは、インターナルミキサーから始まります。インターナルミキサーで、必要な原材料が加工され、シートと呼ばれるものになります。原材料は混合、圧延、冷却され、再び混合・圧延されます。 加工プロセスは、目的の材料特性が得られるまで行われ、各プロセスはタイヤ及び成分の種類に応じて異なります。高性能タイヤは12種類以上のゴム化合物から構成されています。タイヤの種類すべてに専用のフォーミュラが使用され、インターナルミキサーでは多段階にわたる混合プロセスの一部として、毎日60〜90トンのシートが生成されます。


LAPPのソリューション
動力・コントロールケーブルOLFLEX® CLASSIC 110シリーズは、モーター及び原材料スケールに電力を供給します。OLFLEX® CLASSIC 110ケーブルは小外形で、耐圧4000Vの高い安全性を確保しています。
Profibus用ケーブル、UNITRONIC® BUS PB FD P Aケーブルは、フィールドネットワークのデータ伝送で使用されています。このケーブルは、ハロゲンフリー、難燃性、耐油性に加え、可動用が必要なアプリケーションに好適です。
搬送ラインのコンベヤーアプリケーションでは、OLFLEX® CLASSIC FD 810 Pが好適です。コンベヤーでは、油が混合されるため、耐油性のある動力・コントロールケーブルOLFLEX® 191が使用されています。
バレル押出機とシートをローラーで伸ばす装置、カレンダーには、特に高度な性能が求められます。そのため、95mm2のシールド付きケーブルOLFLEX® CLASSIC 100 CY、また、可動部では、銅編組シールドの単線ケーブルOLFLEX® FD 90 CYが使用されています。
要件及び利点
自動車に使われるタイヤは、最高の安全基準を満たす必要があります。タイヤは方向安定性を確保するために、クッション性及び吸収性、滑らかな走行特性と長寿命を持ち、また縦横に動力を伝達できる必要があります。このような高性能製品の製造は、Continental社のコアコンピタンス(中枢)です。Continental社は、多くの製造場所にて、LAPPの電線・ケーブル、アクセサリが使用されています。例えば、昨年12月に発売した「インターナルミキサー8」などが挙げられます。にこの製品では、インターナルミキサーに埃が大量に溜まるため、ケーブルのラベルが重要な採用ポイントでした。
使用製品


OLFLEX® CLASSIC 110
汎用動力・コントロールケーブル
VDE認定、耐油性・柔軟性をもち、各種用途向け。また軽微な可動動作にも対応しており、中程度のメカニカルストレスを伴う場所で使用可能です。


UNITRONIC® BUS PB FD P A
UL/CSA認定 PROFIBUSケーブル
ハロゲンフリーで、柔軟性・難燃性・耐油性にも優れています。PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、FIPでも使用可能。また、高可動使用向け(ケーブルキャリア、移動する機械部品)です。


OLFLEX® CLASSIC FD 810 P
可動用途向け動力・コントロールケーブル
厳しい環境条件でのケーブルキャリアでの多用途に対応しています。また、耐油性・耐摩耗性があり、PURアウターシースにより多くの鉱油ベースの潤滑油、希酸、アルカリ性水溶液などにも耐性があります。


OLFLEX® 191
AWM認可の耐油性マルチスタンダードケーブル
PVCコントロールケーブル (UL/CSA AWM)、難燃性・耐油性に優れており、各種用途に使用できます。UL AWM/CSA認証、試験電圧4kVで高電気性能を発揮します。


OLFLEX® CLASSIC 100 CY
組編シールド付き動力・コントロールケーブル
シールド付けでEMC対策万全。CEマーキング対応で、狭いスペースで柔軟な設置が可能です。プラントエンジニアリングや産業用機械、冷房システム、コンベヤーや輸送システムなどにも適しています。


OLFLEX® FD 90 CY
可動用シングルコアケーブル
UL/CSA AWM認証。シールド付きであるため、ケーブルキャリアでの多用途、サーボモータアプリケーションなどにも最適です。PVC製で、狭い空間では固定使用にも適合。
お客様概要
Continental社は、2010年の売上高は260億ユーロに上り、世界をリードする自動車サプライヤーに数えられています。同社は、タイヤ、ブレーキシステム、ドライブ及びシャーシのシステム・部品、計器、車載インフォテインメント、車両用電子機器、エラストマー製品のベンダーとして、交通安全の向上と地球環境の保護に貢献しています。またネットワーク化された自動車通信においても優れたパートナーです。現在、45ヵ国で約155,000人の従業員を雇用しています(2011年5月現在)。同社はヨーロッパの自動車用タイヤの市場リーダーであり、ヨーロッパの全新車のうち、30%以上がContinental社製です。
Web: www.continental-corporation.com
Mail: mail_service@conti.de
※記事内容は執筆当時のものです