保管、輸送、加工ー2021年新提案製品
LAPPのスマートなロジスティックスソリューション:最大18を簡単に持ち運びできるシングルコアカートから、ケーブルリールを設置場所に直接運べるSpinOffまでご提供。
カートをひっくり返せば、ケーブルドラムからケーブルを巻き戻し、簡単に指定の長さにカットすることができます。
更に大きなケーブル巻の場合にも対応できるドラムカートもラインアップしています。最大8個のケーブルドラムを安全に整理・保管可能です。
2021年春 新製品
TRONICシングルコアカート S12
TRONICシングルコアカート S12は、持ち運びが簡単で、12~18の単線コイルの保管、輸送、加工に最適。作業現場を安全かつ整理できます。使用場所で直接材料を処理できるため、単線を迅速かつ効率的に加工可能です。
製品詳細についてはこちらをご覧ください。
SpinOff
重いケーブルドラムをすばやく持ち運ぶには、SpinOffが効果的です。SpinOffを使えば、簡単にケーブルドラムを使用場所に直接運べます。
カートをひっくり返せば、ケーブルドラムからケーブルを巻き戻し、簡単に指定の長さにカットすることができます。使用していないときは、折りたたんで収納できるので、スペース節約も可能。
製品詳細についてはこちらをご覧ください。
SpinOffの動画は以下をご参照下さい。
つば径40〜75 cmの様々なドラムサイズに対応。取り扱いと巻き戻しが簡単です。
メリット:
- エルゴノミック設計で、高さ調節可能なハンドルで取り扱いが簡単
- 再利用可能で簡単に補充可能
- 折りたたみ式構造で省スペース
- 高品質で、耐候性
- 最大140kg
ドラムカート
ドラムカートは、サイズL040〜L050の最大8のケーブルドラムの持ち運びと保管に適しています。ドラムカートの利点には、移動距離の短縮、取り外し可能なリールによる容易なケーブル切断、作業現場の整理・安全性の確保などが挙げられます。
製品詳細についてはこちらをご覧ください。