耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT 205 SC
製品概要
☑ 耐熱電線
耐熱205℃のFEP絶縁体
☑ 小外径
FEP絶縁により小外径化および軽量化
☑ 耐化学物質
酸、ガソリン、油、溶媒などへの耐性
☑ 広範囲なアプリケーション
高温になる制御盤、高温炉、計測器、薬品を扱う工場設備など
仕様
仕様 | フッ素系絶縁,耐熱電線 | |
固定/可動 | 固定配線 | |
導体クラス | IEC60228 class 5 | |
絶縁体 | FEP | |
定格電圧 | 300/500V | |
温度レンジ | ~100℃ ~ +205℃ | |
最小曲げ半径 | 4D | |
難燃性 | IEC60332-1-2 |
本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。