ベアリング電食対策 モーターケーブル
接地電流は、モータベアリングを流れ、フルーティングなど電食によるベアリング損傷を起こさせ、早期にモーターを故障させる原因となります。
そういった原因をケーブルで回避するため、LAPPのソリューションは、3+3心、シンメトリック構造のモーターケーブルをご紹介いたします。
[効果]
◎アースへの誘導電圧を最小限に抑える
◎それによりアース回路に流れるコモンモード電流も最小限に抑える
◎フルーティングによるベアリング損傷やモーター故障を防ぐ
まずは、通常の4心動力ケーブルと3+3心(シンメトリック構造)のモーターケーブルの2本のケーブルを比較してみましょう。
[4心ケーブルの場合]
モーターに電圧が印加されると、図の赤線のように各相導体がアース線に電圧を誘導します。
それぞれアース線に対する距離を見てみるとR相とT相は同じ電圧を誘導し、S相はより小さな電流を誘導しています。
三相導体はすべて、誘導電圧と同様に、互いに120度位相がずれています。
3つの電圧を合計すると、アース線には、決して小さくない電圧が発生します。アースは回路の一部であるため、電流が流れ、モーターのベアリングに損傷を与える可能性があります。
[3+3心ケーブル(シンメトリック)の場合]
このケーブルは、3本の動力線、そしてその線間に3つのアース線があるため、3+3(シンメトリック)と呼ばれています。
先に進む前に、三角関数の公式について確認してみます。
三角関数の公式を用いると、位相が120度ずれている3つの同振幅の正弦波電圧を合計すると、合成電圧の結果は0になります。
(sin(ωt)+sin(ωt-2π/3)+sin(ωt-4π/3))=Vx=0
V1=sin(ωt)
V2= sin(ωt-2π/3)
V3= sin(ωt-4π/3)
それでは、各相からアースにかかる誘導電圧を見てみます。
①各相から時計回りに各アース線の誘導電圧を見てみます。
各相とアース線に掛かる正弦波電圧を見てみると、三角関数の公式より、3本のアース線の誘導電圧は等振幅ですが、120度位相がずれています。
これらの3つの正弦波を合計すると、上記合成電圧は互いを打ち消し合い、0になります。
②各相導体から反時計回りに各アースの誘導電圧を見てみます。
ここでも、3つのアースの誘導電圧は等振幅ですが、位相が120度ずれます。
よって①同様3つの合成電圧が、互いを打ち消し合い0となります。
③最後に、相導体から一番遠いアース線の誘導電圧を見てみます。
この場合、誘導電圧の振幅は、アース線までの距離が①②と比べ遠く、微弱になります。しかし、考えは①②同様、3つの振幅がすべて等しく、位相が120°ずれていることがわかります。よって電圧は0となります。
この打ち消し効果は、まさに、3+3心(シンメトリック)ケーブルによるものです。
[施工方法]
アースが3本となる本ケーブル。アース接続は右図の通り3本のアース線をまとめ、圧着端子やスリーブでかしめる方法が推奨されています。また、コンジットやアースブッシングも併用するとより効果的とされています。
LAPPでは、本構造のケーブルを扱っています。
<CEマーキング対応>
OLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB
定格電圧 U0/U:600/1000 V
構造:シンメトリック構造(アース3本分割型)、二重シールド
絶縁体材質:PE
シース材質:PVC
線心識別:カラーコード
シース色:黒色
シールド:ホイル+銅編組
用途:サーボモータ・屋内/屋外
難燃性:IEC 60332-1-2, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
型番 | 導体構成 (mm²) | 外径 (mm) | 銅重量 (kg/km) | 概算重量 (kg/km) |
0036439 | 3 X 1,5 + 3 G 0,25 | 11.4 | 88 | 140 |
0036440 | 3 X 2,5 + 3 G 0,5 | 12.2 | 144 | 220 |
0036441 | 3 X 4 + 3 G 0,75 | 14.4 | 224 | 323 |
0036442 | 3 X 6 + 3 G 1,0 | 15.7 | 276 | 420 |
0036443 | 3 X 10 + 3 G 1,5 | 18.0 | 491 | 615 |
0036444 | 3 X 16 + 3 G 2,5 | 20.2 | 723 | 819 |
0036445 | 3 X 25 + 3 G 4 | 23.8 | 1136 | 1325 |
0036446 | 3 X 35 + 3 G 6 | 26.9 | 1535 | 1718 |
0036447 | 3 X 50 + 3 G 10 | 32.6 | 2156 | 2399 |
0036448 | 3 X 70 + 3 G 10 | 36.4 | 2871 | 3056 |
0036449 | 3 X 95 + 3 G 16 | 42.0 | 3953 | 4162 |
0036450 | 3 X 120 + 3 G 16 | 47.8 | 4836 | 5074 |
0036451 | 3 X 150 + 3 G 25 | 51.6 | 5412 | 6128 |
0036479 | 3 X 185 + 3 G 35 | 56.5 | 7041 | 7500 |
0036453 | 3 X 240 + 3 G 50 | 65.1 | 8986 | 9700 |
※在庫がない場合は、お問い合わせください。
<RU、cRU、CEマーキング対応>
OLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V
構造:シンメトリック構造(アース3本分割型)、二重シールド
絶縁体材質:ポリプロピレン(PP)
シース材質:PVC
線心識別:カラーコード
シース色:黒色
シールド:ホイル+銅編組
用途:サーボモータ・屋内/屋外
難燃性:IEC 60332-1-2, CSA FT-1, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
型番 | 導体構成 (mm²) | 外径 (mm) | 銅重量 (kg/km) | 概算重量 (kg/km) |
0037015 | 3 X 1,5 + 3 G 0,25 | 11.4 | 88 | 140 |
0037016 | 3 X 2,5 + 3 G 0,5 | 12.9 | 130 | 220 |
0037017 | 3 X 4 + 3 G 0,75 | 13.6 | 224 | 323 |
0037018 | 3 X 6 + 3 G 1,0 | 15.2 | 276 | 420 |
0037019 | 3 X 10 + 3 G 1,5 1 | 17.4 | 511 | 615 |
0037020 | 3 X 16 + 3 G 2,5 | 20.0 | 751 | 819 |
0037021 | 3 X 25 + 3 G 4 | 24.3 | 1204 | 1325 |
0037022 | 3 X 35 + 3 G 6 | 27.5 | 1535 | 1718 |
0037023 | 3 X 50 + 3 G 10 3 | 31.1 | 2156 | 2399 |
0037024 | 3 X 70 + 3 G 10 | 37.1 | 2980 | 3056 |
0037025 | 3 X 95 + 3 G 16 | 40.0 | 3953 | 4162 |
0037026 | 3 X 120 + 3 G 16 | 42.6 | 4836 | 5074 |
0037027 | 3 X 150 + 3 G 25 | 50.0 | 5412 | 6128 |
0037028 | 3 X 185 + 3 G 35 | 55.6 | 7077 | 7820 |
※在庫がない場合は、お問い合わせください。
<CEマーキング対応・ハロゲンフリーバージョン>
OLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB
定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V
構造:シンメトリック構造(アース3本分割型)、二重シールド
絶縁体材質:XLPE
シース材質:ハロゲンフリーコンパウンド
線心識別:カラーコード
シース色:黒色
シールド:ホイル+銅編組
用途:サーボモータ・屋内/屋外
難燃性:IEC 60332-1-2, CSA FT-1, EMC適合
カタログはこちらをご覧ください。
※※以下製品シリーズについては、お問い合わせください。
型番 | 導体構成 (mm²) | 外径 (mm) | 銅重量 (kg/km) | 概算重量 (kg/km) |
1133514 | 3 X 1,5 + 3 G 0,25 | 11.4 | 88 | 140 |
1133515 | 3 X 2,5 + 3 G 0,5 | 12.4 | 144 | 220 |
1133516 | 3 X 4 + 3 G 0,75 | 13.9 | 224 | 323 |
1133517 | 3 X 6 + 3 G 1 | 15.2 | 276 | 420 |
1133518 | 3 X 10 + 3 G 1,5 | 17.2 | 491 | 615 |
1133519 | 3 X 16 + 3 G 2,5 | 20.7 | 723 | 819 |
1133520 | 3 X 25 + 3 G 4 | 23.8 | 1136 | 1325 |
1133521 | 3 X 35 + 3 G 6 | 26.9 | 1535 | 1718 |
1133522 | 3 X 50 + 3 G 10 | 31.8 | 2156 | 2399 |
1133523 | 3 X 70 + 3 G 10 | 34.6 | 2871 | 3056 |
1133524 | 3 X 95 + 3 G 16 | 38.5 | 3953 | 4162 |
1133525 | 3 X 120 + 3 G 16 | 42.7 | 4836 | 5074 |
1133526 | 3 X 150 + 3 G 25 | 47.8 | 5412 | 6128 |
1133527 | 3 X 185 + 3 G 35 | 52.6 | 7041 | 7500 |
1133528 | 3 X 240 + 3 G 50 | 61.9 | 8986 | 9770 |