UNITRONIC® CLEANROOM FD 8211 C MC シリーズ

可動

低パーティカル

低アウトガス

計装・通信

シールド

動作電圧 (動力電源仕様不可)

0.14mm2 : 500V / 0.5, 0.34mm2 : 900V
構造 導体 裸銅 撚線 : IEC60228 Class 5
絶縁体 PE
シース PVCベース 色:黒
線心識別 カラーコード (DIN47100)
曲げ半径 固定配線時 3D
可動配線時 5D
温度範囲 固定配線時 -40℃~+80℃
可動配線時 0℃~+70℃
難燃性 IEC 60332-1-2
クリーン度 ISO14644-1 Class1
低アウトガス VOC/SVOC : ISO14644-1-5
耐電圧試験 0.14mm2 : 1200V / 0.5, 0.34mm2 : 2500V

特長

  • 材質にPVCを採用し、低コスト可動パフォーマンスを実現
  • 線心識別にDIN47100準拠のカラーコード
  • ISO14644-1 Class1のクリーン度
  • ISO14644-1-5 VOC/SVOCアウトガステスト認証
  • IEC60332-1-2の難燃性

アプリケーション

  • クリーンルーム内計装・通信配線
  • クリーンルーム可動部配線

ISO14644-1 IPA Class1
低コスト・低アウトガス可動用クリーンルームケーブル
動作電圧:0.14mm2:500V / 0.5,0.34mm2:900V
線心識別:カラーコード(DIN47100)
用途:計装・データ通信

動作電圧:0.14mm2:500V / 0.5,0.34mm2:900V

※製品のご購入については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)*
構成 LAPP表記
85132601 0.14mm2 2C 2x0.14 5.0 29 2.0
85132602 3C 3x0.14 5.3 33 2.0
85132603 4C 4x0.14 5.8 41 1.5
85132604 5C 5x0.14 6.1 45 1.3
85132605 6C 6x0.14 6.5 52 1.3
85132606 7C 7x0.14 6.8 56 1.0
85132607 8C 8x0.14 7.2 63 1.0
85132608 9C 9x0.14 7.5 68 1.0
85132609 10C 10x0.14 7.9 74 1.0
85132610 14C 14x0.14 7.9 79 0.9
85132611 18C 18x0.14 8.6 95 0.8
85132612 0.25mm2 2C 2x0.25 5.5 38 4.0
85132613 3C 3x0.25 5.9 45 4.0
85132614 4C 4x0.25 6.3 52 3.0
85132615 5C 5x0.25 6.7 60 2.6
85132616 6C 6x0.25 7.1 67 2.6
85132617 7C 7x0.25 7.6 76 2.0
85132618 8C 8x0.25 8.0 84 2.0
85132619 9C 9x0.25 8.4 94 2.0
85132620 10C 10x0.25 8.8 102 2.0
85132621 14C 14x0.25 8.8 110 1.8
85132622 18C 18x0.25 9.7 134 1.6
85132623 0.34mm2 2C 2x0.34 5.9 44 6.0
85132624 3C 3x0.34 6.4 55 6.0
85132625 4C 4x0.34 6.9 63 4.5
85132626 5C 5x0.34 7.4 74 3.9
85132627 6C 6x0.34 7.9 85 3.9
85132628 7C 7x0.34 8.4 95 3.0
85132629 8C 8x0.34 8.9 105 3.0
85132630 9C 9x0.34 9.4 121 3.0
85132631 10C 10x0.34 9.9 131 3.0
85132632 14C 14x0.34 9.9 141 2.7
85132633 18C 18x0.34 10.9 173 2.4

*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。