ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF シリーズ (耐熱温度:最大180℃)

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード、黒地に白ナンバリング(心数による)
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U
300/500V
構造 構造 電線+シース
絶縁体 シリコンベース(EWKF)
シース シリコンベース(EWKF)
導体 錫メッキ銅撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 ~5心 カラーコード:VDE0293-308
6心~ 黒地に白ナンバリング
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 15D
温度範囲
-60℃~+180℃ (※要換気)
難燃性 IEC 60332-1-2
耐電圧試験 2000V

特長

  • 耐熱温度最大:180℃ (シリコンの特性のため適切な換気が必要)
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別(6心以上は黒地に白ナンバリング)
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • 耐ノッチ性、ハロゲンフリー、難燃性対応
    ※シリコンは、100℃を超え、換気がない場合、十分な特性が得られない為、換気を行う必要有

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046500 0.75mm2 2
2X0.75 6.4 49 12 購入
0046506 1.0mm2 2X1.0 6.8 56 15 購入
0046511 1.5mm2 2X1.5 8 77 18
0046520 2.5mm2 2X2.5 9.4 110 26

 *許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


 

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046501 0.75mm²
2C+緑/黄 3G0.75 6.9 60 12 購入
00465023 3C+緑/黄 4G0.75 7.6 76 12 購入
00465033 4C+緑/黄 5G0.75 8.5 96 9 購入
0046507 1mm2
2C+緑/黄 3G1.0 7.1 68 15 購入
00465083 3C+緑/黄 4G1.0 7.9 88 15 購入
00465093 4C+緑/黄 5G1.0 8.8 110 11.2 購入
0046110 6C+緑/黄 7G1.0 9.5 137 9.7 購入
0046512 1.5mm2
2C+緑/黄 3G1.5 8.4 94 18 購入
00465133 3C+緑/黄 4G1.5 9.5 117 18 購入
00465143 4C+緑/黄 5G1.5 10.4 143 13.5 購入
0046115 6C+緑/黄 7G1.5 11 180 11.7 購入
0046116 11C+緑/黄 12G1.5 14.9 319 9 購入
0046117 15C+緑/黄 18G1.5 17.1 424 8.1
0046119 23C+緑/黄 24G1.5 21 637 7.2
0046521 2.5mm2
2C+緑/黄 3G2.5 9.8 146 26
00465223 3C+緑/黄 4G2.5 11.1 181 26
00465233 4C+緑/黄 5G2.5 11.9 222 19.5
0046131  4mm2
2C+緑/黄 3G4.0 11.5 213 34
00461323 3C+緑/黄 4G4.0 12.5 267 34
00461333 4C+緑/黄 5G4.0 13.9 334 25.5
0046141 6mm2
2C+緑/黄 3G6.0 13.2 297 44
00461423 3C+緑/黄 4G6.0 14.7 381 44
00461433 4C+緑/黄 5G6.0 16.5 481 33

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。