PROFINET® ファーストコネクト
LappのFast Connectは、ペアシールドの代わりにハロゲンフリーコンパウンドの白いインナーシースと十字絶縁介在を組み込んだPROFINET®用の配線方式です。専用のストリッパー工具とLAPPのファーストコネクトケーブルにより、素早く、確実に、また極めて容易に結線できます。(LappのすべてのFast Connectデータケーブルには、製品名に「FC」という略語が付いています。)
ポイント:
- ケーブル:
データ伝送速度やアプリケーション条件は従来通り満たされている。
十字絶縁介在の使用で、各対シールドの剥ぎ取り作業が不要。
- 専用ストリッパー:
コネクタをアッセンブルする直前の形状にワンステップでシース、シールド処理。
LAPPのファーストコネクト
LAPPは、ケーブルからコネクタソリューション、適切なツールまで、すべてを備えたトータルソリューショを提供します。


3ステップアッセンブリ:
Fast Connectデータケーブルには、すべて「FC」という表記がついており、簡単に見分けられます。
1. Fast Connectツールを使い、一回の作業でシースとシールド編組を切断します。


2. カラーコーディングに従って心線をコアマネージャーに挿入します。


3. コアマネージャーに挿入後、締め付けして完了!