可動単線 OLFLEX® CHAIN/FD シリーズ

可動単線 OLFLEX® CHAIN/FD シリーズ可動単線 OLFLEX® CHAIN/FD シリーズ

可動部配線に好適

選べる3種類のパフォーマンスグレードによって、サーボ・インバータなど、可動部動力配線に好適です。


小さな曲げ半径

多心ケーブルより、外径が細いため、ケーブルキャリアをはじめ、盤内配線、テストベンチ向け配線などの曲げ半径を小さくできます。


安心の耐油性・耐薬品性 

各種企画に準じた耐油テストに適合。

潤滑油、特定のアルカリ性クーラント、酸性薬品に耐性があります。(*使用条件によります。)


ノイズ対策用シールド

単心でありながら、シールド付きのラインアップもあり、ノイズ対策が必要な環境で使用可能です。


曲げ半径約48%ダウン曲げ半径約48%ダウン

サイクル数条件の目安

ベーシックグレード

  • ストローク長:10m
  • 加速度:5m/s2
  • スピード:3m/s
  • サイクル数:300万回

ベーシックグレード

  • ストローク長:20m
  • 加速度:20m/s2
  • スピード:10m/s
  • サイクル数:700万回

ベーシックグレード

  • ストローク長:100m
  • 加速度:80m/s2
  • スピード:10m/s
  • サイクル数:1000万回

※サイクル数は、目安であり、周囲温度、曲げ半径、敷設状況、定期メンテナンスにより、大きく変動致します。

製品一覧

ベーシックグレード OLFLEX® CHAIN 809 SC / 809 SC CY

ベーシックグレード OLFLEX® CHAIN 809 SC / 809 SC CYベーシックグレード OLFLEX® CHAIN 809 SC / 809 SC CY
定格電圧 U0/U 600/1000V, UL/CSA:600V (AWM)
V構造 構造デザイン EN50525-1  AWM style:10107
導体 裸銅 撚線:IEC60228 Class 5
絶縁体 PVCコンパウンド 色:黒 または 緑/黄色 (シールド無)
シールド(809 SCのみ) 錫メッキ銅編組 カバー率85%
シース PVCコンパウンド 色:黒 RAL9005 相当
曲げ半径 固定配線時 4D
可動配線時 10D
固定配線時 -40℃ ~ +70℃ +90℃ (UL/CSA)
移動配線時 -0℃ ~ +70℃ +90℃ (UL/CSA)
捻回特性 ± 150° /m 5000回 (周囲温度 5℃以上)
2000回 (周囲温度 -20℃以上)
難燃性 IEC 60332-1-2/VW-1/FT-2
耐油性 EN50290-2-22 TM54
耐候性 EN50525-1/ EN50618/ EN50620/ ISO4892-2methodA (変色有)
耐電圧試験 4000V

 

※型番をクリックすると、各製品詳細ページに飛びます。

OLFLEX® CHAIN 809 SC CY(シールド付き)

型番 導体サイズ 絶縁体色 シース色 仕上がり外径 概算重量 許容電流値
mm Kg/Km A @ 30℃
1062940 6 mm2 (AWG10) 8.1 126 54
1062941 10 mm2 (AWG8) 9.7 190 73
1062942 16 mm2 (AWG16) 10.6 250 98
1062943 25 mm2 (AWG4) 12.0 351 129
1062944 35 mm2 (AWG2) 14.8 519 158
1062945 50 mm2 (AWG1) 16.8 686 198
1062946 70 mm2 (AWG2/0) 18.5 885 245
1062947 95 mm2 (AWG3/0) 20.9 1,135 292
1062948 120 mm2 (AWG4/0) 24.1 1,443 344
1062949 150 mm2 (250KCMIL) 26.1 1,788 391
1062950 185 mm2 (350KCMIL) 28.4 2,177 448
1062951 240 mm2 (450KCMIL) 31.9 2,671 528
1062952 300 mm2 (500KCMIL) 33.5 3,299 608

OLFLEX® CHAIN 809 SC(シールド無)

型番 導体サイズ 絶縁体色 シース色 仕上がり外径 概算重量 許容電流値
mm Kg/Km A @ 30℃
1062900 6 mm2 (AWG10) 7.4 101 54
1062902 10 mm2 (AWG8) 9.0 158 73
1062904 16 mm2 (AWG16) 9.9 217 98
1062906 25 mm2 (AWG4) 11.3 307 129
1062908 35 mm2 (AWG2) 13.1 427 158
1062910 50 mm2 (AWG1) 15.9 611 198
1062912 70 mm2 (AWG2/0) 17.6 778 245
1062914 95 mm2 (AWG3/0) 19.8 1,015 292
1062916 120 mm2 (AWG4/0) 23.0 1,296 344
1062918 150 mm2 (250KCMIL) 24.8 1,597 391
1062920 185 mm2 (350KCMIL) 27.1 1,971 448
1062922 240 mm2 (450KCMIL) 30.6 2,419 528
1062901 6 mm2 (AWG10) 7.4 101 54
1062903 10 mm2 (AWG8) 9 158 73
1062905 16 mm2 (AWG16) 9.9 217 98
1062907 25 mm2 (AWG4) 11.3 307 129
1062909 35 mm2 (AWG2) 13.1 427 158
1062911 50 mm2 (AWG1) 15.9 611 198
1062913 70 mm2 (AWG2/0) 17.6 778 245
1062915 95 mm2 (AWG3/0) 19.8 1,015 292
1062917 120 mm2 (AWG4/0) 23 1,296 344
1062919 150 mm2 (250KCMIL) 24.8 1,597 391
1062921 185 mm2 (350KCMIL) 27.1 1,971 448
1062923 240 mm2 (450KCMIL) 30.6 2,419 528

ミディアムグレード OLFLEX® FD 90 / 90 CY

ミディアムグレード OLFLEX® FD 90 / 90 CYミディアムグレード OLFLEX® FD 90 / 90 CY
定格電圧 U0/U 600/1000V, UL/CSA:600V (AWM)
V構造 構造デザイン VDE0250  AWM style:10107
導体 裸銅 撚線:IEC60228 Class 5
絶縁体 PVCコンパウンド 色:黒 または 緑/黄色 (シールド無)
シールド(809 SCのみ) 錫メッキ銅編組 カバー率85%
シース PVCコンパウンド 色:黒 RAL9005 相当 又は 橙 RAL2003 相当(シールドのみ)
曲げ半径 固定配線時 3D
可動配線時 7.5D
固定配線時 -40℃ ~ +70℃ +90℃ (UL/CSA)
移動配線時 -5℃ ~ +70℃ +90℃ (UL/CSA)
難燃性 IEC 60332-1-2/VW-1/FT-2/FT-1(CSA)
耐油性 EN50363-4-1 TM5/UL758 80℃ / CSA C22.2 No.210-15
耐候性 EN50525-1 (シールド無のみ)
耐電圧試験 4000V

 

※型番をクリックすると、各製品詳細ページに飛びます。

OLFLEX® FD 90 CY(シールド付き)

型番 導体サイズ 絶縁体色 シース色 仕上がり外径 概算重量 許容電流値
mm Kg/Km A @ 30℃
0026651 10 mm2 (AWG8) 9.7 182 73
0026653 16 mm2 (AWG16) 11.2 264 98
0026655 25 mm2 (AWG4) 12.5 354 129
0026657 35 mm2 (AWG2) 15.1 535 158
0026659 50 mm2 (AWG1) 17.1 680 198
0026661 70 mm2 (AWG2/0) 19.4 921 245
0026663 95 mm2 (AWG3/0) 20.9 1,157 292
0026665 120 mm2 (AWG4/0) 24.5 1,515 344
0026667 150 mm2 (250KCMIL) 26.2 1,824 391
0026669 185 mm2 (350KCMIL) 29.2 2,237 448
0026671 240 mm2 (450KCMIL) 32.9 2,952 528
0026673 300 mm2 (500KCMIL) 34.8 3,464 608

OLFLEX® FD 90(シールド無)

型番 導体サイズ 絶縁体色 シース色 仕上がり外径 概算重量 許容電流値
mm Kg/Km A @ 30℃
0026600 10 mm2 (AWG8) 9.0 176 73
0026603 16 mm2 (AWG16) 10.5 240 98
0026607 25 mm2 (AWG4) 11.8 361 129
0026610 35 mm2 (AWG2) 14.2 482 158
0026613 50 mm2 (AWG1) 16.2 660 198
0026616 70 mm2 (AWG2/0) 18.3 898 245
0026619 95 mm2 (AWG3/0) 19.8 1,179 292
0026622 120 mm2 (AWG4/0) 23.4 1,521 344
0026625 150 mm2 (250KCMIL) 25.1 1,739 391
0026628 185 mm2 (350KCMIL) 28.1 2,305 448
0026634 240 mm2 (450KCMIL) 31.6 2,944 528
0026640 300 mm2 (500KCMIL) 33.5 3,545 608
0026601 10 mm2 (AWG8) 9.0 176 73
0026604 16 mm2 (AWG16) 10.5 240 98
0026608 25 mm2 (AWG4) 11.8 361 129
0026611 35 mm2 (AWG2) 14.2 482 158
0026614 50 mm2 (AWG1) 16.2 660 198
0026617 70 mm2 (AWG2/0) 18.3 898 245
0026620 95 mm2 (AWG3/0) 19.8 1,179 292
0026623 120 mm2 (AWG4/0) 23.4 1,521 344
0026626 150 mm2 (250KCMIL) 25.1 1,739 391
0026629 185 mm2 (350KCMIL) 28.1 2,305 448
0026635 240 mm2 (450KCMIL) 31.6 2,944 528
0026641 300 mm2 (500KCMIL) 33.5 3,545 608

プレミアムグレード OLFLEX® CHAIN 90 P / 90 CP

プレミアムグレード OLFLEX® CHAIN 90 P / 90 CPプレミアムグレード OLFLEX® CHAIN 90 P / 90 CP
定格電圧 U0/U 600/1000V, UL/CSA:1000V (AWM)
V構造 構造デザイン EN50525-1  AWM style:11624 CSA C22.2 No.210-15
導体 裸銅 撚線:IEC60228 Class 6
絶縁体 TPEコンパウンド 色:黒 または 緑/黄色 (シールド無)
シールド(809 SCのみ) 錫メッキ銅編組 カバー率85%
シース TMPUポリウレタンコンパウンド 色:黒 RAL9005 相当
曲げ半径 固定配線時 3D
可動配線時 7.5D
固定配線時 -50℃ ~ +70℃ +90℃ (EN、UL/CSA)
移動配線時 -35℃ ~ +70℃ +90℃ (EN、UL/CSA)
捻回特性 ± 150° /m 5000回 (周囲温度 5℃以上)
2000回 (周囲温度 -40℃以上)
難燃性 IEC 60332-1-2/IEC60332-3-24/IEC60332-3-25/VW-1/FT-1
耐油性 EN50363-10-2
耐候性 EN50618/ EN50620/ ISO4892-2methodA (変色有)/EN50396 methodB
ハロゲンフリー VDE0472-815
耐電圧試験 4000V

 

※型番をクリックすると、各製品詳細ページに飛びます。

OLFLEX® CHAIN 90 CP(シールド付き)

型番 導体サイズ 絶縁体色 シース色 仕上がり外径 概算重量 許容電流値
mm Kg/Km A @ 30℃
1026547 1.5 mm2 (AWG16) 7.0 60 24
1026548 2.5 mm2 (AWG14) 7.6 90 32
1026549 4 mm2 (AWG12) 7.9 100 42
1026550 6 mm2 (AWG10) 8.4 120 54
1026551 10 mm2 (AWG8) 9.8 180 73
1026553 16 mm2 (AWG16) 11.3 240 98
1026555 25 mm2 (AWG4) 13.0 340 129
1026557 35 mm2 (AWG2) 14.2 480 158
1026559 50 mm2 (AWG1) 16.8 610 198
1026561 70 mm2 (AWG2/0) 19.1 880 245
1026563 95 mm2 (AWG3/0) 21.6 1,160 292
1026565 120 mm2 (AWG4/0) 23.6 1,380 344
1026567 150 mm2 (250KCMIL) 25.9 1,670 391
1026569 185 mm2 (350KCMIL) 28.5 1,980 448
1026571 240 mm2 (450KCMIL) 33.4 2,600 528
1026573 300 mm2 (500KCMIL) 35.3 3,210 608

OLFLEX® CHAIN 90 P(シールド無)

型番 導体サイズ 絶縁体色 シース色 仕上がり外径 概算重量 許容電流値
mm Kg/Km A @ 30℃
1026513 1.5 mm2 (AWG16)



6.3 48 24
1026515 2.5 mm2 (AWG14) 6.9 63 32
1026517 4 mm2 (AWG12) 7.3 77 42
1026519 6 mm2 (AWG10) 7.7 95 54
1026521 10 mm2 (AWG8) 9.1 145 73
1026523 16 mm2 (AWG16) 10.6 205 98
1026525 25 mm2 (AWG4) 12.3 290 129
1026527 35 mm2 (AWG2) 13.3 413 158
1026529 50 mm2 (AWG1) 15.9 535 198
1026531 70 mm2 (AWG2/0) 18.0 776 245
1026533 95 mm2 (AWG3/0) 19.9 998 292
1026535 120 mm2 (AWG4/0) 22.5 1,249 344
1026537 150 mm2 (250KCMIL) 24.6 1,486 391
1026539 185 mm2 (350KCMIL) 27.2 1,788 448
1026541 240 mm2 (450KCMIL) 32.1 2,381 528
1026543 300 mm2 (500KCMIL) 34.0 2,964 608
1026514 1.5 mm2 (AWG16)

6.3 48 24
1026516 2.5 mm2 (AWG14) 6.9 63 32
1026518 4 mm2 (AWG12) 7.2 77 42
1026520 6 mm2 (AWG10) 7.7 95 54
1026522 10 mm2 (AWG8) 9.1 145 73
1026524 16 mm2 (AWG16) 10.6 205 98
1026526 25 mm2 (AWG4) 12.3 290 129
1026528 35 mm2 (AWG2) 13.3 413 158
1026530 50 mm2 (AWG1) 15.9 535 198
1026532 70 mm2 (AWG2/0) 18.0 776 245
1026534 95 mm2 (AWG3/0) 19.9 998 292
1026536 120 mm2 (AWG4/0) 22.5 1,249 344
1026538 150 mm2 (250KCMIL) 24.6 1,486 391
1026540 185 mm2 (350KCMIL) 27.2 1,788 448
1026542 240 mm2 (450KCMIL) 32.1 2,381 528
1026544 300 mm2 (500KCMIL) 34.0 2,964 608

こちらのページのPDF版は以下よりダウンロード頂けます。

 

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。