ETHERLINE® イーサネット
ETHERLINE®とは、EthernetIP、EtherCAT、CC-Link IE、PROFINETなどの産業用イーサネットアプリケーションにおいて、安全・高速かつ信頼性の高いケーブルです。システムは、パッシブネットワーク及びアクティブネットワークの耐久性と堅牢性のあるケーブルやコネクタで構成されており、特にファクトリーオートメーションやプロセスオートメーション等の産業環境において、効果的なソリューションを提供します。
特性
- トータルネットワークセキュリティのケーブルおよびケーブルアッセンブリ
- スイッチ、ルーター、ケーブル、コネクタ、アクセサリなど周辺機器も充実
- ファイアウォールを介したセキュリティシステム
- コンサルティング、ネットワーク構築及び計画、分析及びサポートなどのサービス
アプリケーション
-
産業及びネットワーク構築
-
産業機械及びプラントエンジニアリング
-
ファクトリーオートメーション
-
プロセスオートメーション
-
データセキュリティ
-
サーバー
イーサネットベースのネットワークの重要性は年々増してきています。その中でLAPPはネットワーク構築向けの信頼性のあるシステムソリューションを提供しています。トータルセキュリティ及びソフトウェアソリューション、サービスなどが含まれます。
イーサネットETHERLINE®には以下のような製品があります。
- 産業用イーサネットケーブル ETHERLINE®
- 要件の厳しい産業用イーサネットアプリケーション向けの高耐性のケーブルソリューション
- 各種通信プロトコル(Ethernet IP, EtherCAT, PROFINET®など)
- 組み立て式コネクタ: 特別な工具が不要なM12、RJ45コネクタ
- パッチケーブル(モールドコネクタ付き) - オフィスLAN ETHERLINE® LAN
- Cat.5eからCat.7Aまで
- 伝送周波数は最大1600MHz
- Cat.6Aに準拠したオフィス用パッチケーブル
- 組み立て式コネクタ: 特別な工具が不良案M12、RJ45コネクタ - マネージド・アンマネージド・スイッチ ETHERLINE® ACCESS
- 信頼性と堅牢性に優れた産業用イーサネットスイッチ
- 冗長化されたネットワークを簡単に構築でき、再構成時間も20ms以下と短い
- 産業用ネットワークの高品質と高可用性を実現