CAT.6A対応、高い耐ノイズ性があります。

優れた防水性能により、様々なシーンで使うことができる、
信頼性のあるケーブルです。
信頼性のあるケーブルです。

PUR製なので優れた強度を持ち、産業用ネットワークの
構築にも最適です。
構築にも最適です。

コネクタのバリエーションが多く、高い汎用性があります。
フィールドネットワーク


など
ケーブル

・ 導体構成:4X2XAWG26/7
・ シールド構成:S/FTP
・ シース材質:PUR(ポリウレタン)
・ シース色:緑色(RAL6018相当)
・ シース外径:Ø6.4mm
・ シールド構成:S/FTP
・ シース材質:PUR(ポリウレタン)
・ シース色:緑色(RAL6018相当)
・ シース外径:Ø6.4mm
コネクタ


その他Cat.5、Cat.5eパッチケーブルも有、詳細はこちらでご確認ください。
【Cat.6A パッチコード】製品
RJ45 | M 12 ストレートプラグ | M 12 ストレートソケット | オープンエンド | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RJ45 | 0.5m | 2172362 | 2172380 | 2172389 | 2172371 |
RJ45 | 1.0m | 2172363 | 2172381 | 2172390 | 2172372 |
RJ45 | 2.0m | 2172364 | 2172382 | 2172391 | 2172373 |
RJ45 | 3.0m | 2172365 | 2172383 | 2172392 | 2172374 |
RJ45 | 5.0m | 2172366 | 2172384 | 2172393 | 2172375 |
RJ45 | 10.0m | 2172368 | 2172386 | 2172395 | 2172377 |
RJ45 | 20.0m | 2172370 | 2172388 | 2172397 | 2172379 |
M 12 ストレートプラグ | 0.5m | - | 2172326 | 2172335 | 2172317 |
M 12 ストレートプラグ | 1.0m | - | 2172327 | 2172336 | 2172318 |
M 12 ストレートプラグ | 2.0m | - | 2172328 | 2172337 | 2172319 |
M 12 ストレートプラグ | 3.0m | - | 2172329 | 2172338 | 2172320 |
M 12 ストレートプラグ | 5.0m | - | 2172330 | 2172339 | 2172321 |
M 12 ストレートプラグ | 10.0m | - | 2172332 | 2172341 | 2172323 |
M 12 ストレートプラグ | 20.0m | - | 2172334 | 2172343 | 2172325 |
M 12 ストレートソケット | 0.5m | - | - | 2172344 | 2172353 |
M 12 ストレートソケット | 1.0m | - | - | 2172345 | 2172354 |
M 12 ストレートソケット | 2.0m | - | - | 2172346 | 2172355 |
M 12 ストレートソケット | 3.0m | - | - | 2172347 | 2172356 |
M 12 ストレートソケット | 5.0m | - | - | 2172348 | 2172357 |
M 12 ストレートソケット | 10.0m | - | - | 2172350 | 2172359 |
M 12 ストレートソケット | 20.0m | - | - | 2172352 | 2172361 |
※本製品以外のケーブル長をご希望の場合、別途お問い合わせ下さい。(最大60m まで)
詳しくはお問い合わせください。
最新製品カタログやパンフレット