汎用ケーブル OLFLEX® CLASSIC 100

汎用ケーブル OLFLEX® CLASSIC 100は、細く軽く、省スペース!大きな許容電流値を持ち、またCEマーキングも取得。安心して、工作機械、プラントエンジニアリング、電力設備、各種空調設備、風力発電など各種アプリケーションに使用可能です。

LAPPからの提案!!電流値で選定!細く!軽く! OLFLEX(R) CLASSIC 100

OLFLEX(R) CLASSIC 100の概要

細く軽く 省スペース
OLFLEX® CLASSIC 100は、ケーブル外径が小さく、配線エリアの省スペース化を実現。
ケーブル自体がとても軽量なので、VCTケーブルに比べ設置しやすさが違います。
大きな許容電流値
VCTケーブルに比べ、耐熱性能が高く、より大きな許容電流値を持っています。
CEマーキング
OLFLEX® CLASSIC 100シリーズは、CEマーキング適合宣言製品です。様々なシーンで安心してお使い頂けます。
※低電圧指令2014/35/EUに基づくケーブル設計です。

※VCT許容電流適合規格:JCS 0168-2より抜粋
※OLFLEX® CLASSIC 100許容電流適合規格:DIN VDE0298- 4より抜粋

特長

  • OLFLEX® CLASSIC 100は、ケーブル外径が小さく、配線エリアの省スペース化が可能です。
  • 屋内のあらゆる環境に最適です。
  • 乾燥、湿気は無機薬品、腐食剤、特定のオイルに耐性があります。
  • 風力発電のような軽捻転に適応可能です。
  • 細撚線と短い撚りピッチ構造の導体により、高い柔軟性を確保できます。試験電圧4000VACにより高い電気特性を発揮します。

アプリケーション

  • 工作機械
  • プラントエンジニアリング
  • 電力設備
  • 各種空調設備
  • 風力発電
  • その他

4 心ケーブル比較表

  LAPP VCT LAPP LAPP VCT
導体サイズ(mm2 16mm2 22mm2 25mm2 35mm2 38mm2
ケーブルタイプ OLFLEX® CLASSIC 100 VCT OLFLEX® CLASSIC 100 OLFLEX® CLASSIC 100 VCT
公称電圧(V) 450/750 600 450/750 450/750 600
許容電流(A) 82 83 108 135 110
外径(mm) 20.4 30.1 25.4 28.5 36.9
概算重量(kg) 1087 1672 1582 2106 2645
  • 本内容は、同条件での比較とし、気中1条敷設、周囲温度30℃の時の場合とします。
  • LAPP許容電流値の場合はDIN VDE0298-4からの抜粋です。
  • LAPP許容電流値は中性線、接地線及び制御回路の電線は心数にカウントしない場合とします。
  • VCTの場合、3相3線式原動機に接続する4心の内1本をアース線とする場合は、VCT3心に対対する許容電流値を使用。
  • 本電流値は、参考値とし、実際のご使用条件によって、滅少率等考慮し、設計をお願い致します。
  • VCTの数値は参考値です。

性能表

規格 IEC60227-5 / EN50525-2-51
絶縁体 PVC
シース PVC
導体規格 IEC/DIN EN 60228(VDE0295)Class5
許容電流値 DIN VDE0296-2,4
引張強さ伸び 絶縁体 引張強さ 10N/mm2以上
伸び 150%以上
シース 引張強さ 10N/mm2以上
伸び 150%以上
温度範囲 -40℃~+80℃
難熱性 IEC 60332-1-2
最小曲げ半径 固定時 4D
一時可動時 15D
可動時 -
耐候性(耐UV)
耐油性
試験電圧 4000V
公称電圧 300/500V,450/750V

ケーブル構成

  • 導体:裸銅線による細撚線
  • 絶縁体:TI2+LAPP PVCコンパウンド
  • 識別:カラーコード(VDE 0293-308 準拠)
  • シース:TM2+LAPPコンパウンド
  • シースカラー:シルバーグレー

許容電流値比較表

4心
mm2 許容電流(A) mm2 許容電流(A)
VCT OLFLEX® CLASSIC
0.75 11 0.75 12
1.25 15 1 15
2 19 1.5 18
3.5 27 2.5 26
5.5 35 4 34
8 43 6 44
14 62 10 61
22 83 16 82
38 110 25 108
60 150 35 135
100 215 50 168
    70 207
    95 250
    120 295
    150 335
    185 382
オープンエア、1条敷設、30℃ 地上または床敷設、1条敷設、30℃
JCS0168より抜粋 DIN VDE0298-4より抜粋
  • VCTの場合、3相3線式原動機に接続する4心の内1本をアース線とする場合は、
    VCT3心に対対する許容電流値を使用。
  • 公称電圧は300/500Vになります。

許容電流値比較グラフ

許容電流値比較グラフ

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

LAPPからの提案!!電流値で選定!細く!軽く! OLFLEX(R) CLASSIC 100

OLFLEX(R) CLASSIC 100の概要

細く軽く 省スペース
OLFLEX® CLASSIC 100は、ケーブル外径が小さく、配線エリアの省スペース化を実現。
ケーブル自体がとても軽量なので、VCTケーブルに比べ設置しやすさが違います。
大きな許容電流値
VCTケーブルに比べ、耐熱性能が高く、より大きな許容電流値を持っています。
CEマーキング
OLFLEX® CLASSIC 100シリーズは、CEマーキング適合宣言製品です。様々なシーンで安心してお使い頂けます。
※低電圧指令2014/35/EUに基づくケーブル設計です。

※VCT許容電流適合規格:JCS 0168-2より抜粋
※OLFLEX® CLASSIC 100許容電流適合規格:DIN VDE0298- 4より抜粋

特長

  • OLFLEX® CLASSIC 100は、ケーブル外径が小さく、配線エリアの省スペース化が可能です。
  • 屋内のあらゆる環境に最適です。
  • 乾燥、湿気は無機薬品、腐食剤、特定のオイルに耐性があります。
  • 風力発電のような軽捻転に適応可能です。
  • 細撚線と短い撚りピッチ構造の導体により、高い柔軟性を確保できます。試験電圧4000VACにより高い電気特性を発揮します。

アプリケーション

  • 工作機械
  • プラントエンジニアリング
  • 電力設備
  • 各種空調設備
  • 風力発電
  • その他

4 心ケーブル比較表

  LAPP VCT LAPP LAPP VCT
導体サイズ(mm2 16mm2 22mm2 25mm2 35mm2 38mm2
ケーブルタイプ OLFLEX® CLASSIC 100 VCT OLFLEX® CLASSIC 100 OLFLEX® CLASSIC 100 VCT
公称電圧(V) 450/750 600 450/750 450/750 600
許容電流(A) 82 83 108 135 110
外径(mm) 20.4 30.1 25.4 28.5 36.9
概算重量(kg) 1087 1672 1582 2106 2645
  • 本内容は、同条件での比較とし、気中1条敷設、周囲温度30℃の時の場合とします。
  • LAPP許容電流値の場合はDIN VDE0298-4からの抜粋です。
  • LAPP許容電流値は中性線、接地線及び制御回路の電線は心数にカウントしない場合とします。
  • VCTの場合、3相3線式原動機に接続する4心の内1本をアース線とする場合は、VCT3心に対対する許容電流値を使用。
  • 本電流値は、参考値とし、実際のご使用条件によって、滅少率等考慮し、設計をお願い致します。
  • VCTの数値は参考値です。

性能表

規格 IEC60227-5 / EN50525-2-51
絶縁体 PVC
シース PVC
導体規格 IEC/DIN EN 60228(VDE0295)Class5
許容電流値 DIN VDE0296-2,4
引張強さ伸び 絶縁体 引張強さ 10N/mm2以上
伸び 150%以上
シース 引張強さ 10N/mm2以上
伸び 150%以上
温度範囲 -40℃~+80℃
難熱性 IEC 60332-1-2
最小曲げ半径 固定時 4D
一時可動時 15D
可動時 -
耐候性(耐UV)
耐油性
試験電圧 4000V
公称電圧 300/500V,450/750V

ケーブル構成

  • 導体:裸銅線による細撚線
  • 絶縁体:TI2+LAPP PVCコンパウンド
  • 識別:カラーコード(VDE 0293-308 準拠)
  • シース:TM2+LAPPコンパウンド
  • シースカラー:シルバーグレー

許容電流値比較表

4心
mm2 許容電流(A) mm2 許容電流(A)
VCT OLFLEX® CLASSIC
0.75 11 0.75 12
1.25 15 1 15
2 19 1.5 18
3.5 27 2.5 26
5.5 35 4 34
8 43 6 44
14 62 10 61
22 83 16 82
38 110 25 108
60 150 35 135
100 215 50 168
    70 207
    95 250
    120 295
    150 335
    185 382
オープンエア、1条敷設、30℃ 地上または床敷設、1条敷設、30℃
JCS0168より抜粋 DIN VDE0298-4より抜粋
  • VCTの場合、3相3線式原動機に接続する4心の内1本をアース線とする場合は、
    VCT3心に対対する許容電流値を使用。
  • 公称電圧は300/500Vになります。

許容電流値比較グラフ

許容電流値比較グラフ