2024年秋 新製品情報 【コネクタ】
[目次]
1. EPIC® H-A 3 Cage clamp connection
2. EPIC® H-A 4 Cage clamp connection
3. EPIC® H-Q 2 Axial screw connection
4. EPIC® H-Q 12
5. EPIC® H-BE 6 Push-in connection
6. EPIC® H-BE 10 Push-in connection
7. EPIC® H-BE 16 Push-in connection
8. EPIC® H-BE 24 Push-in connection
9. EPIC® H-A/H-B Hood
10. EPIC® H-A/H-B Cable coupler hood
11. EPIC® H-A 3 MTG
12. EPIC® H-A 3 MTS
13. EPIC® H-A 3 MEG
14. EPIC® H-A 3 MEGS
15. EPIC® DATA M12X
16. EPIC® DATA RJ45
17. EPIC® DATA RJ45 crimping
18. EPIC® POWER M12 flush-type
19. EPIC® SOLAR 4 GEN2 M
20. EPIC® SOLAR 4 GEN2 F
21. EPIC® SOLAR 4 GEN2 Built-in plug M
22. EPIC® SOLAR 4 GEN2 Built-in plug F
23. EPIC® BATTERY M
24. EPIC® BATTERY F
25. EPIC® SENSOR M12 flush-type
EPIC® H-A 3 Cage clamp connection
小型、3+PE角型コネクタインサート、ケージグランプ接続、難燃性プラスチック製(UL94 V-0準拠)、EPIC® H-A 3ハウジング用


特長
-
導体挿入口が真っ直ぐなため組立が容易。
-
ケージクランプ接続により、特別な工具なしで組立でき、コンタクトとケーブル間に防振接続を実現します。撚線はフェルール端子の有無にかかわらず接続可能です。
-
頑丈なプラスチック製(プラスチックの難燃性を規定するUL94規格に準拠した難燃性クラスV-0)。
-
小型のため省スペースに好適。
-
豊富なハウジングの種類。
-
UL認証により、北米市場に対応。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
EPIC® H-A 3シリーズのハウジングと合わせて使用。
-
温度範囲を考慮した屋外使用に好適。
EPIC® H-A 4 Cage clamp connection
小型、4+PE角型コネクタインサート、ケージグランプ接続、難燃性プラスチック製(UL94 V-0準拠)、EPIC® H-A 3ハウジング用


特長
-
導体挿入口が真っ直ぐなため組立が容易。
-
ケージクランプ接続により、特別な工具なしで組立でき、コンタクトとケーブル間に防振接続を実現します。撚線はフェルール端子の有無にかかわらず接続可能です。
-
頑丈なプラスチック製(プラスチックの難燃性を規定するUL94規格に準拠した難燃性クラスV-0)。
-
小型のため省スペースに好適。
-
豊富なハウジングの種類。
-
UL認証により、北米市場に対応。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
EPIC® H-A 3シリーズのハウジングと合わせて使用。
- 温度範囲を考慮した屋外使用に好適。
EPIC® H-Q 2 Axial screw connection
小型、2+PE角型コネクタインサート、軸ネジ端子、最大40A、定格電圧400 V及び830 Vバージョン


特長
-
省スペース設計にもかかわらず、最大40Aの高出力。
-
定格電圧400 V及び830 Vバージョンがあります。接尾辞 「V」の付いた製品名は定格電圧830 V用です。
-
軸ネジ端子により、特別な圧着工具を使用せずに接続、コスト削減ができ、また取り外しが可能な接続に適しています。
-
六角レンチを使った簡単なケーブル接続。
-
導体挿入口が真っ直ぐなため組立が容易。
-
小型のため省スペースに好適。
-
豊富なハウジングの種類。
-
UL認証により、北米市場に対応。
-
接触抵抗が低く、接触部の発熱を最小限に抑える銀メッキ面。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
EPIC® H-A 3 シリーズのハウジングと合わせて使用。
-
温度範囲を考慮した屋外使用に好適。
EPIC® H-Q 12
小型、12+PE角型コネクタインサート、最大10A、難燃性プラスチック製(UL94 V-0準拠)、EPIC® H-A 3ハウジング用


特長
-
省スペース設計にもかかわらず、最大10Aの高出力。
-
圧着端子は、振動に強い接続を確立、コンタクトとケーブル間の接触信頼性を最大限に実現し、自動組立に適しています。
-
マーケット標準のコネクタに接続可能。
-
頑丈なプラスチック製(プラスチックの難燃性を規定するUL94規格に準拠した難燃性クラスV-0)。
-
UL認証により、北米市場に対応。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
各種モーターやサーボドライブ。
-
EPIC® H-A 3シリーズのハウジングと合わせて使用。
EPIC® H-BE 6 Push-in connection
6+PE角型コネクタインサート、プッシュイン、難燃性プラスチック製(UL94 V-0準拠)、信号テスト、UL認証


特長
-
EPIC® H-BEシリーズのインサートは実績があり、高電圧・電流での使用に最適です。
-
EPIC® H-BEシリーズのインサートは、同一サイズ内で異なる接続タイプ(ねじ、圧着、ケージクランプ、プッシュイン)と組み合わせ可能です。プッシュイン接続により最短で接続ができます。フェルール端子付き撚線は、工具なしで完全に挿入・接触させることができ、オレンジ色のボタンを押すだけで取り外せます。フェルール端子がない場合は、抜き差しする前にボタンを押して開いておく必要があります。
-
2mm標準テストプローブ用の丸型テストソケットは、インサートが既にパネルマウントベースに取り付けられていても、信号テストができるように配置されています。
-
頑丈なプラスチック製(プラスチックの難燃性を規定するUL94規格に準拠した難燃性クラスV-0)。
-
UL認証により、北米市場に対応。
-
豊富なハウジングの種類。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
制御盤内の配線に好適。
-
アクチュエータやサーボモータへの制御信号伝送用。
-
舞台や照明、クレーンなど。
EPIC® H-BE 10 Push-in connection
10+PE角型コネクタインサート、プッシュイン、難燃性プラスチック製(UL94 V-0準拠)、信号テスト、UL認証


特長
-
EPIC® H-BEシリーズのインサートは実績があり、高電圧・電流での使用に最適です。
-
EPIC® H-BEシリーズのインサートは、同一サイズ内で異なる接続タイプ(ねじ、圧着、ケージクランプ、プッシュイン)と組み合わせ可能です。プッシュイン接続により最短で接続できます。フェルール端子付き撚線は、工具なしで完全に挿入・接触させることができ、オレンジ色のボタンを押すだけで取り外せます。フェルール端子がない場合は、抜き差しする前にボタンを押して開いておく必要があります。
-
2mm標準テストプローブ用の丸型テストソケットは、インサートが既にパネルマウントベースに取り付けられていても、信号テストができるように配置されています。
-
頑丈なプラスチック製(プラスチックの難燃性を規定するUL94規格に準拠した難燃性クラスV-0)。
-
UL認証により、北米市場に対応。
-
豊富なハウジングの種類。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
制御盤内の配線に好適。
-
アクチュエータやサーボモータへの制御信号伝送用。
-
舞台や照明、クレーンなど。
EPIC® H-BE 16 Push-in connection
16+PE角型コネクタインサート、プッシュイン、難燃性プラスチック製(UL94 V-0準拠)、信号テスト、UL認証


特長
-
EPIC® H-BEシリーズのインサートは実績があり、高電圧・電流での使用に最適です。
-
EPIC® H-BEシリーズのインサートは、同一サイズ内で異なる接続タイプ(ねじ、圧着、ケージクランプ、プッシュイン)と組み合わせ可能です。プッシュイン接続により最短で接続できます。フェルール端子付き撚線は、工具なしで完全に挿入・接触させることができ、オレンジ色のボタンを押すだけで取り外せます。フェルール端子がない場合は、抜き差しする前にボタンを押して開いておく必要があります。
-
2mm標準テストプローブ用の丸型テストソケットは、インサートが既にパネルマウントベースに取り付けられていても、信号テストができるように配置されています。
-
頑丈なプラスチック製(プラスチックの難燃性を規定するUL94規格に準拠した難燃性クラスV-0)。
-
UL認証により、北米市場に対応。
-
豊富なハウジングの種類。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
制御盤内の配線に好適。
-
アクチュエータやサーボモータへの制御信号伝送用。
-
舞台や照明、クレーンなど。
EPIC® H-BE 24 Push-in connection
24+PE角型コネクタインサート、プッシュイン、難燃性プラスチック製(UL94 V-0準拠)、信号テスト、UL認証


特長
-
EPIC® H-BEシリーズのインサートは実績があり、高電圧・電流での使用に最適です。
-
EPIC® H-BEシリーズのインサートは、同一サイズ内で異なる接続タイプ(ねじ、圧着、ケージクランプ、プッシュイン)と組み合わせ可能です。プッシュイン接続により最短で接続ができます。フェルール端子付き撚線は、工具なしで完全に挿入・接触させることができ、オレンジ色のボタンを押すだけで取り外せます。フェルール端子がない場合は、抜き差しする前にボタンを押して開いておく必要があります。
-
2mm標準テストプローブ用の丸型テストソケットは、インサートが既にパネルマウントベースに取り付けられていても、信号テストができるように配置されています。
-
頑丈なプラスチック製(プラスチックの難燃性を規定するUL94規格に準拠した難燃性クラスV-0)。
-
UL認証により、北米市場に対応。
-
豊富なハウジングの種類。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
制御盤内の配線に好適。
-
アクチュエータやサーボモータへの制御信号伝送用。
-
舞台や照明、クレーンなど。
EPIC® H-A/H-B Hood
EPIC® H-A/H-Bシリーズのフード、アルミダイキャスト、触覚技術を使った新デザイン、角型コネクタ用


デザインも使用感も一新された角型コネクタフード。製品特性や特長に変更はありませんが、モダンなデザインは見た目だけでなく、抜き差しの際のグリップ感も格段に向上しています。
EPIC® H-A/H-B Cable coupler hood
EPIC® H-A/H-Bシリーズのケーブルカプラーフード、アルミダイキャスト、触覚技術を使った新デザイン、角型コネクタ用


デザインも使用感も一新された角型コネクタケーブルカプラー。製品特性や特長に変更はありませんが、モダンなデザインは見た目だけでなく、抜き差しの際のグリップ感も格段に向上しています。
EPIC® H-A 3 MTG
新たにEPIC® H-A 3シリーズのグロメットハウジング、SKINTOP®ケーブルグランド組込タイプ、特大M25ネジタイプを提供。


特長
-
EPIC® H-A 3シリーズは、産業用ヘビーデューティーのコネクタの中でも最小のハウジングで限られたスペースでも確実に接続を確立します。
-
グロメットハウジングは、市販の多くのハウジング(表面実装型、ベース、カプリングハウジング)と組み合わせ可能。
-
ストレートケーブルエントリーでケーブルを容易に配線可能で、ケーブルの過度な屈曲を防止します。
-
通常ネジ穴付き、また対応ケーブルグランド用の特大M25ネジ穴付きがあります。
-
最適なストレインリリーフ及びシーリング用のSKINTOP® ケーブルグランド組込タイプもあります。
-
相手側ハウジングのレバーによりロックします。ロック時、保護等級IP68に準拠。
-
ハウジング面にデザインされた矢印(アイマーク)により、狭い場所やや照明の少ない場所での接続が容易。
アプリケーション
-
コネクタのインサートを環境による影響から保護。
-
EPIC®角型コネクタインサートと合わせて使用。
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
環境ストレス及びメカストレスに耐性があります。
-
屋外使用に好適
EPIC® H-A 3 MTS
新たにEPIC® H-A 3シリーズのグロメットハウジング、SKINTOP®ケーブルグランド組込タイプ、特大M25ネジタイプを提供。


特長
-
EPIC® H-A 3シリーズは、産業用ヘビーデューティーのコネクタの中でも最小のハウジングで限られたスペースでも確実に接続を確立します。
-
グロメットハウジングは、市販の多くのハウジング(表面実装型、ベース、カプリングハウジング)と組み合わせ可能。
-
サイドケーブルエントリーでケーブルを容易に配線可能で、ケーブルの過度な屈曲を防止します。
-
対応ケーブルグランドと使用するためのネジ穴付き。
-
最適なストレインリリーフ及びシーリング用のSKINTOP® ケーブルグランド組込タイプもあります。
-
相手側ハウジングのレバーによりロックします。ロック時、保護等級IP68に準拠。
-
ハウジング面にデザインされた矢印(アイマーク)により、狭い場所やや照明の少ない場所での接続が容易。
アプリケーション
-
コネクタのインサートを環境による影響から保護。
-
EPIC® 角型コネクタインサートと合わせて使用。
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
環境ストレス及びメカストレスに耐性があります。
-
屋外使用に好適
EPIC® H-A 3 MEG
EPIC® H-A 3シリーズハウジング、小型、ストレートケーブルエントリー、角型コネクタの組立用。


特長
-
EPIC® H-A 3シリーズは、産業用ヘビーデューティーのコネクタの中でも最小のハウジングで限られたスペースでも確実に接続を確立します。
-
パネルマウントハウジングは、市販グロメットハウジングと組み合わせ可能。
-
ストレートケーブルエントリーでケーブルを容易に配線可能で、ケーブルの過度な屈曲を防止します。
-
ねじ込んでロックナットで固定するだけで簡単に設置できます。
-
ハウジング面にデザインされた矢印(アイマーク)により、狭い場所やや照明の少ない場所での接続が容易。
アプリケーション
-
コネクタのインサートを環境による影響から保護。
-
様々なEPIC® 角型コネクタインサートと合わせて使用。
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
環境ストレス及びメカストレスに耐性があります。
-
屋外使用に好適
EPIC® H-A 3 MEGS
EPIC® H-A 3シリーズハウジング、小型、サイドケーブルエントリー、角型コネクタの組立用。


特長
-
EPIC® H-A 3シリーズは、産業用ヘビーデューティーのコネクタの中でも最小のハウジングで限られたスペースでも確実に接続を確立します。
-
パネルマウントハウジングは、市販グロメットハウジングと組み合わせ可能。
-
サイドケーブルエントリーでケーブルを容易に配線可能で、ケーブルの過度な屈曲を防止します。
-
ねじ込んでロックナットで固定するだけで簡単に設置できます。
-
ハウジング面にデザインされた矢印(アイマーク)により、ケーブル配線が容易。
アプリケーション
-
コネクタのインサートを環境による影響から保護。
-
EPIC®角型コネクタインサートと合わせて使用。
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
環境ストレス及びメカストレスに耐性があり。
-
屋外使用に好適。
EPIC® DATA M12X
幅広いLAPPイーサネット・ケーブルに対応し、コストを最適化。


特長
-
亜鉛ダイキャスト金属製ハウジングによる安定性。
-
圧接技術によりケーブル接続が容易。
-
UL認証により、北米市場に対応。
-
プラグ接続時、保護等級IP67を実現。
アプリケーション
-
データ・信号伝送用アプリケーションマシン・インターフェースで汎用的に使用可能。
-
EtherCAT、EtherNET/IP、4ペアPROFINETアプリケーションにも好適。
EPIC® DATA RJ45
現場取付可能なRJ45データ・コネクタ、Cat.6AまたはCat.8.1ケーブルとの組立用、UL認定、各種バージョンあり。


特長
-
圧接技術によりケーブル接続が容易。
-
EIA/TIA規格(T568B)準拠のカラーコードによるコアマネージャーにより、組立時のミスを防ぎます。
-
細径電線にも対応(EIA/TIA規格に準拠したカラーコード)。
-
亜鉛ダイキャスト金属製ハウジングによる安定性。
-
UL認証により、北米市場に対応。
アプリケーション
-
最大40GBase-TまでのLANネットワーク及びイーサーネット・アプリケーションに好適。
-
EN 50173およびISO/IEC 1180に準拠。
-
Cat.8.1コネクタは、バックボーン・ネットワークでの使用に適しています。
-
Cat.8.1コネクタは、データセンタ、サーバールーム、スイッチ間接続など、30mまでの短い伝送距離に適しています。
-
Cat.6AケーブルまたはCat.8.1/8.2ケーブル用のT568Bカラーコード。
EPIC® DATA RJ45 crimping
現場取付可能なRJ45データ・コネクタ、鋭角接触ブレードによる撚線への接触、Cat.6Aケーブルとの組立用


特長
-
大容量で低価格。
-
ガイド・コームと透明な除き窓でピン割り当てを簡素化。
-
圧接技術によりケーブル接続が容易。
-
各端子に3つの鋭角接触ブレードを備えた圧接モジュールにより、圧接時の確実な接続と撚線への接触が可能。
-
外径6.5mmまでのケーブルに対応。
アプリケーション
-
最大600 MHzまでのデータ伝送用。
-
Cat.6Aケーブルと合わせて使用。
-
最大100Base-TXまでのLANネットワークおよびイーサーネット・アプリケーションに対応。
EPIC® POWER M12 flush-type
M12シャーシ・コネクタ(L/T/S/Kコード付き)ハウジング上のデバイス接続用、ハウジング内の配線用シングルコア付、汎用、IP67


特長
-
各機器への便利な接続。
-
ネジ穴付きハウジングに簡単にねじ込めるM16ネジ付き(ネジなし穴取り付け用ロックナットを含む)。
-
ハウジング内で素早く配線可能なシングルコアを採用。
-
コネクタのコーディングにより、相手コネクタとの誤嵌合を防止。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
-
UL認証により、北米市場に対応。
アプリケーション
-
制御盤やマシン・ハウジングとデバイスの接続。
-
低電圧範囲の直流アプリケーション用のTコードとLコードのプラグ接続。小型機器(分散型I/Oモジュール、小型モーターなど)の電力供給用。
-
7.5kWまでの三相モーター接続用のSコードおよびKコードプラグコネクタ。
-
高耐油性・高耐薬品性
EPIC® SOLAR 4 GEN2 M
最大導体断面積10mm²まで対応のソーラー・コネクタ


特長
-
堅牢材質構造により、特に耐候性と耐久性に優位。
-
マーケット標準のコネクタに接続可能。
-
完全自動化されたコネクタ組立に好適。
-
自己保持型キャップナットとハプティックフィードバック付きコンタクトにより組立を簡素化。
-
ダブルスナップインフックで圧着コンタクトをコネクタに固定。
-
プラグとソケットの接触部の接触抵抗が低く、効率的な電力伝送が可能。
-
最大導体断面積10mm²まで対応し、長距離ケーブルに好適。
-
TÜV SÜD認証。
-
様々なパッケージ単位で提供。
アプリケーション
-
ソーラー・モジュール、インバータ、およびスタンドアロンシステムの配線。
-
最大1500Vまでの最新高性能太陽光発電システム用。
-
嵌合コネクタ EPIC® SOLAR 4 GEN2 F(ソケットインサート)と合わせて使用。
-
様々なÖLFLEX® ソーラーケーブルと合わせて使用可能。
-
プラグ接続の保護等級はIP68(1mで1時間)。
EPIC® SOLAR 4 GEN2 F
最大導体断面積10mm²まで対応のソーラー・コネクタ


特長
-
堅牢材質構造により、特に耐候性と耐久性に優位。
-
マーケット標準のコネクタに接続可能。
-
完全自動化されたコネクタ組立に好適。
-
自己保持型キャップナットとハプティックフィードバック付きコンタクトにより組立を簡素化。
-
ダブルスナップインフックで圧着コンタクトをコネクタに固定。
-
プラグとソケットの接触部の接触抵抗が低く、効率的な電力伝送が可能。
-
最大導体断面積10mm²まで対応し、長距離ケーブルに好適。
-
TÜV SÜD認証。
-
様々なパッケージ単位で提供。
アプリケーション
-
ソーラー・モジュール、インバータ、およびスタンドアロンシステムの配線。
-
最大1500Vまでの最新高性能太陽光発電システム用。
-
EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 嵌合コネクタ(ピンインサート)と使用。
-
多数のÖLFLEX® ソーラーケーブルと使用可能。
-
プラグ接続の保護等級はIP68(1mで1時間)。
EPIC® SOLAR 4 GEN2 Built-in plug M
ソーラー・コネクタ(ピンインサート)、最大1500 V DC、耐候性、インバータの前面取付用


特長
-
堅牢材質構造により、特に耐候性と耐久性に優位。
-
マーケット標準のコネクタに接続可能。
-
ダブルスナップインフックで圧着コンタクトをコネクタに固定。
-
プラグとソケットの接触部の接触抵抗が低く、効率的な電力伝送が可能。
アプリケーション
-
インバータや制御盤での使用(前面取付)
-
最大1500Vまでの最新高性能太陽光発電システム用。
-
EPIC® SOLARシリーズ(ソケットインサート)のソーラー・コネクタと合わせて使用。
-
プラグ接続の保護等級はIP68(1mで1時間)。
EPIC® SOLAR 4 GEN2 Built-in plug F
ソーラー・コネクタ(ソケットインサート)、最大1500 V DC、耐候性、インバータの前面取付用


特長
-
堅牢材質構造により、特に耐候性と耐久性に優位。
-
マーケット標準のコネクタに接続可能。
-
ダブルスナップインフックで圧着コンタクトをコネクタに固定。
-
プラグとソケットの接触部の接触抵抗が低く、効率的な電力伝送が可能。
アプリケーション
-
インバータや制御盤での使用(前面から取付)
-
最大1500Vまでの最新高性能太陽光発電システム用。
-
EPIC® SOLARシリーズ(ピンインサート)のソーラー・コネクタと合わせて使用。
-
プラグ接続の保護等級はIP68(1mで1時間)。
EPIC® BATTERY M
蓄電システム用高電圧バッテリー・コネクタ(ハウジング・コネクタ)、極性反転の誤接続防止、UL認定、IP 67、バッテリーモジュール前面接続用。


特長
-
定格電流350 A、定格電圧1,500 Vまでのケーブルコネクタ。
-
信頼性の高いロックシステムにより、負荷によるプラグ接続の緩みに対する安全性を確保し、柔軟なメンテンナンスが可能です。
-
コネクタ面のメカニカルコーディング及びハウジングのカラーコードにより、バッテリー接続時の誤嵌合を防止。(マイナス極は黒、プラス極は赤/オレンジ)。
-
頑丈なプラスチック製(プラスチックの難燃性を規定するUL94規格に準拠した難燃性クラスV-0)。
-
プラグ接続時、保護等級IP67を実現。
-
TÜV Rheinland 認証。
-
UL認証により、北米市場に対応。
アプリケーション
-
蓄電システム内のバッテリーモジュール。
- 適切なケーブルコネクタと合わせて使用。
EPIC® BATTERY F
蓄電システム用高電圧バッテリー・コネクタ(ハウジング・コネクタ)、極性反転の誤接続防止、UL認定、IP 67、ハウジング・コネクタと共に簡単接続
特長
-
定格電流350 A、定格電圧1,500 Vまでのケーブルコネクタ。
-
信頼性の高いロックシステムにより、負荷によるプラグ接続の緩みに対する安全性を確保し、柔軟なメンテンナンスが可能です。
-
コネクタ面のメカニカルコーディング及びハウジングのカラーコードにより、バッテリー接続時の誤嵌合を防止。(マイナス極は黒、プラス極は赤/オレンジ)。
-
360°自由に回転できるため、様々なケーブルアウトレットを使った配線に最適です。
-
頑丈なプラスチック製(プラスチックの難燃性を規定するUL94規格に準拠した難燃性クラスV-0)。
-
プラグ接続時、保護等級IP67を実現。
-
TÜV Rheinland認証。
-
UL認証により、北米市場に対応。
-
最大導体断面積120mm²まで対応。
アプリケーション
-
蓄電システム内のバッテリーモジュール。
-
嵌合ハウジング・コネクタと合わせて使用。
EPIC® SENSOR M12 flush-type
ビルトインコネクタ、バリエーションも多様、コスト最適化。


特長
-
各機器への便利な接続。
-
ネジ穴付きハウジングに簡単にねじ込めるM16ネジ付き(ネジなし穴取り付け用ロックナットを含む)。
-
ハウジング内で素早く配線可能なシングルコアを採用。
-
コネクタ面のメカニカルコーディング により、相手コネクタとの誤嵌合を防止。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
アプリケーション
-
データ・信号伝送用アプリケーションマシン・インターフェースで汎用的に使用可能。
-
制御盤やマシン・ハウジングとデバイスの接続。
-
高耐油性・耐薬品性