自動車生産設備


自動車関連生産設備では、常に高速でシステムを稼働させることが非常に重要です。生産ラインの自動化、効率化に伴う生産能力の向上、そしてダウンタイム無しに安定した稼働を保証する電力、制御信号、データ伝送を実現するケーブルソリューションも重要です。
自動車生産設備向けケーブル・コネクタ・ケーブルグランド・アクセサリ他
LAPP JAPANでは、自動車生産向け製品を多数提供しております。製品選定、その他ラインアップなどについてはご遠慮なく、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
動力・コントロールケーブル


OLFLEX® CLASSIC 110
汎用ケーブル
CEマーキング、VDE、ECOLAB、EAC、Fire Protection取得。現在、最短で、当日受注・当日出荷が可能。1m単位の販売を行っています。


OLFLEX® ROBUST 200
TPEシース動力・コントロールケーブル
幅広い温度範囲(一時可動時:-40~+80℃/固定時:-50℃~+80℃)に対応。頻繁なスチームクリーニングに適しており、様々な化学薬品に耐性があります。
サーボモータ・エンコーダケーブル


OLFLEX® 2YSLCYK-JB/9YSLCY-JB
ベアリング電食モーターケーブル
フルーティングなどの電食によるベアリング電食対策。低キャパシタンス設計、2重シールドによるEMC対策、定格電圧:600/1000V。CEマーキング、UL認証など各認証取得。


OLFLEX® SERVO FD 796 CP
UL/CSA認証インバータ・サーボケーブル
シールド付きポリウレタン(PUR)製ケーブルで、ケーブルチェーンでの高可動使用向け。耐摩耗性も抜群で、幅広い温度範囲や過酷な気候環境下で使用できます。
可動・ロボットケーブル


OLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
シールド付PVC動力・コントロールケーブル
インナーシース付で、EMC要件にも準拠しており、ケーブルを電磁干渉から保護。柔軟性にも優れており、様々な用途に使用可能です。


OLFLEX® FD 891 CY
シールド付動力・コントロールケーブル
UL AWM認証取得、EMC適合、アウターシース付きで、柔軟性にも優れています。屋外使用にも対応。難燃性(IEC 60332-1-2およびCSA FT1準拠)、耐油性もあり。
計装・データ通信ケーブル


UNITRONIC® Li2YCY (TP)
アナログ・デジタル信号ケーブル
低キャパシタンス設計で、ペアシールドおよび編組シールドのデータ通信ケーブル。温度範囲は、不連続の可動使用では-5℃~+70℃、固定使用では-40℃~+80℃に対応。


UNITRONIC® FD CP TP Plus
可動アナログ・デジタル信号ケーブル
1000万の交互曲げサイクル、水平移動距離100mまでの用途向け。PUR製アウターシース・ツイストペア設計で、ノイズおよびクロストーク対策をしており、過酷な気候環境にも対応。


ETHERLINE® PN FLEX
UL/CSA認証イーサネットケーブル
2ペア10/100Mbit/s、産業用イーサネット向けです。EtherCAT、EtherNet/IPに適しており、厳しい環境下で利用可能。
自動車関連生産設備の場合、完成品に向けて様々なパラレルプロセスや工程管理を調整するためにオートメーション(自動化)は、必要不可欠です。オートメーションは、次のようなライン、またライン間で、最適な稼働が要求されます。
- プレスライン
- 溶接ライン
- パワートレーン(エンジン生産ライン)
- 塗料ライン
- 最終組立ライン
- 搬送ライン
自動車関連生産設備のケーブルソリューション
電線・ケーブルは、上記課題に追従する形で発展しています。現在、LAPPは、海外規格に準拠した、耐油性、耐薬品性、柔軟性の高いケーブル、産業用コネクタ、ケーブルグランド、コンジット、マーキング、ツール及びアクセサリ、ハーネス、またロボットアプリケーション製品などを取り揃え、上記課題を解決に結びつけるソリューションをスマートファクトリーへ提供しています。
例えば、
- 海外規格ケーブル(CEマーキング、UL cUL、CSA、等)
- 耐油性可動ケーブル
- 耐捻転、反復曲げケーブル
- スリムな構造で、軽量なケーブル
- EMC
- プラグアンドプレイ / ハーネスソリューション
- トータルケーブルソリューション(動力/コントロール、データ伝送、ファイバー、ケーブルグランド、コネクタ等)
技術、製造開発は現在も発展しています。ケーブルにおいても、スマートデバイスを低損失で接続するという、よりスマートなケーブルソリューション(スリムで軽量な設計)を提供する必要があります。一般的に、オートメーション機器/デバイスで使用されるケーブル・電線は、耐油性、柔軟性、耐熱性、化学的・機械的耐性、耐候性、難燃性、耐火性、ハロゲンフリーなどである必要があります。
さらに、自動車生産設備のオートメーションシステムは、人間よりも多く、速く、複雑かつ正確に作業が可能です。そのため、捻転動作を伴うロボット技術は、重要な要素の1つです。ロボット技術は、その優位性により複雑な製造プロセスの重要な一部となっているため、現在多くの産業にて使用されています。LAPPでは、ロボットアプリケーションに特化したケーブルも提案できます。
LAPP製品は、アプリケーションや規格を満たすため、試験ラボ及び国際的な試験で品質を保証しています。またグローバル展開していることより、世界の規格に準拠する製品群を豊富に提供しています。またプラグアンドプレイが実現できるハーネスソリューションも展開しています。LAPP製品を使えば、費用対効果が期待できます。耐久性及び性能がコストパフォーマンスを上げます。
自動車生産設備用ケーブル・ケーブルグランド・コネクタ
動力・コントロールケーブル


サーボモータ・エンコーダケーブル


計装・データ通信ケーブル
※その他にも自動車生産向け製品をラインアップしています。詳細については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。