JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
ケーブルについての様々なお役立ち情報をお届けしています。
電線とケーブルの違い、耐熱ケーブルや本質安全防爆用ケーブル、ケーブルの耐用年数や低キャパシタンス、定格電圧などについても取り扱っています。また、各規格の燃焼試験や耐油性・耐薬品性試験などについても解説。さらにはLAPPならではのケーブルの予知保全やサーボアセンブリなどの製品もご紹介しています。
電線とケーブルの名称、導体構成、導体サイズ、導体抵抗について解説しています。
シリコンや架橋ポリマーをベースにしているLAPPの電線・ケーブルをご紹介します。
改訂版VDE規格に従い、標準的な建設設計及びLappの様々なアプリケーション向けの製品を例にし、本質安全防爆などで使用できるケーブルについて記述しています。
一般に屋外で使用するケーブルの要求事項および保護方法について解説しています。
一般的に、電線・ケーブルの平均耐用年数は、固定・可動配線に伴う機械的及び化学的負荷だけでなく動作温度又は周囲温度にも影響を受けます。
ケーブルのキャパシタンス(静電容量)のメリット、一般的な比誘電率比較などについての解説はこちらまで。
電線・ケーブルの定格電圧U0/Uについて定義しています。
IEC 60332-1-2: 電線・ケーブルの一条垂直試験、IEC 60332-3: 垂直トレイ燃焼試験、IEC 60331: IEC耐火試験の試験方法、判定基準等について解説しています。
LAPPのケーブルでは、4種類の用途別にケーブルをお選び頂けます。
LAPPのケーブルでは、カタログの技テクニカルテーブル付録の表T1およびLAPP研究所で、主要な油・薬品の耐性を確認する事ができます。
ケーブルの耐油性・耐油試験について説明しています。耐油性試験の詳細なども掲載。
LAPPでは様々な使用電圧に対応したケーブルをご用意しております。
熱電対とは二種類の異なる金属導体で構成された工業用温度センサです。
LAPPのイノベイティブな予知保全ボックスについてご紹介しています。弊社はケーブル変更の必要がないイーサネットケーブル用のソリュー ションを開発しました。
本導体抵抗は、すべての軟銅ケーブル、単線、撚線ケーブルについての参考値となります。
カタログ上に、引張張力を定めているケーブル(OLFLEX® CRANEシリーズなど)を除き、すべてのLAPPケーブル・電線の引張負荷は、15N/㎟となります。
電線とケーブルについて 電線とケーブルの名称、導体構成、導体サイズ、導体抵抗について解説しています。
耐熱ケーブルについて シリコンや架橋ポリマーをベースにしているLAPPの電線・ケーブルをご紹介します。
本質安全防爆用ケーブルについて 改訂版VDE規格に従い、標準的な建設設計及びLappの様々なアプリケーション向けの製品を例にし、本質安全防爆などで使用できるケーブルについて記述しています。
ケーブルの屋外使用について 一般に屋外で使用するケーブルの要求事項および保護方法について解説しています。
ケーブルの耐用年数について 一般的に、電線・ケーブルの平均耐用年数は、固定・可動配線に伴う機械的及び化学的負荷だけでなく動作温度又は周囲温度にも影響を受けます。
ケーブルの低キャパシタンスについて ケーブルのキャパシタンス(静電容量)のメリット、一般的な比誘電率比較などについての解説はこちらまで。
ケーブルの定格電圧について 電線・ケーブルの定格電圧U0/Uについて定義しています。
ケーブルの燃焼試験について IEC 60332-1-2: 電線・ケーブルの一条垂直試験、IEC 60332-3: 垂直トレイ燃焼試験、IEC 60331: IEC耐火試験の試験方法、判定基準等について解説しています。
ケーブルの配線用途について LAPPのケーブルでは、4種類の用途別にケーブルをお選び頂けます。
耐油性・薬品耐性試験について LAPPのケーブルでは、カタログの技テクニカルテーブル付録の表T1およびLAPP研究所で、主要な油・薬品の耐性を確認する事ができます。
ケーブルの耐油性・耐油性試験について ケーブルの耐油性・耐油性試験について説明しています。耐油性試験の詳細なども掲載。
計装・通信・データケーブルの使用電圧について LAPPでは様々な使用電圧に対応したケーブルをご用意しております。
熱電対及び補償導線ラインアップ 熱電対とは二種類の異なる金属導体で構成された工業用温度センサです。
ケーブルの予知保全について LAPPのイノベイティブな予知保全ボックスについてご紹介しています。弊社はケーブル変更の必要がないイーサネットケーブル用のソリュー ションを開発しました。
導体抵抗及び撚線構成 本導体抵抗は、すべての軟銅ケーブル、単線、撚線ケーブルについての参考値となります。
ÖLFLEX® CONNECT サーボアセンブリ LAPPでは、サーボモータ用ケーブルで固定/可動を問わず、様々なバリエーションで製品をラインアップしています。ケーブルやコネクタ単品から、サーボシステムメーカー標準のハーネスまで、標準品で提供しています。
クリーンルームについて
テキストテキストテキストテキストテキストテキスト...
続きを見る
ねじの破壊と強度計算 許容応力以下で使用すれば、問題ありません。ただし安全率を考慮す... 続きを見る
ねじの破壊と強度計算(ねじの基礎)クリーンルームとは、国際規格クリーンルーム規格ISO14644-1を示し、空気洗浄度をCLASS1~9で洗浄度クラスを分けています。 続きを見る
クリーンルームについてクリーンルームとは、国際規格クリーンルーム規格ISO14644-1を示し、空気洗浄度をCLASS1~9で洗浄度クラスを分けています。 続きを見る
ねじの破壊と強度計算(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算 許容応力以下で使用すれば、問題ありません。ただし安全率を考慮す...
https://e.lapp.com/jp/technical-info