製品一覧
●(オレンジのカートマーク):国内在庫品
外径 | 許容電流値(A) | ||||||||||||||||
導体サイズ |
(mm) | DIN VDE 0298-4 | 黒 | 白 | 赤 | 青 | 緑/黄 | 茶 | 緑 | 灰 | 紫 | ピンク | オレンジ | 黄 |
ダーク |
群青 | ダークブルー/白 |
0.5 | 2.1~2.5 | 12 | |||||||||||||||
0.75 | 2.2~2.7 | 15 | |||||||||||||||
1.0 | 2.4~2.8 | 19 |
※許容電流値は周囲30℃、1条敷設時
※緑/黄の場合、配色についての決まりはありません。 現状は黄色が50%以上を占めている場合が多いです。
※緑/黄以外の2色ストライプの場合、前に記載されている色が約70%、後ろに記載されている色が約30%となります。(例:青/白=青70%:白30% となります)
※緑/黄色を除くストライプ製品は◁HAR▷認証適用外となります。
製品概要
☑ 欧州海外規格に対応
CEマーキングをはじめ欧州規格、北米(MTW/AWM/CSA)、ロシアEACをカバー
☑ 小さな曲げ半径
導体サイズによって、最小ODx2※~最大ODx4と小さな曲げ半径を実現(※OD<8で、慎重な曲げ時)
☑ 定格電圧
U0/U:300/500V
☑ 導体サイズ
細い電線外径が要求されるアプリケーションにも最適な導体サイズ (0.5mm2 ~1.0mm2)を用意
用途
- 機器内部配線用
- 盤内配線
- 電源配線
- 信号配線用
仕様
仕様 | H05V-K |
固定/可動 | 固定配線 |
導体クラス | IEC60228 class 5 |
絶縁体 | 特殊PVC |
定格電圧 | 300/500V |
温度レンジ | -40℃~ +80℃ |
最小曲げ半径 | 4D* / 2D** |
難燃性 | IEC60331-1-2 |
*通常の曲げ/**慎重な曲げ
キャンペーン情報
次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)+LAPPオリジナルグッズ:
LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入のお方に、ご購入後 クーポンコードとLAPPオリジナル真空ステンレスボトル)を1個プレゼントします。
ご購入時にクーポンコードの入力は不要です。自動的にキャンペーンが適用されます。
LAPPオリジナル真空ステンレスボトルは対象製品ご購入後、1-2週間後に発送されます。
キャンペーン条件:
●LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入いただく場合とします。
●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントはLAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入頂いた方に限ります。
●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントは1オーダーにつき1個です。
●LAPPオリジナルグッズは数量限定ですので、在庫切れとなった場合はご了承下さい。
●キャンペーンの併用は出来ません。
●当社は、本キャンペーン内容を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
●本キャンペーンは、LAPPのご利用規約が適用されます。利用規約の詳細はこちらをご確認ください。