製品一覧
※許容電流値は周囲30℃、1条敷設時
※緑/黄の場合、配色についての決まりはありません。 現状は黄色が50%以上を占めている場合が多いです。
※緑/黄以外の2色ストライプの場合、前に記載されている色が約70%、後ろに記載されている色が約30%となります。(例:青/白=青70%:白30% となります)
※0.5,0.75,1.0,16mm2のサイズ、緑/黄を除くストライプ、黄単色、緑単色の全サイズは◁HAR▷認証適用外となります。
製品概要
☑ 主要な海外規格を網羅
CEマーキングをはじめ欧州規格、北米(MTW/AWM/CSA)、ロシアEACをカバー
☑ 小さな曲げ半径
導体サイズによって、最小ODx2※~最大ODx6と小さな曲げ半径を実現(※OD<8で、慎重な曲げ時)
☑ 広い温度範囲
各種規格において―40℃~最大+105℃(UL AWM)と幅広い温度範囲に適用可能
☑ 最小ロット
ロット100m/巻やご希望の長さにカットし提供
※導体サイズによります
用途
- 機器内部配線用
- 盤内配線
- 電源配線
- 信号配線用
仕様
印字内容:
LAPP ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 □*1 07V-K CE E198296 (UL) MTW □*2 or AWM 1015 600V VW-1 □*3 AWG □*3 sq mm □*4 CSA TEW 105℃ 600V FT1 |
□*1:[◁VDE▷ ◁HAR▷ H]=◁HAR▷認証品 / [ X ]=◁HAR▷準拠品 製造工場により印字に差異がございます。
□*2:[Flexing]=1.5㎟まで/ [無]=2.5㎟以上
□*3:導体サイズ
□*4:CSA file No.(製造工場によって異なります。)
※その他製造工場により若干の印字に差異がございます。
※0.5、0.75、1.0、16㎟、緑/黄を除くストライプ、 また、黄色と緑色全サイズは◁HAR▷適用外です。
名称 | ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | |
固定/可動 | 固定配線 | |
導体クラス | IEC60228 class 5 | |
絶縁体 | 特殊PVC | |
定格電圧 | ![]() ![]() |
450/750V |
![]() |
600V | |
![]() |
600V | |
![]() |
600V | |
温度レンジ | ![]() ![]() |
~40℃ ~ +70℃ |
![]() |
~40℃ ~ +105℃ | |
![]() |
~40℃ ~ +90℃ | |
![]() |
~ +105℃ | |
最小曲げ半径 | OD < 8 | 4D* / 2D** |
8 < OD < 12 | 5D* / 3D** | |
OD > 12 | 6D* / 4D** | |
難燃性 | IEC60331-1-2/UL VW-1/CSA FT-1 | |
耐油性 | UL/CSA: 60℃ Oil |
*通常の曲げ/**慎重な曲げ
本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。
キャンペーン情報
次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)+LAPPオリジナルグッズ:
LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入のお方に、ご購入後 クーポンコードとLAPPオリジナル真空ステンレスボトル)を1個プレゼントします。
ご購入時にクーポンコードの入力は不要です。自動的にキャンペーンが適用されます。
LAPPオリジナル真空ステンレスボトルは対象製品ご購入後、1-2週間後に発送されます。
キャンペーン条件:
●LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入いただく場合とします。
●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントはLAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入頂いた方に限ります。
●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントは1オーダーにつき1個です。
●LAPPオリジナルグッズは数量限定ですので、在庫切れとなった場合はご了承下さい。
●キャンペーンの併用は出来ません。
●当社は、本キャンペーン内容を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
●本キャンペーンは、LAPPのご利用規約が適用されます。利用規約の詳細はこちらをご確認ください。