3+3モーターケーブル(電食対策)ÖLFLEX® 2YSLCYK-JB/9YSLCY-JB
ÖLFLEX® 2YSLCYK-JB/9YSLCY-JB とは、アースを3本にすることによって、アース線への誘導電圧を削減し、フルーティングなどの電食によるベアリング電食対策がされているモーターケーブルです。
低キャパシタンス設計、2重シールドによるEMC対策、定格電圧:600/1000Vで安心の使い勝手。
☑ アース線への誘導電圧削減
アースを3本にすることによって、アースへの誘導電圧を打ち消します
☑ ベアリング電食を軽減
コモンコード電流を抑え、フルーティングなどの電食によるベアリング破損を防ぎます
☑ 低キャパシタンス設計
モーターエネルギー減衰を減少され、動力電圧を最大限に発揮します。また、長距離にも最適です
☑ 2重シールド
2重シールドによるEMC対策も万全で、EN61800-3によるドライブシステム規格に最適です
【特徴】
同ケーブルの4心ケーブルと3+3心ケーブルを比較しています。
- 3+3心ケーブルはアース線を3分割するこ とにより、断面積によっては、通常より小外 径です。
- インバータなどの高調波におけるダメージや 周波数ノイズの低減、力率悪化や電圧変動 の要因を最小限に回避できます。
- 黒シースを採用し、屋外や寒冷地(固定配線 時-40℃まで)にも最適です。
- 安心の定格電圧:600/1000V
- 比誘電率の低い絶縁体(PE、PP)を採用して いる為、比較的長距離でも伝送能力を維持 しやすいです。
【仕様】
仕様 | ÖLFLEX® 2YSLCYK-JB | ÖLFLEX® 9YSLCY-JB | |
固定/可動 | 固定配線 | ||
導体クラス | IEC60228 class 5 | ||
絶縁体 | PE | PP | |
シールド | 二重シールド(ホイル+銅編組シールド) | ||
シース材質/色 | 特殊PVC | ||
定格電圧 | U0/U | 600/1000V | |
UL/CSA | - | 1000VAC | |
温度レンジ(℃) | 固定 | -40℃~+70℃ | -40℃~+90℃(UL:80℃) |
移動 | -15℃~+70℃ | -5℃~+90℃(UL:80℃) | |
最小曲げ半径 | 固定 | 4xOD | |
移動 | 15xOD | ||
難燃性 | IEC60332-1-2 | IEC60332-1-2/VW-1/FT-1 | |
認証規格 | CE | ○ | ○ |
RU, cRU | - | ○ | |
EAC | ○ | ○ | |
FIre Protection | ○ | ○ |
【アース線施工方法】
アース線接続は上図の通り3本のアースを まとめて圧着端子やスリーブでカシメる方法 が推奨されています。
【製品一覧】
CE | 公称断面積 | 導体構成 | 編組シールド構成 | 仕上外径 (OD) | 概算質量 | 許容電流値* | ||
2YSLCYK-JB | 動力導体 | アース導体 | 平均撚線サイズ | 最大素線サイズ | 公称断面積 | |||
型番 | mm2 | mm2 | 本/mm | mm | mm2 | mm | kg/km | A @30℃ |
0036439 | 1.5 | 0.25 | 29/0.25 | 0.21 | 2.5 | 11.4 | 140 | 18 |
0036440 | 2.5 | 0.5 | 50/0.25 | 0.21 | 4 | 12.2 | 220 | 26 |
0036441 | 4 | 0.75 | 54/0.3 | 0.21 | 6 | 14.4 | 323 | 34 |
0036442 | 6 | 1 | 82/0.3 | 0.21 | 6 | 15.7 | 420 | 44 |
0036443 | 10 | 1.5 | 78/0.4 | 0.26 | 6 | 18.0 | 615 | 61 |
0036444 | 16 | 2.5 | 126/0.4 | 0.26 | 10 | 20.2 | 819 | 82 |
0036445 | 25 | 4 | 196/0.4 | 0.26 | 10 | 23.8 | 1325 | 108 |
0036446 | 35 | 6 | 276/0.4 | 0.31 | 16 | 26.9 | 1718 | 135 |
0036447 | 50 | 10 | 396/0.4 | 0.31 | 16 | 32.6 | 2399 | 168 |
0036448 | 70 | 10 | 532/0.4 | 0.31 | 16 | 36.4 | 3056 | 207 |
0036449 | 95 | 16 | 722/0.4 | 0.31 | 16 | 42.0 | 4162 | 250 |
0036450 | 120 | 16 | 931/0.4 | 0.31 | 25 | 47.8 | 5074 | 292 |
0036451 | 150 | 25 | 1160/0.4 | 0.41 | 25 | 51.6 | 6128 | 335 |
0036479 | 185 | 35 | 1420/0.4 | 0.41 | 35 | 56.5 | 7500 | 382 |
0036453 | 240 | 50 | 1924/0.4 | 0.41 | 35 | 65.1 | 9700 | 453 |
RU / cRU | 公称断面積 | 導体構成 | 編組シールド構成 | 仕上外径 (OD) | 概算質量 | 許容電流値* | ||
9YSLCY-JB | 動力導体 | アース導体 | 平均撚線サイズ | 最大素線サイズ | 公称断面積 | |||
型番 | mm2 | mm2 | 本/mm | mm | mm2 | mm | kg/km | A @30℃ |
0037015 | 1.5 | 0.25 | 29/0.25 | 0.2 | 2.5 | 11.1 | 140 | 18 |
0037016 | 2.5 | 0.5 | 50/0.25 | 0.2 | 4 | 12.9 | 220 | 26 |
0037017 | 4 | 0.75 | 54/0.3 | 0.2 | 4 | 13.6 | 323 | 34 |
0037018 | 6 | 1 | 82/0.3 | 0.2 | 6 | 15.2 | 420 | 44 |
0037019 | 10 | 1.5 | 78/0.4 | 0.25 | 6 | 17.4 | 615 | 61 |
0037020 | 16 | 2.5 | 126/0.4 | 0.25 | 10 | 20.2 | 819 | 82 |
0037021 | 25 | 4 | 196/0.4 | 0.25 | 16 | 24.2 | 1325 | 108 |
0037022 | 35 | 6 | 276/0.4 | 0.3 | 16 | 27.5 | 1718 | 135 |
0037023 | 50 | 10 | 396/0.4 | 0.3 | 16 | 31.1 | 2399 | 168 |
0037024 | 70 | 10 | 532/0.4 | 0.3 | 16 | 37.1 | 3056 | 207 |
0037025 | 95 | 16 | 722/0.4 | 0.3 | 25 | 40.0 | 4162 | 250 |
0037026 | 120 | 16 | 931/0.4 | 0.3 | 25 | 42.6 | 5074 | 292 |
0037027 | 150 | 25 | 1160/0.4 | 0.4 | 35 | 50.0 | 6128 | 335 |
0037028 | 185 | 35 | 1420/0.4 | 0.4 | 35 | 55.6 | 7820 | 382 |
※周囲温度30℃、一条敷設時の参考値とします。
本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。