UNITRONIC® CLEANROOM FD 8113 MC シリーズ

可動

低パーティカル

計装・通信

動作電圧 (動力電源仕様不可)

0.14mm2 : 500V / 0.5, 0.34mm2 : 900V
構造 導体 裸銅 極細撚線 (Extra-fine wire)
絶縁体 PVCベース
シース PVCベース 色:黒
線心識別 カラーコード (DIN47100)
曲げ半径 固定配線時 3D
可動配線時 5D
温度範囲 固定配線時 -40℃~+80℃
可動配線時 0℃~+70℃
難燃性 IEC 60332-1-2
クリーン度 ISO14644-1 Class1
耐電圧試験 0.14mm2 : 1200V / 0.5, 0.34mm2 : 2500V

特長

  • 材質にPVCを採用し、低コスト可動パフォーマンスを実現
  • 線心識別にDIN47100準拠のカラーコード
  • ISO14644-1 Class1のクリーン度
  • IEC60332-1-2の難燃性

アプリケーション

  • クリーンルーム内計装・通信配線
  • クリーンルーム可動部配線

ISO14644-1 IPA Class1
低コスト・可動用クリーンルームケーブル
動作電圧:0.14mm2:500V / 0.5,0.34mm2:900V
線心識別:カラーコード(DIN47100)
用途:計装・データ通信

動作電圧:0.14mm2:500V / 0.5,0.34mm2:900V

※製品のご購入については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)*
構成 LAPP表記
85132002 0.14mm2 2C 2x0.14 4.4 23 2.0
85132001 3C 3x0.14 4.8 27 2.0
85132003 4C 4x0.14 5.1 31 1.5
85132004 5C 5x0.14 5.5 36 1.3
85132005 6C 6x0.14 5.8 41 1.3
85132006 7C 7x0.14 6.2 46 1.0
85132007 8C 8x0.14 6.5 52 1.0
85132008 9C 9x0.14 6.9 57 1.0
85132009 10C 10x0.14 7.2 63 1.0
85132010 14C 14x0.14 7.2 56 0.9
85132011 18C 18x0.14 7.9 71 0.8
85132051 0.25mm2 2C 2x0.25 4.8 29 4.0
85132052 3C 3x0.25 5.2 34 4.0
85132053 4C 4x0.25 5.6 40 3.0
85132054 5C 5x0.25 6.1 47 2.6
85132055 6C 6x0.25 6.5 54 2.6
85132056 7C 7x0.25 6.9 61 2.0
85132057 8C 8x0.25 7.3 69 2.0
85132058 9C 9x0.25 7.7 77 2.0
85132059 10C 10x0.25 8.2 85 2.0
85132060 14C 14x0.25 8.2 92 1.8
85132061 18C 18x0.25 9.0 114 1.6
85132101 0.34mm2 2C 2x0.34 5.3 35 6.0
85132102 3C 3x0.34 5.8 42 6.0
85132103 4C 4x0.34 6.3 50 4.5
85132104 5C 5x0.34 6.8 59 3.9
85132105 6C 6x0.34 7.3 68 3.9
85132106 7C 7x0.34 7.8 78 3.0
85132107 8C 8x0.34 8.3 88 3.0
85132108 9C 9x0.34 8.8 99 3.0
85132109 10C 10x0.34 9.3 109 3.0
85132110 14C 14x0.34 9.3 119 2.7
85132111 18C 18x0.34 10.3 149 2.4

*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。