サーボモータアプリケーション


OLFLEX® SERVOとは、固定配線、可動配線に適した、サーボ・インバータ・エンコーダケーブルです。
海外向けのモータは、現地の規格準拠はもとより、モータ電圧も400Vを超え、またサージに対する対策も考慮が必要です。
通常の600V多心ケーブルを使用すると、時に故障の原因となる事も事例としてあります。
LAPPでは、モータアプリケーションに特化した製品として、モータケーブルが引き起こす問題を回避するOLFLEX® SERVOシリーズをお勧め致します。
OLFLEX® SERVOシリーズは定格600/1000V、耐圧2000V以上を有し、400V級のモータにも安心してご使用いただけます。
400V以下のモータにおいてもモータパフォーマンスを最大限に発揮できるデザインですが、電圧容量によって提案も変わります。詳細はお問い合わせください。
【モーターケーブル】
LAPPのモータ用ケーブルでは、ケーブルが引き起こす問題回避するため、また、駆動系アプリケーションがスムーズに稼働する様、以下ポイントを考慮したデザインです。
回避すべきポイント
- 高調波における機側のダメージを回避
- 力率の悪化(皮相電力の増加)を回避
- 電圧変動の要因の回避
ケーブルに求めるポイント
- 低キャパシタンス(低静電容量型)のデザイン
- 周波数ノイズを低減するデザイン


OLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
OLFLEX® SERVO 719 CY
OLFLEX® SERVO 7TCE
OLFLEX® VFD 2XL
【エンコーダ・レゾルバケーブル】
エンコーダーケーブル信号伝送は、長距離配線の場合や、高いキャパシタンス容量、EMI等のノイズの影響により著しく低下するケースがあります。
LAPPのエンコーダーケーブルを適切に選定する事により、これらの問題を補うことができます。
回避すべきポイント
- 電圧降下
- 長距離配線(非常に長い距離は、リピータ・スプリッタで信号を強化する。)
ケーブルに求めるポイント
- インダクタンス・キャパシタンスを最小限に抑える。(特に長距離)
- シールド付のデザイン




OLFLEX® SERVO 728 CY
OLFLEX® SERVO FD 798 CP
【海外規格】
海外への機械輸出の際に必須となる、CEマーキングをはじめ、各種UL(RU,c-RU,UL,c-UL)、VDE、EACなど、規格からも最適な製品をお選び頂けます。
特に昨今北米向けに求められる、NFPA79 第4章 4.4.2.8で述べられる可変速ドライブで要求される絶縁体(RHH、RHW、RHW-2、XHH、XHHW、または XHHW-2)
に対応したULリステッドケーブルなども取り揃えています。
※2021年度版NFPA79では、アウターシースへの絶縁体タイプの印字要求はなくなります。
【ハーネスソリューション】


LAPPでは、海外ドライブメーカ標準のサーボ・エンコーダケーブルに準拠したハーネスがご提供できます。
Siemens®社を始め、Rockwell社、Bosch Rexroth社等のメーカー型番とLAPPハーネス型番が紐づけしており、メーカー型番からLAPPで同製品を検索できます。
メーカー型番からLAPPで同製品を検索できます。


【アクセサリ】
SKINTOP® MS-M BRUSHは、確実なシール性保ちしながら、ストレインリリーフを確保します。
シンプルな作業性と共に、ノイズなどのEMC対策も兼ね備えた、モータアプリケーションに最適なケーブルグランドです。
アドバンテージ
- クイックインストール
- 360°アーシングによる最適な抵抗レスグランド
- 豊富なサイズレンジ
- 確実なシール性
- 強力なストレインリリーフ
- EMC対策


今ならお得なキャンペーン中!
【1月20日ー3月17日】
クーポンコード【SERVO30OFF】入力で、OLFLEX® SERVO製品 30% OFF!!


注文製品をピックアップ
↓↓↓今すぐ製品をオンラインショップで確認↓↓↓
更に今なら、購入後アンケートに回答するだけで、
LAPPオリジナルのマルチツールをプレゼント!!




※ご購入手続終了後、約1週間後にご登録いただいたメールアドレスにアンケートメールが送信されます。そこからお答えいただいた方には、LAPPオリジナルのマルチツールを1個プレゼントします。MULTITOOLはアンケートご回答後、1-2週間後に発送されます。
※先着50名様まで。
OLFLEX® SERVO 製品またはキャンペーン
に関するお問い合わせはこちらまで
【キャンペーン情報】
キャンペーン期間:2021年1月20日~2020年3月17日
クーポンコード:SERVO30OFF
使用方法:本キャンペーン期間内に、カートページにて「SERVO30OFF」と入力し、割引が適用されたことを確認後、ご購入下さい。
LAPPオリジナルのマルチツール:
購入後、ご登録いただいたメールアドレスにアンケート案内のメールが送信されます。そこからお答えいただいた方には、LAPPオリジナルのマルチツールを1個プレゼントします。
※先着50名様まで。
キャンペーン条件
- LAPPオンラインショップから購入、オンラインショップから見積依頼とご注文いただく場合とします。
- クーポン割引価格は、オンラインショップの価格に適用します。
- 本クーポンコードは期間中何度もご使用いただけます。
- 本クーポンのご利用時は、カート内にてご注文金額に割引が適用されたのをご確認のうえ、ご注文ください。
- 本クーポンコードの割引は、お取引成立が条件になります。
- 本クーポンは現金との交換はできません。
- ご購入手続が終了しましたら、約1週間後にご登録いただいたメールアドレスにアンケート案内のメールが送信されます。そこからお答えいただいた方には、LAPPオリジナルのマルチツールを1個プレゼントします。マルチツールはアンケートご回答後、1-2週間後に発送されます。
- マルチツールは先着50名様まで、お1人様1個です。
- 他のキャンペーンやクーポンとの併用はできません。
- 当社は、本クーポンの取り扱いを予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
- 本キャンペーンは、LAPPのご利用規約が適用されます。利用規約の詳細はこちらをご確認ください。