ÖLFLEX ® HEAT 1565 MC シリーズ (耐熱温度:最大1565℃)

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U 300/500V
構造 構造 電線+シース
絶縁体 グラスファイバー
シース MICAテープ+グラスファイバー
導体 ニッケルメッキ銅撚線
線心識別 2 Core 青、茶
4 Core 黒、青、黄色、赤
曲げ半径 固定配線時 5D
温度範囲
-195℃~+400℃ (※要換気)
耐電圧試験 2200V

特長

  • 耐熱温度最大:400℃(短時間 ~1565℃)
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • ニッケルメッキ銅より線
  • ハロゲンフリー、耐薬品、難燃性対応

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
30020808 0.5mm2 2
2X0.5 7 48 9 購入
30020809 0.75mm2 2X0.75 7.4 66 12 購入
30016609 1.0mm2 2X1.0 7.7 74 15 購入
30016606 4 4x1.0 8.9 123 11.2
30016603 1.5mm2 2 2x1.5 8.2 87 18
30016600 4 4x1.5 9.5 148 13.5
30020810 2.5mm2 2
2x2.5 9.7 114 26
30020811 4mm2 2x4.0 11.2 161 34

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。