ÖLFLEX® CLEANROOM FD 8110シリーズ

可動

低パーティカル

動力・コントロール

OLFLEX® CLEANROOM FD 8110シリーズ

定格電圧 U0/U 300/500V
構造 構造デザイン EN50525-2-51
導体 裸銅 撚線:IEC60228 Class 6
絶縁体 PVCベース
シース PVCベース 色:黒
線心識別 黒地に白ナンバリング
曲げ半径 固定配線時 4D
可動配線時 7.5D
温度範囲 固定配線時 -40℃~+80℃
可動配線時 0℃~+70℃
難燃性 IEC 60332-1-2
クリーン度 ISO14644-1 Class1
耐電圧試験 4000V

特長

  • 材質にPVCを採用し、低コスト可動パフォーマンスを実現
  • 黒地に白ナンバリングを採用した線心識別
  • ISO14644-1 Class1のクリーン度と低アウトガス特性を確保
  • IEC60332-1-2の難燃性

アプリケーション

  • クリーンルーム内動力・コントロール配線
  • クリーンルーム可動部配線

SO14644-1 IPA Class1
低コスト・可動用クリーンルームケーブル
定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:黒地に白ナンバリング
用途:動力・コントロール

定格電圧U0/U:300/500V

※製品のご購入については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)*
構成 LAPP表記
85130000 0.5mm2 2C 2X0.5 5 30 9.0
85130008 0.75mm2 2C 2X0.75 5.5 37 12.0
85130017 1.0mm2 2C 2X1.0 5.8 44 12.0
85130025 18C 18X1.0 16.5 320 6.7
85130026 1.5mm2 2C 2X1.5 6.5 59 18.0

*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


※製品のご購入については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)*
構成 LAPP表記
85130001 0.5mm2 2C+緑/黄 3G0.5 5.3 38 9.0
85130002 3C+緑/黄 4G0.5 5.7 48 9.0
85130003 4C+緑/黄 5G0.5 6.2 58 6.7
85130004 6C+緑/黄 7G0.5 7.3 82 5.8
85130005 9C+緑/黄 10G0.5 9 129 4.5
85130006 11C+緑/黄 12G0.5 10.1 124 4.5
85130007 17C+緑/黄 18G0.5 13.6 192 4.0
85130009 0.75mm2 2C+緑/黄 3G0.75 5.8 48 12.0
85130010 3C+緑/黄 4G0.75 6.3 61 12.0
85130011 4C+緑/黄 5G0.75 6.8 75 9.0
85130012 6C+緑/黄 7G0.75 8.2 110 7.8
85130013 11C+緑/黄 12G0.75 11.4 167 6.0
85130014 14C+緑/黄 15G0.75 12.1 195 5.4
85130015 15C+緑/黄 16G0.75 14 228 5.4
85130016 17C+緑/黄 18G0.75 15.2 257 5.4
85130018 1.0mm2 2C+緑/黄 3G1.0 6.1 57 15.0
85130019 3C+緑/黄 4G1.0 6.6 74 15.0
85130020 4C+緑/黄 5G1.0 7.2 91 11.2
85130021 6C+緑/黄 7G1.0 8.7 133 9.7
85130022 11C+緑/黄 12G1.0 12.2 203 7.5
85130023 13C+緑/黄 14G1.0 13.7 242 6.7
85130024 15C+緑/黄 16G1.0 15 277 6.7
85130027 1.5mm2 2C+緑/黄 3G1.5 6.9 78 18.0
85130028 3C+緑/黄 4G1.5 7.5 101 18.0
85130029 4C+緑/黄 5G1.5 8.4 128 13.5
85130030 6C+緑/黄 7G1.5 10 186 11.7
85130031 8C+緑/黄 9G1.5 11.7 252 9.0
85130032 11C+緑/黄 12G1.5 13.9 285 9.0
85130033 15C+緑/黄 16G1.5 17.1 386 8.1
85130034 17C+緑/黄 18G1.5 18.8 444 8.1
85130035 2.5mm2 2C+緑/黄 3G2.5 8.9 127 26.0
85130036 3C+緑/黄 4G2.5 9.8 164 26.0
85130037 4C+緑/黄 5G2.5 10.9 208 19.5
85130038 6C+緑/黄 7G2.5 13.2 307 16.9
85130039 11C+緑/黄 12G2.5 18.5 471 13.0
85130040 13C+緑/黄 14G2.5 20.7 557 11.7
85130041 17C+緑/黄 18G2.5 25 729 11.7
85130042 4.0mm2 2C+緑/黄 3G4.0 10.4 185 34.0
85130043 3C+緑/黄 4G4.0 11.4 240 34.0
85130044 4C+緑/黄 5G4.0 12.7 304 25.5
85130045 3C+緑/黄 4G6.0 13.9 356 44.0
85130046 6.0mm2 4C+緑/黄 5G6.0 15.4 449 33.0
85130047 6C+緑/黄 7G6.0 18.6 656 28.6
85130048 10mm2 3C+緑/黄 4G10.0 17.2 569 61.0
85130049 4C+緑/黄 5G10.0 19.1 718 45.7
85130050 16mm2 3C+緑/黄 4G16.0 20.5 851 82.0
85130051 4C+緑/黄 5G16.0 22.9 1085 53.3
85130052 25mm2 3C+緑/黄 4G25 25.9 1355 108.0
85130052 35mm2 2C+緑/黄 3G35.0 25.7 1316 135.0

*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。