低煙ハロゲンフリーケーブル
公共の場や建物内での安全性に対する需要の増加に伴い、請負業者は火災発生時でも有害なガスを生じない材料を使うよう忠告されています。また現在では、煙や有毒ガスは火災自体よりも生命への危険性が高い場合があることが分かっています。最大の課題は、真の低煙ハロゲンフリーケーブル(LSHF、LSZH、LSOH)とは何かを十分に理解することです。火災時における安全性を保証するためには、ハロゲン含有量、低煙濃度、火炎伝播に関する3つの試験に合格していることが必須です。LAPPの低煙ハロゲンフリー製品はIECおよびVDE規格に基づいて厳しく試験されるため、生命や貴重な資産が火災の危険にさらされる可能性のある場所において安心してご利用いただけます。
ÖLFLEX® 130 Hおよび135 CH
この低煙ハロゲンフリー難燃性ケーブルは、 固定使用または一時的に可動する用途に適しています。このラインナップのケーブルは公共施設、空港、駅、工事現場などの、生命や資産が火災にさらされる際に高い危険性を伴う場所においても使用できます。135CHバージョンには、EMC保護用の銅編線が含まれます。
低煙ハロゲンフリーケーブルの一覧はこちらを下記をご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
シールド付きLSHFコントロールケーブルの一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH


ÖLFLEX® 110 H & 110 CH
低煙ハロゲンフリーコントロールケーブルは耐油性が強化されており、 工業における湿潤または乾燥している条件での使用に適しています。固定使用または一時的に可動する用途でコントロールケーブルとして最適です。火災の危険を考慮する必要があり、高価な資産が集中する場所に特に有用です。CHバージョンには、EMC保護用の銅編線が含まれます。
LSHFケーブルおよび耐油性コントロールケーブルの一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
シールド付きLSHFケーブルおよび耐油性コントロールケーブルのラインナップ一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH


UNITRONIC® LiHH / LiHCH / LiHCH (TP)
UNITRONIC® LiHH / LiHCH / LiHCH (TP) ハロゲンフリーフレキシブルケーブルは、 コントロールおよびデータ通信、低電流用途向けです。これらのケーブルは、乾燥した室内および湿潤な室内の固定使用および可動使用を対象としています。人口密度が高い地域や、火災発生時に保護が必要な高価な資産がある場所に最適です。UNITRONIC® LiHCHは、ケーブルを外部の電気誘導から保護する錫メッキ銅編線を備えています。UNITRONIC® LiHCH (TP)は、回路のデカップリング用のツイストペア、およびケーブルを外部の電気誘導から保護する錫メッキ銅編線を備えています。
非シールドLSHFデータケーブルのラインナップ一覧は下記をご覧ください。
UNITRONIC® LiHH
シールドLSHFデータケーブルのラインナップ一覧は下記をご覧ください。
UNITRONIC® LiHCH
シールドLSHFツイストペアデータケーブルのラインナップ一覧は下記をご覧ください。
UNITRONIC® LiHCH (TP)
弊社の低煙ハロゲンフリー全製品についての詳細を記載した最新のフライヤーは下記をご覧ください。