ケーブルの配線用途
LAPPのケーブルは、下表の通り、4種類の用途別にケーブルをお選び頂けます。
【固定(FIXED/STATIC)】
- 配線した状態から、移動や可動がない事
- 機械などメンテナンス、修繕時以外は固定されている状態
- 単心(ソリッド線)以上
LAPPケーブル全般
【移動用(FLEX)】
- 電線やケーブルがランダムに移動する(一時的に移動する)
- 継続的な移動や可動がない事
- 撚線Class5以上
- OLFLEX Classicシリーズなど
【可動(FD/CHAIN)】
- 電線やケーブルが継続的に可動する(ケーブルチェーンなど)
- 水平移動に限る
- 撚線Class5以上
- OLFLEX FD/CHAINシリーズなど
【ロボット(ROBOT)】
- 電線やケーブルが捻転・XYZ軸モーションの動作に対応する
- 撚線Class5以上
- OLFLEX ROBOT/TORISONシリーズ
ケーブルの配線用途について
LAPPのケーブルは、下表の通り、4種類の用途別にケーブルをお選び頂けます。
【固定(FIXED/STATIC)】
- 配線した状態から、移動や可動がない事
- 機械などメンテナンス、修繕時以外は固定されている状態
LAPPケーブル全般
【フレキシブル(FLEX)】
電線やケーブルがランダムに移動する(一時的に可動する)
継続的な移動や可動がない事
撚線Class5以上
OLFLEX Classicシリーズなど
【可動(FD/CHAIN)】
撚線Class5以上
OLFLEX FD/CHAINシリーズなど
【捻転(ROBOT/TORSION)】
撚線Class5以上
OLFLEX ROBOT/TORISONシリーズ