The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
UL認証・NFPA
ULリステッド、ULレコグナイズド、CSAの認証と特徴や違い、また2021年版 NFPA 79の最新情報など、UL認証/NFPA関連情報をわかりやすくまとめています。
北米認証における用語集
北米では、産業機械・装置によって、火災などを防ぐための規定や認証が必要です。ここでは、重要な北米認証の用語と意味を説明しています。
1. 米国での重要な認証の種類
北米では、産業機械・装置を設置するうえで、感電や火災を防ぐための規定があり、産業機械・装置によって異なる認証が必要になります。
2. ULリステッド、ULレコグナイズド、CSAの認証と特徴
北米向けケーブルに対するUL認証には、 【ULリステッド】、【ULレコグナイズド】、【CSA】があります。各認証の特徴と違いを解説しています。
3. NFPA70 / NEC 対象エリアと配線方法
NFPA70/NEC (The National Electrical Code)とは、米国の電気工事規程です。対象エリア、対象物、ケーブルタイプ及び配線方法について、解説しています。
4.【2021年最新版】NFPA79 ケーブル仕様と配線
2021年最新版 NFPA 79の重要な内容のまとめ。2018年からの変更点や、AWMケーブルの使用制限の変化などについても詳しく解説。
5. AWM電線・ケーブルとは
AWMの種類、UL Product iQのスタイル番号・認証・UL登録者コードの記載内容、機器配線用電線(AWM)の使用条件、フィールドラベルとAWMの関係性などを取り上げています。