欧州規格ハロゲンフリー電線 H07Z-K 90℃ ◁HAR▷

欧州海外規格CEマーキング/◁HAR▷/EACをカバーし、耐熱90℃を要するハロゲンフリー電線H07Z-K ◁HAR▷。
定格電圧(U0/U) 450/750Vで導体サイズ 1.5mm2からご用意しております。

欧州規格電線 H05V-K ◁HAR▷欧州規格電線 H05V-K ◁HAR▷

製品一覧

※海外出荷(納期目安:5-7日営業日)

  外径 許容電流値(A) 紫

導体サイズ
(mm2)

(mm) DIN VDE 0298-4 緑/黄 ピンク オレンジ

ダーク
ブルー

1.5 2.8~3.5 24 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入
2.5 3.4~4.3 32 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入
4 3.9~4.9 42 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入
6 4.4~5.5 54 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入
10 5.7~7.1 73 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入
16 6.7~8.4 98 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入
25 8.4~10.6 129 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入
35 9.7~12.1 158 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入
50 11.5~14.4 198 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入
70 13.2~16.6 245 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入
95 15.1~18.8 292 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入 購入

※許容電流値は周囲30℃

※許容電流値は周囲30℃、1条敷設時
※販売単位は100m単位となります。
※緑/黄の場合、配色についての決まりはありません。 現状は黄色が50%以上を占めている場合が多いです。
※緑/黄以外の2色ストライプの場合、前に記載されている色が約70%、後ろに記載されている色が約30%となります。(例:青/白=青70%:白30% となります)
※緑/黄色を除くストライプ製品は◁HAR▷認証適用外となります。

H07Z-K 90℃以外にも以下の欧州規格ハロゲンフリー電線をご用意しています。

  • 欧州規格ハロゲンフリー電線 H05Z-K 90℃ U0/U:300/500V はこちら
  • 欧州規格ハロゲンフリー電線 H07Z1-K ◁HAR▷ U0/U:450/750V はこちら

H07Z-K 90℃以外にも以下の欧州規格ハロゲンフリー電線をご用意しています。

  • 欧州規格ハロゲンフリー電線 H05Z1-K ◁HAR▷ U0/U:300/500V はこちら
  • 欧州規格ハロゲンフリー電線 H05Z-K 90℃ U0/U:300/500V はこちら
  • 欧州規格ハロゲンフリー電線 H07Z1-K ◁HAR▷ U0/U:450/750V はこちら

製品概要

耐熱ハロゲンフリー

欧州規格電線に耐熱90℃のハロゲンフリーバージョンをご用意


欧州海外規格に対応

CEマーキングをはじめ欧州規格、ロシアEACをカバー


定格電圧

U0/U:450/750V


導体サイズ

細い電線外径が要求されるアプリケーションにも最適な導体サイズ (1.5mm2 ~95mm2)を用意

用途

  • 機器内部配線用
  • 盤内配線
  • 電源配線
  • 信号配線用

仕様

仕様 H07Z-K
固定/可動 固定配線
導体クラス IEC60228 class 5
絶縁体 ハロゲンフリー
定格電圧 450/750V
温度レンジ -40℃~ +90℃
最小曲げ半径 4D* / 2D**
難燃性 IEC60332-1-2

*通常の曲げ/**慎重な曲げ

キャンペーン情報

次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)+LAPPオリジナルグッズ:
LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から30,000円以上(税抜)ご購入のお方に、ご購入後 クーポンコードとLAPPオリジナルグッズ(※)をいずれか1個プレゼントします。
※「7in1多機能ツールペン(コード:SC22PEN)」か「カラビナ付LEDライト(コード:SC22LIGHT)」をお選びください。 色の指定は出来ません。
LAPPオリジナルグッズはご購入後、1-2週間後に発送されます。
 
7in1多機能ツールペン概要:
 ●サイズ:全長約145mm
 ●材質:ABS樹脂、鉄

カラビナ付LEDライト概要:
 ●サイズ:約W24×H100×D15mm
 ●材質:アルミ 他
 ●備考:テスト用ボタン電池4個

 
キャンペーン条件:
 ●LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中からご購入いただく場合とします。
 ●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントはLAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から30,000円以上(税抜)ご購入頂いた方に限ります。
 ●本キャンペーンのご利用時は、お支払いページ内にて「お客様向けご使用欄(参照番号)」にて、コード「SC22PEN」もしくは「SC22LIGHT」をご入力ください。注文確認メールの「お客様向けご使用欄(参照番号)」にてコードが適用されたかご確認頂けます。※以下画像をご参照ください。
 ●コードは必ず「お客様向けご使用欄」にご入力ください。「クーポン適用」欄では適用になりませんのでご注意ください。
 ●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントは1オーダーにつき1個です。
 ●LAPPオリジナルグッズは数量限定ですので、在庫切れとなった場合はご了承下さい。
 ●当社は、本キャンペーン内容を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
 ●本キャンペーンは、LAPPのご利用規約が適用されます。利用規約の詳細はこちらをご確認ください。

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。