ケーブルグランド・適用ケーブル外径
ネジ適用範囲
Lapp のケーブルグランド-SKINTOP® は下記の通り 1 製品で幅広いケーブルサイズに適用しています。
(例: ST-M の「M32」はケーブル外径 10~21mm まで対応しています。)
JIS 規格についても下記の通りご用意があります。
Lapp の SKINTOP®を使用するメリットは、他社製品に比べてケーブル外径に適用できる範囲が非常に広いところです。上記の表を見ていただくことで分かるように、1 つの SKINTOP®製品で対応できるケーブル外径範囲が非常に広いことが確認できると思います。
もし、現在様々なケーブルサイズごとに準備している他社製ケーブルグランドで御社の倉庫が満杯になっている のであれば、Lapp の SKINTOP®を使用していただくことで御社の在庫を減らせるチャンスです。
一度 Lapp の SKINTOP®のケーブル適用範囲の広さをお試しください。使い勝手が良いことを実感できるのでは ないでしょうか。
ケーブルグランド ネジと穴の寸法
【EN 60423 準拠の M ネジ(IEC 62444 準拠のネジ接続)】
- D1 = 外径
- D2 = 線心径内部ネジ
- D3 = 穴径
- P = ピッチ
公称サイズ | D1 径 | P | D2 径 | D3 穴径 |
M6 x 1 | 6 | 1 | 5.2 | 6.0 + 0.2 |
M8 x 1 | 8 | 1 | 7.1 | 8.0 + 0.2 |
M10 x 1 | 10 | 1 | 9.1 | 10.0 + 0.2 |
M12 x 1.5 | 12 | 1.5 | 10.6 | 12.0 + 0.2 |
M16 x 1.5 | 16 | 1.5 | 14.6 | 16.0 + 0.2 |
M20 x 1.5 | 20 | 1.5 | 18.6 | 20.0 + 0.2 |
M25 x 1.5 | 25 | 1.5 | 23.6 | 25.0 + 0.2 |
M32 x 1.5 | 32 | 1.5 | 30.6 | 32.0 + 0.3 |
M40 x 1.5 | 40 | 1.5 | 38.6 | 40.0 + 0.3 |
M50 x 1.5 | 50 | 1.5 | 48.6 | 50.0 + 0.4 |
M63 x 1.5 | 63 | 1.5 | 61.6 | 63.0 + 0.4 |
M75 x 1.5 | 75 | 1.5 | 73.6 | 75.0 + 0.5 |
M90 x 2 | 90 | 2 | 88.8 | 90.0 + 0.5 |
M110 x 2 | 110 | 2 | 108.8 | 110.0 + 0.5 |
【DIN 13 Part 6 および 7 準拠の M ネジ(DIN 89 280 準拠のネジ接続)】
※LAPP 製品には以下サイズの取り扱いは、ありません。
公称サイズ | D1 径 | P | D2 径 | D3 穴径 |
M18 x 1.5 | 18 | 1.5 | 16.4 | 18.3 - 0.2 |
M24 x 1.5 | 24 | 1.5 | 22.4 | 24.3 - 0.2 |
M30 x 2 | 30 | 2 | 27.8 | 30.3 - 0.2 |
M36 x 2 | 36 | 2 | 33.8 | 36.3 - 0.2 |
M45 x 2 | 45 | 2 | 42.8 | 45.4 - 0.3 |
M56 x 2 | 56 | 2 | 53.8 | 56.4 - 0.3 |
M72 x 2 | 72 | 2 | 69.8 | 72.5 - 0.4 |
M80 x 2 | 80 | 2 | 77.8 | 80.5 - 0.4 |
M105 x 2 | 105 | 2 | 102.8 | 105.5 - 0.4 |
【DIN 40430 準拠の PG ネジ】
- D1 = 外径
- D2 = 線心径内部ネジ
- D3 = 穴径
- P = ピッチ
公称サイズ | D1 径 | P | D2 径 | D3 穴径 |
PG 7 | 12.5 | 1.27 | 11.3 | 12.8 - 0.2 |
PG 9 | 15.2 | 1.41 | 13.9 | 15.5 - 0.2 |
PG 11 | 18.6 | 1.41 | 17.3 | 18.9- 0.2 |
PG 13.5 | 20.4 | 1.41 | 19.1 | 20.7 - 0.2 |
PG 16 | 22.5 | 1.41 | 21.2 | 22.8 - 0.2 |
PG 21 | 28.3 | 1.588 | 26.8 | 28.6 - 0.2 |
PG 29 | 37 | 1.588 | 35.5 | 37.4 - 0.3 |
PG 36 | 47 | 1.588 | 45.5 | 47.4- 0.3 |
PG 42 | 54 | 1.588 | 52.5 | 54.4 - 0.3 |
PG 48 | 59.3 | 1.588 | 57.8 | 59.7 - 0.3 |
【ANSI B1.20.2 – 準拠の NPT ネジ】
- D1 = 外径
- D3 = 穴径
- P = ピッチ
公称サイズ | D1 径 | P | D3 穴径 |
NPT 1/4" | 13.7 | 1.41 | 14.1 - 0.2 |
NPT 3/8" | 17.1 | 1.41 | 17.4 - 0.2 |
NPT 1/2" | 21.3 | 1.81 | 21.6 - 0.2 |
NPT 3/4" | 26.7 | 1.81 | 27.0 - 0.2 |
NPT 1" | 33.4 | 2.21 | 33.7 - 0.2 |
NPT 1 1/4" | 42.2 | 2.21 | 42.5 - 0.2 |
NPT 1 1/2" | 48.3 | 2.21 | 48.7 - 0.2 |
NPT 2" | 60.3 | 2.21 | 60.7 - 0.2 |