機械・装置制御盤でのイーサネット通信


機械・装置制御盤は、機械・装置とメイン制御盤間の配線です。メイン制御盤を介してオフィスレベル、またフィールドレベルの他の機械・装置制御盤に接続されています。機械・装置制御盤への配線は、主に銅導体のパッチコードを介して実現されます。


ワンポイント:
- ケーブルトレイを使用する制御盤-Ethernet機器配線
- PLCからドライブシステム、分散型I / Oシステム、HMI、Wifi、ルーターなどに接続するためのパッチコード。保護クラスIP20
- アンマネージド/マネージドスイッチ ― マネージドスイッチは、冗長ネットワークのセットアップに使用でき、広範な診断機能を備えています
使用製品
機械・装置制御盤から各機械・装置へのネットワーク配線製品:
機械・装置制御盤でのネットワーク配線製品:
- ETHERLINE® ACCESS アンマネージド/マネージドスイッチ
- ETHERLINE® FLEX パッチケーブル(コネクタ:RJ45)
- UNITRONIC® SENSOR 分散リモートI / Oでセンサーを接続
メイン制御盤―機械・装置制御盤間のネットワーク配線: