ケーブル名称 (カタログページ内①)
LAPP製品の名称です。 動力・コントロールケーブルケーブルはほとんどの場合、名称に【OLFLEX®】と付いています。
ケーブルの特長、ケーブルの構成 (カタログページ内③)
この項目にはケーブルの特長として、どのようなアプリケーションで適用できるか、どんな規格・認証に準拠しているか、ケーブルの構成について説明しています。
心数と導体サイズ(カタログページ内④)
LAPPケーブルの多くの導体サイズはIEC/欧州の規格に準拠しています。
JIS規格の導体サイズと異なっているため、許容電流値やケーブル外径をご確認の上ご使用ください。
LAPPでは導体構成を下表のように表わしています。ここでは「OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G0.5」を例として説明いたします。
5 G 0.5
0.5㎜2 の4心+アース線
5 X 0.5
0.5㎜2 の5心(アース線なし)
【5G0.5】とは、0.5mm2(sq)の4心+アース線という意味です。
「G」と「X」はアース線を「含む」か「含まない」かの違いとなります。 詳細はこちら(⇒下の「アース線」の項目に飛ばす)で説明しています。
~参考情報~
AWG(American Wire Gauge)サイズで表記されたケーブルもございます。AWGとmm2の変換についてはこちらをご覧ください。
テクニカルデータ (カタログページ内⑤)
ケーブルの仕様が記載されています。
ケーブル内の電線を識別する方法です。
・カラーコード: 電線を色で識別出来ます。
・ナンバリング: 電線色は黒色ですが、白文字で数字が記載されています。
上記以外にも線心識別の規格がございます。こちらもご覧ください。
導体の撚線クラスです。
クラス1、クラス2、クラス5、クラス6があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
風力発電機におけるねじり動作を示すLAPP内等級です。
サイクル数 | 温度範囲 | ねじれ角 | |
TW-0 | 5,000 | ≥ + 5 °C | ± 150°/1 m |
TW-1 | 2,000 | ≥ - 20 °C | ± 150°/1 m |
TW-2 | 2,000 | ≥ - 40 °C | ± 150°/1 m |
右図は【ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V】の5G0.5(0.5sqの5心ケーブル)の例です。
固定使用の場合、ケーブル曲げ半径(R)はケーブル外径(Φ6.2mm)の4倍となります。
移動で使用する場合は、曲げ半径(R)はケーブル外径(Φ6.2mm)の15倍となります。
4倍や15倍などの係数はケーブルによって異なりますのでカタログの「最小曲げ半径」欄にてご確認ください。
※カタログには「一時的な可動」と記載がありますが、「移動」を意味しています。
可動(ケーブルキャリア等)での使用には【ÖLFLEX ®FD】や【ÖLFLEX ®CHAIN】などの可動ケーブルがございます。
詳しくはこちらをご覧ください。
欧州の電力供給システムから定格電圧の表記をU0/U としています。定義としては、以下の通りです。
U0/U = 対地電圧(V) / 線間電圧(V)
対地電圧(U0)とは
電線と接地点または接地側電線との間の電圧
線間電圧(U)とは
電線と電線の間にかかる電圧
定格電圧としての値は、ここでは500Vとなります。
定格電圧についてはこちらをご覧ください。
試験電圧はケーブル製造時に1度だけ加圧される電圧の値です。 ケーブルの規格により試験電圧の値は異なります。
心数と導体サイズの項目でも紹介しましたが、【5G0.5】の例では、0.5mm2の電線が5心(5本)あり、そのうち1心は緑/黄の電線になっているケーブルです。
「5G0.5」・・・4心+アース線で構成されたケーブルです。導体サイズは0.5mm2です。
「5X0.5」・・・0.5mm2の5心ケーブルです。 緑/黄の電線(アース用)を含みません。
~参考情報~
弊社で販売しているケーブルには「G」や「X」だけではなく、「J」や「O(オー)」で表記されたケーブルもあります。
(例) NYY-J、NYY-O など。
「J」・・・緑/黄の電線(アース用)の含むケーブル
「O(オー)」・・・緑/黄の電線(アース用)を含まないケーブル
導体の耐熱温度であり、ケーブルを使用できる温度範囲となります。
固定使用の場合と一時的な可動(ここでは移動使用を意味しています)や可動使用(ケーブルキャリアなど)によって異なります。
高温環境での使用は【OLFLEX HEAT】などのケーブルもございます。
詳しくはこちらをご覧ください。
アイコンの説明 (カタログページ内⑥)
カタログには製品の特長を表わすアイコンが付いている場合があります。
各アイコンがそれぞれどの様な特長を示しているのか一覧を掲載します。製品の追加等により正しく表現されていない場合もございますので、もしご不明点などございましたらお問い合わせください。