耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
製品概要
☑ 耐熱電線
耐熱180℃のフレキシブルなシリコン絶縁体
☑ ハロゲンフリー
IEC 60754-1 に準拠したハロゲンフリー
☑ 耐油・耐薬品性
油やアルコール等の化学物質に対する耐性
☑ 燃焼時の発ガス規制
IEC 60754-2準拠した燃焼時の排出ガス規格に準拠
仕様
仕様 | シリコンベース、耐熱電線 | |
固定/可動 | 固定配線 | |
導体クラス | IEC60228 class 5 | |
絶縁体 | シリコンベース | |
定格電圧 | 300/500V | |
温度レンジ | ~50℃ ~ +180℃ | |
最小曲げ半径 | 6D | |
難燃性 | IEC60332-1-2 |
製品一覧
本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。