製品一覧
※許容電流値は周囲30℃、1条敷設時
※緑/黄の場合、配色についての決まりはありません。 現状は黄色が50%以上を占めている場合が多いです。
※緑/黄以外の2色ストライプの場合、前に記載されている色が約70%、後ろに記載されている色が約30%となります。(例:青/白=青70%:白30% となります)
※ダークブルー/白のストライプ製品は◁HAR▷認証適用外となります。
製品概要
☑ 欧州海外規格に対応
CEマーキングをはじめ欧州規格、ロシアEACをカバー
☑ 小さな曲げ半径
導体サイズによって、最小ODx2※~最大ODx6と小さな曲げ半径を実現(※OD<8で、慎重な曲げ時)
☑ 定格電圧
U0/U:450/750V
☑ 導体サイズ
各種アプリケーションに最適な幅広い導体サイズ (1.5mm2 ~ 240mm2) を用意
用途
- 機器内部配線用
- 盤内配線
- 電源配線
- 信号配線用
仕様
仕様 |
H05V-K | |
固定/可動 |
固定配線 | |
導体クラス |
IEC60228 class 5 | |
絶縁体 |
特殊PVC | |
定格電圧 |
450/750V | |
温度レンジ |
-40℃~ +80℃ | |
最小曲げ半径 |
OD < 8 | 4D* / 2D** |
8 < OD < 8 | 5D* / 3D** | |
OD > 12 | 6D* / 4D** | |
難燃性 |
IEC60332-1-2 |
*通常の曲げ/**慎重な曲げ
キャンペーン情報
次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)+LAPPオリジナルグッズ:
LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入のお方に、ご購入後 クーポンコードとLAPPオリジナル真空ステンレスボトル)を1個プレゼントします。
ご購入時にクーポンコードの入力は不要です。自動的にキャンペーンが適用されます。
LAPPオリジナル真空ステンレスボトルは対象製品ご購入後、1-2週間後に発送されます。
キャンペーン条件:
●LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入いただく場合とします。
●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントはLAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から国内在庫製品をご購入頂いた方に限ります。
●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントは1オーダーにつき1個です。
●LAPPオリジナルグッズは数量限定ですので、在庫切れとなった場合はご了承下さい。
●キャンペーンの併用は出来ません。
●当社は、本キャンペーン内容を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
●本キャンペーンは、LAPPのご利用規約が適用されます。利用規約の詳細はこちらをご確認ください。