ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF シリーズ (耐熱温度:最大180℃)

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード、黒地に白ナンバリング(心数による)
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U 300/500V
構造 構造 電線+シース
絶縁体 シリコンベース
シース シリコンベース
導体 裸銅 撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 ~5心 カラーコード:VDE0293-308
6心~ 黒地に白ナンバリング
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 15D
温度範囲
-60℃~+180℃ (※要換気)
難燃性 IEC 60332-1-2
耐電圧試験 2000V

特長

  • 耐熱温度最大:180℃ (シリコンの特性のため適切な換気が必要)
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別(6心以上は黒地に白ナンバリング)
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • ハロゲンフリー、難燃性、油や薬品に対する耐性
    ※シリコンは、100℃を超え、換気がない場合、十分な特性が得られない為、換気を行う必要有

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046001 0.75mm2 2
2X0.75 6.4 59 12 購入
0046007 1mm2 2X1 6.6 66 15 購入
0046013 1.5mm2 2X1.5 7.6 90 18 購入
0046019 2.5mm2 2x2.5 8.8 128 26
0046025 4mm2 2x4 10.8 196 34
0046031 6mm2 2x6 12.4 268 44

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046002 0.75mm2
2C+緑/黄 3G0.75 6.8 70 12 購入
00460033 3C+緑/黄 4G0.75 7.6 89 12 購入
00460043 4C+緑/黄 5G0.75 8.5 112 9 購入
0046005 5C+緑/黄 6G0.75 9.2 131 9 購入
0046006 6C+緑/黄 7G0.75 9.2 136 7.8 購入
0046008 1mm2
2C+緑/黄 3G1 7 79 15 購入
00460093 3C+緑/黄 4G1 7.9 101 15 購入
00460103 4C+緑/黄 5G1 8.8 127 11.2 購入
0046012 6C+緑/黄 7G1 9.5 156 9.7 購入
0046014 1.5mm2
2C+緑/黄 3G1.5 8 109 18 購入
00460153 3C+緑/黄 4G1.5 8.8 134 18 購入
00460163 4C+緑/黄 5G1.5 9.6 163 13.5 購入
0046018 6C+緑/黄 7G1.5 10.4 202 11.7
0046039 11C+緑/黄  12G1.5 14 361 9
0046040 15C+緑/黄  16G1.5 16.2 478 7.2
0046041 19C+緑/黄   20G1.5 17.5 574 7.2
0046042 23C+緑/黄  24G1.5 19.8 720 7.2
0046020 2.5mm2  2C+緑/黄   3G2.5  9.7 167 26
00460213 3C+緑/黄 4G2.5 10.6 206 26
00460223 4C+緑/黄  5G2.5 11.6 251 19.5
0046024 6C+緑/黄  7G2.5 12.6 313 16.9
0046026 4mm2
2C+緑/黄 3G4 11.5 241 34
00460273 3C+緑/黄 4G4 12.6 300 34
00460283 4C+緑/黄 5G4 14 374 25.5
0046030 6C+緑/黄 7G4  15.6  486 22.1
 0046032  6mm2
2C+緑/黄 3G6 13.2  333 44
 00460333 3C+緑/黄 4G6 14.7  425 44
 00460343 4C+緑/黄 5G6 16.6  538 33
 0046036 6C+緑/黄 7G6 18.6  705 28.6
 00460373 10mm2
3C+緑/黄 4G10  19.4  707 61
 00460453 4C+緑/黄  5G10   21.6  878 45.7
 00460383 16mm2 3C+緑/黄 4G16  21.4  1004 82

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。