まだMネジタイプを使用されていないお客様へ!!

LAPPでは国際規格である【Mネジ】ケーブルグランドをご提案いたします。

グローバル展開を目指す方、これを期にMネジに切り替えてみませんか?

性能・品質・価格 に自信あります。

ケーブルグランドのネジサイズには世界でいくつかの規格があります。

LAPPでは、お客様が以前購入した機械や装置付いているケーブルグランドの規格が【Mネジ】になっていない場合でも、【IP保護等級】が要求されていないお客様には【Mネジ】製品での提案をさせていただくことも可能です。

もちろん現在お客様がご使用になっているネジ規格の製品での提案も可能です。

【G(PF)ネジ】(1/2” サイズのみ)、【PGネジ】、【NPTネジ】、【Mネジ】からお選びいただけます。

LAPP ケーブルグランドベストセラー[SKINTOP® ST-M/STR-M]

G(PF)ネジからMネジ/PGネジに変換

※LAPPでは、G(PF) 1/2” サイズのケーブルグランドもお取り扱いしております。

お客様がお持ちの機械や装置に[G(PF)ネジ 1/2”] のネジが切ってある場合には、[G(PF)ネジ 1/2”]サイズの製品を提案させていただきます。こちらから製品一覧をご確認ください。

LAPPでは、PGネジサイズもお取り扱いしておりますが、IP保護等級の要求がない場合には国際的な規格である【Mネジ】への変更も提案させていただきます。

PGネジからMネジに変換

【開口寸法】

Mネジ/PGネジを使用し、IP保護等級(IP68、69など)の要求がある場合には以下の推奨穴サイズにて対応ください。

 

●Mネジ

EN 60423、IEC 62444に準拠しています。

●PGネジ

DIN 40430、IEC 62444に準拠しています。

[SKINTOP® ST-M/STR-M特長]

特長

●SKINTOP® ST-M / STR-M は独自のラメラ機構を持ち、高い耐振動性能・シール性能を有した、IP68/69規格に対応したケーブルグランドです。
●固定・中心合わせ、そしてストレインリリーフされた取付けをたった数秒で行えます。
●材質は特殊ポリアミドで、耐油性能、耐振動性能、耐環境性能、耐薬品性能を有し、場所を選ばずに取付けできます。
●縮小シールインサートバージョンは、小さなケーブル外径に適合しています(SKINTOP® STR-M)

性能

  • ボディ + キャップナット特殊ポリアミド(UL94 V-2)
  • シールリングCR(耐UV・耐オゾン)
  • シールフラットワッシャーNBR(耐UV・耐オゾン)
  • 保護等数IP68/69
  • 温度範囲-40℃~+ 100℃(固定時)
カラー
シルバーグレー
(RAL7001)
ライトグレー
(RAL 7035)

(RAL 9005)

製品図

※OリングはM40以上に付属します。

SKINTOP® ST-M:ケーブル径 標準タイプ

Mネジ SW [mm] ØA [mm] C [mm] D [mm] ケーブル
クランプ範囲
ØF [mm]
O リング
[mm]
製品型番
min. max. シルバーグレー ライトグレー
M12 × 1.5 15 16.6 26.5 30 8 3.5-7 - 53111000 53111400 53111200
M16 × 1.5 19 21.1 29 34 8 4-10 - 53111010 53111410 53111210
M20 × 1.5 25 27.6 34 37 9 6-13 - 53111020 53111420 53111220
M25 × 1.5 30 33.6 35 49 10 8-17 - 53111030 53111430 53111230
M32 × 1.5 36 40.3 39 47 10 9-21 - 53111040 53111440 53111240
M40 × 1.5 46 51.6 43 52 10 16-28 36x2 53111050 53111450 53111250
M50 × 1.5 55 61.6 54 62 12 27-34 46x2 53111060 53111460 53111260
M63 × 1.5 66 73.9 59 71 12 34-45 57x2 53111070 53111470 53111270

SKINTOP® STR-M:ケーブル径 小外径タイプ

Mネジ SW [mm] ØA [mm] C [mm] D [mm] ケーブル
クランプ範囲
ØF [mm]
O リング
[mm]
製品型番
min. max. シルバーグレー ライトグレー
M12 × 1.5 15 16.6 26.5 30 8 2-5 - 53111100 53111500 53111300
M16 × 1.5 19 21.1 29 34 8 3.5-7 - 53111110 53111510 53111310
M20 × 1.5 25 27.6 34 37 9 4-10 - 53111120 53111520 53111320
M25 × 1.5 30 33.6 35 49 10 5-13 - 53111130 53111530 53111330
M32 × 1.5 36 40.3 39 47 10 6-15 - 53111140 53111540 53111340
M40 × 1.5 46 51.6 43 52 10 9-23 36x2 53111150 53111550 53111350
M50 × 1.5 55 61.6 54 62 12 24-29 46x2 53111160 53111560 53111360
M63 × 1.5 66 73.9 59 71 12 28-39 57x2 53111170 53111570 53111370

SKINTOP® GMP-GL-M:専用ロックナット

Mネジ 製品型番
シルバーグレー ライトグレー
M12 x 1.5 53119000 53119003 53119100
M16 x 1.5 53119010 53119013 53119110
M20 x 1.5 53119020 53119023 53119120
M25 x 1.5 53119030 53119033 53119130
M32 x 1.5 53119040 53119043 53119140
M40 x 1.5 53119050 53119053 53119150
M50 x 1.5 53119060 53119063 53119160
M63 x 1.5 53119070 53119073 53119170

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。