FLEXIMARK® マーキング
FLEXIMARK®とは、ケーブルのマーキング部品のブランドです。配線におけるケーブルタグや、線番マークやラベル等豊富なバリエーションがあり、過酷な環境下でも劣化なく使用する事ができます。印字サービスや消耗部品やプリンタなども充実して、あらゆるニーズに対応しています。


特性
- 堅牢で、耐久性のあるケーブルタグ、線心識別マーク(線番タグ)は、あらゆるアプリケーションに最適
- 耐摩耗性の高いプラスチックやステンレス材質による高い耐久性
- 薬品、熱源または機械的ストレス下の環境にも最適
- ハロゲンフリー
アプリケーション
- 制御盤製造
- ファクトリーオートメーション
- 産業機械及びプラントエンジニアリング
- 再生可能エネルギー
- 機内配線
- 設備配線
- 屋内外あらゆるアプリケーション