ÖLFLEX® HEAT 105 MC シリーズ (耐熱温度:最大105℃)

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード、黒地に白ナンバリング(心数による)
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U 300/500V
構造 構造 電線+シース
絶縁体 耐熱PVC
シース 耐熱PVC(色:黒 RAL9005)
導体 裸銅 撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 ~5心 カラーコード:VDE0293-308
6心~ 黒地に白ナンバリング
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 15D
温度範囲

固定配線時
-20℃~+90℃
~105℃ (短時間)
移動配線時 +5℃~90℃
難燃性 IEC 60332-1-2
耐電圧試験 2500V

特長

  • 耐熱温度最大:105℃ (短時間)
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別(6心以上は黒地に白ナンバリング)
  • 屋内・屋外で使用可能
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • 耐油、耐薬品、難燃性対応

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0026001 0.75mm2 2C 2X0.75 6.2 53 kg 12 購入
0026006 1.0mm2 2C 2X1.0 6.5 61 kg 15 購入
0026011 1.5mm2 2C 2X1.5 7.5 78 kg 18 購入

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。

 


型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0026002 0.75 mm²
2C+緑/黄 3G0.75 6.5 62 kg 12 購入
00260033 3C+緑/黄 4G0.75 7.1 76 kg 12 購入
00260043 4C+緑/黄 5G0.75 8 95 kg 9 購入
0026005 6C+緑/黄 7G0.75 9.7 113 kg 7.8 購入
0026007 1.0 mm² 2C+緑/黄 3G1.0 6.9 74 kg 15 購入
00260083 3C+緑/黄 4G1.0 7.7 89 kg 15 購入
00260093 4C+緑/黄 5G1.0 8.4 110 kg 11.2 購入
0026010 6C+緑/黄 7G1.0 10.2 130 kg 9.7 購入
0026012 1.5 mm²
2C+緑/黄 3G1.5 8.1 98 kg 18 購入
00260133 3C+緑/黄 4G1.5 8.9 122 kg 18 購入
00260143 4C+緑/黄 5G1.5 10 144 kg 13.5 購入
0026015 6C+緑/黄 7G1.5 12.3 180 kg 11.7 購入

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。