LAPP Harnessing Solutions

近年の機械や設備には、小型化、高機能化及び高速化が要求されています。

この要求に立ち向かうべくLAPPでは電気部品やケーブルのカスタム アッセンブリ ソリューション LAPP Harnessing Solutionsを提案します。

LAPP Harnessing Solutionsとは

LAPP Harnessing SolutionsはLAPPが提供するカスタムハーネス等を含む配線ルーティングソリューションです。

ここではLAPP Harnessing Solutionsの紹介をします。設計にお役立ていただける様LAPPでは、カスタムケーブルアッセンブリ、サーボケーブルアッセンブリ、ケーブルキャリアなど、お客様のシステム要件をすべて満たすソリューションをご用意しています。

 

1.1  配線ルーティング設計工数削減

配線ルーティング設計段階でのコンサルティングからカスタムコネクタ、カスタムケーブルおよび図面作成までサポート致します。

ケーブルやコネクタを扱うLAPPから設計を考慮した最適なルーティング設計をご提案します。

 

1.2 コネクタ形状や向きの柔軟なカスタム

標準形状のコネクタやハウジング起因のデッドスペースを改善したいなどの問題解決に好適なソリューションです。

カスタムケーブルやカスタムハウジング・コネクタにも対応しており、お客様のご希望の形状やインターフェイスの向きに合わせたハウジングやコネクタを検討・設計・製造する事が可能です。

例としてはRJ45の傾斜パネルインターフェイスハウジング、小型アングルD-SUBコネクタ、U型M8コネクタなど世の中に1つだけのハーネスアッセンブリを提供しています。

1.3 省スペース・小型化・最適化

ケーブルキャリアやケーブル、コネクタなど多くの観点から省スペース・小型化・最適化のための設計・開発するソリューションをご提案します。

標準製品のM8、M12コネクタをベースとしてカスタムケーブルの併用をすることなども可能です。また動力と信号を一つのケーブルにまとめるなど複合ケーブルを開発する事で配線スペースを省く提案もございます。ブラケットなどのメタルパーツなどをカスタムして、より最適な配線ルーティング設計を可能にします。

筐体に合わせたサイズ、向き、長さをカスタム!

複合ケーブルにすることで配線を簡略化!

特殊ブラケットによる配線ルーティング最適化!

1.4  管理工数削減

電気工事(ケーブル配線、接続、シール、パネル加工etc.)には多くの部品が使用され、現場の部材管理や注文時には多くの型番があり工数がかかる事が通常です。LAPP Harnessing Solutionsでハーネスアッセンブリをする事でケーブル、端子、ケーブルチェーン、ブラケットやコネクタの部品の数々などハーネスアッセンブリやユニット単位で提供できるため管理工数が削減できます。

1.5 グローバルな専門知識

これまでも多数の海外案件にアッセンブリソリューションを提供しており、その経験に基づいたご提案ができます。UL認証やCEマーキングなどの海外規格を考慮した提案も可能です。LAPP Harnessing Solutionsはグローバルな視点からご提案をします

1.6 在庫管理

LAPP Harnessing Solutions電気接続にはケーブルだけでなく、端子やコネクタ、マーキング部材など多くの製品を使用します。このため一つでも欠品すればハーネスアッセンブリに支障をきたすため、通常はすべての在庫を管理する必要があります。この問題をLAPP Harnessing Solutionsのアッセンブリすることで、1つの在庫を管理するだけなります。

1.7  設備投資不要

生産はLAPPの工場で充実した設備、校正された機器で試作から量産まで対応します。お客様でのアッセンブリ機器購入など、設備投資なしで最新設備によるアッセンブリを提供します。また機器のメンテナンス・校正などの経費も不要です

LAPP Harnessing Solutionsの強み

2.1 エンジニアリング

LAPP Harnessing Solutionsでは機械設計/電気設計/レイアウトなどの多様な観点からお客様の視点に立ち、設計段階から協力して配線ルーティングのご提案をします。

コネクタ・ケーブル・ハウジングなど様々な知見からご提案・フォローアップを致します。

また、お客様の図面に基づいて設計や製図に対応する事も可能です。

2.2 ソリューションの提供

LAPPではレーザーマーキング、3D-CADシステムなどのデジタルツール、最新設備を駆使し、我々の経験豊富なエンジニアリングチームにて、コネクタの形状設計、寸法決め、製造工程、コネクタ組み立てのためのネジの長さに至るまで、お客様の仕様や形状、コンセプトに沿った配線ルーティングを実現するための好適なソリューションを提案します。

 

 

2.3  フレキシビリティー

LAPPでは複数の3Dプリンタを保有しており、試作から量産まで対応しています。この3Dプリンタでの試作は設計変更が容易であり、より良い形状を検討する上で有効です。

サンプル提供はすぐに対応でき、試作機などで実際にサンプル品を合わせてみる事が可能です。もちろん試作後の設計変更もサポートしております。

ソリューションカテゴリ

LAPP Harnessing Solutionsのプロダクションラインでは主に下記3つのシステムソリューションがあります。

3.1  標準ハーネス設計&アッセンブリ

電源・制御、データ、BUS、光ファイバーケーブルにコネクタ、端子、各種ターミナルを取り付け、お客様のご要望に応じたケーブルアセンブリ、ハーネス、結束、マーキングなど、図面をおこしてお客様の仕様に合わせたハーネスの提案が可能です。

LAPPでは標準的なハーネスアッセンブリもLAPP Harnessing Solutionsにて1本から対応します。

3.2 サーボモーター用ハーネス設計&アッセンブリ

ドライブメーカーSiemens、Rockwell、Bosch、B+R、SEW、Lenze、INDRAMAT、ALLEN BRADLEYなどのサーボケーブルアセンブリは、メーカー標準仕様、またはご要望に応じた設計で組み立て致します。 

国内サーボメーカーでは特に三菱MELSERVO J5 HK-KTシリーズのアッセンブリをご希望のケーブル長で行っています。

このようにサーボモーター用のケーブルアッセンブリを数多く取り揃えており、お客様のサーボモーターと設置環境に好適なアッセンブリを提供しています。

3.3  ケーブルキャリア設計&アッセンブリ

ケーブルキャリアアッセンブリは、プラスチック製から金属製まで、ご要望に応じた構成で設計、提案、エア配管、油圧ホース、ケーブル組み込み(ケーブルキャリア内のテンション調整など)、コネクタ加工も対応しています。

現場ではキャリアの設置、コネクタの接続のみで組み立てが完了し、組み立て工数が大幅に削減できます。

技術/設備

4.1  シンガポール工場

LAPPではシンガポールにアジアの拠点を置いており、アジアのメイン工場もシンガポールにあります。シンガポール工場では通常アッセンブリ、低圧モールド、高圧モールド加工なども行っており、光ファイバーはPOF、PCF、GOFすべての種類のアッセンブリが対応可能です。アッセンブリ製品はモックアップ製作1本から量産まで対応しています。

4.2 品質

シンガポール工場は、品質の国際標準規格であるISO 9001:2015 の認可を受けています。

また品質を保つためにワイヤリング ハーネスおよびシニア オペレーターは 品質基準(組み立て品)である IPC/WHMA-A-620規格に準拠しています。

このようにLAPPでは管理された製造環境でハーネスアセンブリを製造しています。

導入事例

5.1  自動搬送ロボット

大型自動倉庫の搬送ロボットの内部配線やコネクタの電気的な接続をすべてLAPP Harnessing Solutionsにて提供しています。コネクタやケーブルをカスタマイズして軽量・小型化を実現し、筐体を倉庫の仕様に合わせた形にすることを実現しました。

現在では3Dプリンタで機械部品に至るまで提供しており、以前の金属製品から大きく軽量化しました。また、設計変更が容易なので、モーターの仕様変更時にも金型などを変更せずに低コストで設計変更に対応する事ができました。

このようにLAPP Harnessing Solutionsでカスタムハーネスアッセンブリの設計対応をすることで、好適なアッセンブリ製品・部材の提供だけでなく、お客様の初期設計や図面作成、設計変更など多くの工数削減メリットがあり、設計段階から試作などのサポートやご提案をします。

5.2  工作機械

導入事例として工作機械の電気配線をハーネスアッセンブリで提供しており、ハウジングや機械内部のパーツを含めLAPPから提供しております。ご採用頂いたお客様は以前、電気配線の組み立て時間が約2日かかっていたのを45分にまで短縮できました。このようにお客様の工数削減とリードタイム短縮などが実現しました。

お問い合わせ

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。