盤間のイーサネット配線


さまざまな機械・装置制御盤は、メイン制御盤を介して相互接続されています。主に接続は、盤内のアンマネージド/マネージドスイッチを経由し、産業用イーサネットケーブルが配線されます。ケーブルは主にケーブルトレイに配線されます。


ワンポイント:
- 北米:UL認証として、PLTC(power limited tray cable)またはPLTC-ER(power limited tray cable exposed run)タイプのトレイケーブルを配線
- 盤内に保護等級:IP20のRJ45データコネクタ
- 盤外のコネクタには、保護等級:IP67のコネクタ
- マネージドスイッチ:広範の診断機能を備えた冗長ネットワークのセットアップに使用
使用製品:
カテゴリ
ケーブル
可動ケーブル
SPEソリューション
クリーンルームケーブル
アプリケーション・他
ケーブルグランド
産業用コネクタ
光ファイバー
線心識別
規格・認証
規制物質の取り組み
産業用ネットワーク
注目製品
- 汎用ケーブル ÖLFLEX® CLASSIC 100
- ケーブルグランド SKINTOP® ST-M / STR-M
- ケーブルグランド SKINTOP® CLICK
- EMC対策ケーブルグランド SKINTOP® BRUSH
- メタル製ケーブルグランド SKINTOP® MS-M / MSR-M
- 耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT
- ネットワークハーネス特集 NETWORK HARNESS
- 産業用イーサネット パッチコード ETHERLINE® Cat.6A FLEX
- 産業用イーサネットアンマネージドスイッチ ETHERLINE® ACCESS
- 3+3モーターケーブル(電食対策)OLFLEX® 2YSLCYK-JB / 9YSLCY-JB
- UL リスティングケーブル OLFLEX® CONTROL TM / TM CY
- SKINTOP G(PF)ネジ ケーブルグランド
- 海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW
- 欧州規格電線 H07V-K ◁HAR▷
- 欧州規格電線 H05V-K ◁HAR▷
- CE規格対応細電線 LiY
- フェルール端子
- ケーブルタイ(結束バンド)
- 汎用ケーブル OLFLEX® CLASSIC 110
- 欧州規格ハロゲンフリー電線 H05Z-K 90℃ ◁HAR▷
- 欧州規格ハロゲンフリー電線 H07Z1-K ◁HAR▷
- 欧州規格ハロゲンフリー電線 H07Z-K 90℃ ◁HAR▷
- 可動用サーボケーブル OLFLEX® SERVO FD zeroCM
- 可動単線 OLFLEX® CHAIN/FD シリーズ
- ETHERLINE® GUARD 予知保全モニタリングデバイス
- ロープライス版!ÖLFLEX® WIRE MS 2.15 海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW
- UL / CE対応 PVC汎用ケーブル ÖLFLEX® 150 / 150 CY & ÖLFLEX® 191 / 191 CY
- ULリステッド イーサネット パッチコード ETHERLINE® LAN Cat.6A
主要産業
事例紹介
- アイーダ・クルーズのクルーズ船 AIDAluna
- 流量計 Badger Meter
- Eモビリティ BMW
- 革新的な架橋技術 スロバキア国民蜂起橋
- ガラス製造 Bystronic社
- 産業ロボットメーカー Comau社
- 太陽光発電 Conservation of Energy Co.Ltd
- タイヤ製造 Continental
- 自動車産業向け塗装用ロボット Dürr AG
- 環境にやさしい家 Ecolar Home
- 化学剤の処理 Eisenmann
- 半自動型サーボアセンブリ EMAG GmbH
- バス内ケーブル配線 EvoBus GmbH
- 海中アプリケーション GRALMARINE
- オフセット印刷機 ハイデルベルグ・ドラックマシーネン
- トンネル建設 Herrenknecht AG
- ナンビアのヘス望遠鏡
- 韓国高速鉄道 Hyundai-Rotem
- 熱成形技術 ILLIG
- 高層ビル Manntech
- クリーンルーム技術 M+W Group
- 太陽光発電 PhoenixSolar
- ポテトチップス製造工場の制御盤 Rittal(リタール)
- 自動車製造のプレス機・プレスライン Schuler AG
- 北極圏の機関車 Softronic
- ウィンブルドン・センターコートの引き込み式屋根
- パスタ製造システム
その他