SKINTOP G(PF)ネジ ケーブルグランド
SKINTOP G(PF)ネジ ケーブルグランドとは、国内で広く使われているJIS管用並行ネジG(PF)ネジに対応しており、国内向けの装置・機器への使用に最適です。
保護等級IP68規格を確保し、過酷な環境下でも取付可能です。LAPP独自のラメラ構造により、高い振動性能・シール性能を実現しています。
☑ JIS 管用並行ネジ規格対応
国内で広く使われているJIS管用並行ネジG(PF)ネジに対応。
国内向けの装置・機器への使用に最適です。
☑ IP68 防塵・防水規格対応
SKINTOP® G(PF)は、保護等級IP68規格を確保。
完璧な防塵・防水性能で、過酷な環境下でも取付可能です。
☑ 高い耐振動性能・シール性能
独自のラメラ構造により、より高い振動性能・シール性能を実現。
取付場所を選びません。
特徴
- SKINTOP® ST-G(PF)は、独自のラメラ機構を持ち、高い耐振動性能・シール性能を有した、IP68規格に対応したケーブルグランドです。
- 固定・中心合わせ、そしてストレインリリーフされた取付けをたった数秒で行えます。
- 材質は特殊ポリアミドで、耐油性能、耐振動性能、耐環境性能、耐薬品性能を有し、場所を選ばずに取付けできます。
性能
- ボディ+キャップナット:ポリアミド(PA6)
- シールリング:CR(耐UV・耐オゾン)
- カラー:シルバーグレー(RAL7001)
ブラック(RAL9005)
モスグリーン(RAL7010) - 保護等数:IP68
- 温度範囲:-20℃ ~+80℃
- 難燃性:UL94 V2
製品図
関連製品
SKINTOP® BS-G (PF)
●ケーブルの屈曲保護用にスパイラル構造採用したケーブルグランドです。
●ティーチングボックス、携帯機器への接続に最適
| G(PF) | SW [mm] | ØA [mm] | 全長C [mm] | ケーブルクランプ範囲 ØF[mm] | 製品型番 | ||
| min. | max. | モスグリーン | |||||
| 1/2" | 24 | 26.5 | 92 | 99 | 6-12 | 53806630 | |
SKINTOP® GMP-G(PF)
●JIS管用並行ネジ規格に準拠したロックナット(モスグリーン:RAL7010)です。
| G(PF) | SW [mm] | ØA [mm] | 全長C [mm] | 製品型番 | ||
| モスグリーン | ||||||
| 1/2" | 24 | 26.5 | 6 | 53801008 | ||
アクセサリ
ダストシール(SD)、シーリングプラグ(DV)、マルチホーム(DIX)等アクセサリは、PG13.5のサイズが使用可能です。
本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。