NFPA70 / NEC 対象エリアと配線方法

米国に輸出する機械・装置、電気設備など、電気的に遵守しなければいけない規定があります。それはNFPA70/NEC (The National Electrical Code)です。ここではNFPA70/NECについて説明いたします。

NFPA70/NECとは?

NFPA70/NEC (The National Electrical Code)とは、米国の電気工事規程です。米国へ輸出・据付する機械・装置、電気設備など、特定のエリアに設置する際に必須の電気工事規定となります。

[対象エリア]
工場建屋、機械工場、自動倉庫、公共施設、産業用変電所、駐車場、私有地、建築物、造営物、トレーラハウス、RV車、浮体式建築物(メガフロート)を含み、庭、敷地、祭典、オフィスビル、娯楽施設

 

[対象物]
電気を消費する設備(発電所、変電所や管理センターなどの重要な設備でないこと)に使用する機械やケーブル類
※上記に含まれない設備についてはARTICLE 90 Section 90.2(B)を参照。

 

[NFPA70/NEC対応ケーブル]
NFPA70/NECで規定される対象エリア、対象物では、ケーブルは基本リステッド品となります。
レコグナイズド品である、AWMケーブルは対象外ですが、例外もあります。(NFPA79/Article 670参照)
例外として使用できるかの判断は、第三者認証機関(NRTL+AHJ)が行います。(ARTICLE 90参照)

※ケーブルメーカーは適用について決定権がないため判断は出来ません。

NFPA70/NECと産業機械の対象エリア

【NFPA70/NECの対象エリア】

 

一般的にNFPA70/NECはすべてのエリアが対象となり得りますが、基本的には柵の外側(機外)がNFPA70/NECの対象エリアとなります。

NFPA70/NEC 目次一覧

各設備での電気工事については、以下目次の通り規定されています。北米で対象の電気工事、設備設計を行う場合、以下項目に沿って準拠する必要があります。

 

[Chapter 1 General] (第1章 一般)

ART. 110 Requirements for Electrical Installations (電気設備の要件)

 

[Chapter 2 Wiring and Protection] (第2章 配線及び保護)

ART. 210 Branch Circuits (分岐回路)

ART. 215 Feeders (フィーダ)

ART. 220 Branch-Circuit, Feeder, and Service Load Calculations (分岐回路、フィーダ、サービス負荷計算)

ART. 250 Grounding and Bonding (接地及び接着加工(ボンディング))

 

[Chapter 3 Wiring Methods and Materials] (第3章 配線方法及び材料)

ART. 300 General Requirements for Wiring Methods and Materials (配線方法及び材料の一般的要件)

ART. 310 Conductors for General Wiring (汎用配線用導体)

ART. 336 Power and Control Tray Cable: Type TC (パワー・コントールトレイケーブル: Type TC)

ART. 390 Underfloor Raceways (床下レースウェイ)

ART. 392 Cable Trays (ケーブルトレイ)

ART. 396 Messenger-Supported Wiring (吊り下げ具型配線)

 

[Chapter 4 Equipment for General Use] (汎用機器)

ART. 400 Flexible Cords and Flexible Cables (フレキシブルコード及びフレキシブルケーブル)

 

[Chapter 5 Special Occupancies] (特殊用途)

ART. 500 Hazardous (Classified) Locations, Classes I, II, and III, Divisions 1 and 2 (危険場所指定区域、クラス I、II、III、Division 1及び2)

ART. 501 Class I Locations (クラス I 指定区域)

ART. 502 Class II Locations (クラス II 指定区域)

ART. 503 Class III Locations (クラス III 指定区域)

ART. 504 Intrinsically Safe Systems (本質安全防爆システム)

 

[Chapter 6 Special Equipment] (特殊機器)

ART. 610 Cranes and Hoists (クレーン及びホイスト)

ART. 670 Industrial Machinery (産業用機械)

ART. 690 Solar Photovoltaic (PV) Systems (太陽光発電(PV)システム)

 

[Chapter 7 Special Conditions] (特殊条件)

ART. 725 Class 1, Class 2, and Class 3 Remote-Control Signaling, and Power-Limited Circuits (クラス1、クラス2、及びクラス3 遠隔制御信号、と電力制御回路)

ART. 727 Instrumentation Tray Cable: Type ITC (計装トレイケーブル:Type ITC)

ART. 770 Optical Fiber Cables (光ファイバーケーブル)

 

[Chapter 8 Communications Systems] (通信システム)

ART. 800 Communications Circuits (通信回路)

ART. 830 Network-Powered Broadband Communications Systems (ネットワーク型ブロードバンド通信システム)

ART. 840 Premises-Powered Broadband Communications Systems (設備内形ブロードバンド通信システム)

ケーブルタイプ及び配線方法

NFPA70/NECでは用途・配線場所によって必要に応じたケーブルタイプが求められます。以下に機械・装置において主要なケーブルタイプを説明します。

TC
  • 2000Vまたは600V 定格パワートレイケーブル(Tray Cable)
  • ケーブルトレイ上のオープン配線用
  • より厳しい機械的試験に対応(NEC ART. 336参照)
  • UL 1277の垂直多条燃焼試験 FT4
  • オープントレイ上の固定配線で使用できる場所→危険場所 Class 1、Division 2(NEC ART. 500参照)

TC-ER

  • TC仕様に露出配線 (-ER: Exposed Run)が可能なケーブル(Tray Cable Exposed Run)
  • -ERが付く事により、ケーブルトレイから関連機器までの距離を自由な経路で延長可能(最長8m (6 ft)の保護及び可動のない配線が可能)
PLTC
  • 定格300Vで2心以上の絶縁導体を持つトレイケーブル(Power-Limited Tray Cable)
  • オープントレイ上の固定配線で使用できる場所→Class 1、Division 2(NEC ART. 725及びUL13参照)

PLTC-ER

  • PLTC仕様に露出配線 (-ER: Exposed Run)が可能なケーブル(Power-Limited Tray Cable Exposed Run)
  • -ERが付く事により、ケーブルトレイから関連機器までの距離を自由な経路で延長可能(最長1.8m (6 ft)の保護及び可動のない配線が可能)
ITC
  • ITC仕様に露出配線 (-ER: Exposed Run)が可能なケーブル(Instrumentation Tray Cable Exposed Run)
  • -ERが付く事により、ケーブルトレイから関連機器までの距離を自由な経路で延長可能(最長1.8m (6 ft)の保護及び可動のない配線が可能)

CMG

  • 汎用の通信ケーブル(Communications Multipurpose Cable, General)
  • オープントレイ上の屋内配線用
  • FT4難燃性及び機械的試験に対応(NEC ART. 800及び UL444参照)

CMR

  • 通信ケーブル(Communications Multipurpose Cable, Riser)
  • 難燃性あり(UL1666参照)
  • 垂直配線(Riser)、オープントレイ上の屋内配線用(露出配線不可)(NEC ART. 800及びUL44参照)

CMP

  • CMG及びCMR両方の性能を持つ通信ケーブル(Communications Multipurpose Cable, Plenum)
  • プレナム(Plenum) は高度なFT6難燃性あり(NEC ART. 800参照)
  • オープントレイ上の屋内配線用(NEC ART. 800及びUL444参照)

CL2

  • Class 2 電源・通信ケーブル(Class 2 cable)
  • Class 2電源および接続機器の負荷側で使用可能。Class 2回路は、電力制限(150V)があるため、発火の観点から安全性を考慮し、感電からの許容可能な保護を提供します。
  • オープントレイ上の屋内配線用Class 2 (NEC ART. 725 及びUL13参照)

CL3

  • Class 3 電源・通信ケーブル(Class 3 cable)
  • Class 3電源および接続機器の負荷側で使用可能。Class 3回路は、電力制限(300V)があるため、発火の観点から安全性を考慮しています。 Class 2よりも高いレベルの電圧と電流が許可されているため、発生する可能性のある感電の危険から保護するために、追加の安全装置が指定されています。
  • オープントレイ上の屋内配線用Class 3 (NEC ART. 725 及びUL13参照)

CL2R

  • 垂直配線(Riser) のClass 2電源・通信ケーブル (Class 2 cable, Riser)
  • CL2の性能と類似
  • CMRと同等の高度な難燃性あり(NEC ART. 725 及びUL13参照)

CL3R

  • 垂直配線(Riser) のClass 3電源・通信ケーブル (Class 3 cable, Riser)
  • CL3の性能と類似
  • CMRと同等の高度な難燃性あり(NEC ART. 725 及びUL13参照)

OFNG

  • 汎用の光ファイバーケーブル (Optical Fiber Nonconductive General)
  • オープントレイ用にて使用可能
  • FT4の難燃性

OFNR

  • 垂直配線(Riser) の汎用の光ファイバーケーブル (Optical Fiber Nonconductive Riser)
  • OFNGと類似
  • CMRと同等の難燃性あり(UL1666参照)
SOOW
  • 定格電圧600Vで絶縁体/アウターシースに耐油性が有る架橋の電源または延長コード(Service Cord Oil Resistant insulation Oil Resistant outer sheath Weather/Water resistance)
  • 屋内/屋外において過酷な環境での耐性が求められるラバーアウターシース
  • 柔軟性のあるケーブル(サービスケーブル (Service Cords) / ポータブルコード(Portable Cords)) (NEC ART. 400及び UL 62準拠)
  • 使用できる場所→危険個所 Classes I – III, Divisions 1 – 2 (NEC ART.422、590 参照)

STOOW

  • 定格電圧600Vで絶縁体/アウターシースに耐油性が有る熱可塑性の電源または延長コード(Service Cord Thermoplastic Elastomer Oil Resistant insulation Oil Resistant outer sheath Weather/Water resistance)
  • SOOW と類似。 TPE(Thermoplastic Elastomer)アウターシースのケーブル
DIRECT BURIAL
  • 保護なしで直接埋設可能なケーブル
  • 第三者機関による試験及び認可が必要
  • 「DIRECT BURIAL」、「FOR DIRECT BURIAL」、「DIR BUR」 または 「DIR BURIAL」とケーブルに記載のあるものが直接埋設可能
    <例> TC-ERなどUL 1277準拠の600V 露出配線用電源トレイケーブルが該当。

Submersible Pump

  • 水中ポンプ用ケーブル
  • 「Submersible Pump Cable」または 「Pump Cable」と記載されているものが水中ポンプ用として使用可能
SUNLIGHT RESISTANT
  • 屋外使用で照射及び湿気にさらされるケーブル(例:ポータルブル電源コードなど)
  • 耐UV性能と併せて、湿潤環境で75℃の耐熱温度が要求される
  • 「SUNLIGHT RESISTANT」、「SUN. RES.」、「SR」または「W」(「W」はMoisture Resistant(耐湿性)/WET-Ratedの略)と表記されます。
  • 屋外使用の認証に関しては、特殊な耐オゾン性試験が無くても取得できますが、UL規格では耐オゾン性試験についても言及しています。(UL 2556 Section 8.2参照)
  • 屋外で使用可能なケーブル <例>
    ・ケーブルタイプコードの後ろに“W” がついているケーブル(「SJTW」、「STOOW」など)
    ・トレイケーブル(TC)の拡張としてUL1277に準拠し、定格電圧600V、耐熱温度75℃(Wet)の耐UV試験認証及び記載のあるケーブル
    ・「Outdoor」や「Outdoor use」と記されたリステッドケーブル / コード / 電線
    ・CMXタイプのケーブル → 主に住宅用のイーサネットケーブル。屋外での使用を目的として設計されたケーブル。(NEC ART.800参照)

ケーブルタイプと難燃グレード階層

【難燃グレード】

 

・PLENUM(プレナム):プレナムエアーダクト(天井裏)、ケーブルに追加保護なし

・RISER(ライザー):最低2階層間での立上りダクト内の設置

・GENERAL PURPOSE(汎用):一般的なアプリケーション向け。機械・設備でのラダー配線

・RESIDENTIAL(住設向け):住宅や小アプリケーション、小規模配線の機械・機内配線

 

※その他、ケーブルタイプの個別要件(使用制限や配線方法)においては、NFPA70/NECの各章をご参照ください。

 

例)

難燃グレード【GENERAL PROPOSE(汎用)】において、

ケーブルに”TC”が要求されている場合、TC-ERでも代用が可能となります。

ケーブルに”CL2”が要求されている場合、CL3、PLTC、CM、CMG、CL2Rで代用が可能となります。

【ケーブルタイプと難燃グレード階層】

難燃グレード階層難燃グレード階層

LAPPのUL取得製品

UL

ULUL

ULとは、UL(Underwriters Laboratories Inc.)が認証している電気製品に対する安全規格です。
適応安全規格:UL規格
適合先:アメリカ

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
FLEIXMARK ケーブルマーキングFLEIXMARK ケーブルマーキング
工具・アクセサリ工具・アクセサリ
ULUL

ULは、UL(Underwriters Laboratories Inc.)が認証している電気製品に対する安全規格です。
適応安全規格:UL規格
適合先:アメリカ

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
FLEIXMARK ケーブルマーキングFLEIXMARK ケーブルマーキング

c UL

cULcUL

c ULとは、カナダ規格認証品を示しています。
適応安全規格:CSA規格
適合先:カナダ

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリアSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリア
cULcUL

cULは、カナダ規格認証品を示しています。
適応安全規格:CSA規格
適合先:カナダ

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド
SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリアSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリア

c UL us

cULuscULus

cULusとは、アメリカ、カナダ規格認証品を示しています。
適応安全規格:UL/CSAの相互規格
適合先:アメリカ、カナダ

UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル
HITRONIC 光ファイバーケーブルHITRONIC 光ファイバーケーブル
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド
工具・アクセサリ工具・アクセサリ
cULuscULus

cULusは、アメリカ、カナダ規格認証品を示しています。
適応安全規格:UL/CSAの相互規格
適合先:アメリカ、カナダ

UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル
HITRONIC 光ファイバーケーブルHITRONIC 光ファイバーケーブル
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド
工具・アクセサリ工具・アクセサリ

RU

RURU

RUとは、ULレコグナイズド製品を示しています。
適応安全規格:UL規格
適合先:アメリカ

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル
EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ

インサート、ハウジング、コンタクト(端子)

EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ

H-BE インサート(圧着タイプ)

SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド

樹脂、メタル

SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド

メタル(BRUSHタイプ)

SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリアSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリア
工具・アクセサリ工具・アクセサリ
RURU

RUは、ULレコグナイズド製品を示しています。
適応安全規格:UL規格
適合先:アメリカ

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル
EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ

インサート、ハウジング、コンタクト(端子)

EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ

H-BE インサート(圧着タイプ)

SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリアSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリア
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド

樹脂、メタル

SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド

メタル(BRUSHタイプ)

工具・アクセサリ工具・アクセサリ

c RU

cRUcRU

c RUとは、カナダ規格認証品を示しています。
適応安全規格:CSA規格
適合先:カナダ

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
cRUcRU

cRUは、カナダ規格認証品を示しています。
適応安全規格:CSA規格
適合先:カナダ

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド

c RU us

cRUuscRUus

cRUusとは、アメリカ、カナダ規格認証品を示しています。
適応安全規格:UL/CSAの相互規格
適合先:アメリカ、カナダ

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル

ケーブル、パッチコード、D-subコネクタ

UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル

M12コネクタ

EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ
SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリアSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリア
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド

樹脂、メタル

SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド

メタル(BRUSHタイプ)

cRUuscRUus

cULusは、アメリカ、カナダ規格認証品を示しています。
適応安全規格:UL/CSAの相互規格
適合先:アメリカ、カナダ

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル
EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル

ケーブル、パッチコード、D-subコネクタ

UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル

M12コネクタ

SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド

樹脂、メタル

SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド

メタル(BRUSHタイプ)

SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリアSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリア

CSA

CSACSA

CSAとは、カナダ規格協会により認証されている規格です。
●適応安全規格:CSA規格
●適合先: カナダ

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ
SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリアSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリア
CSACSA

CSAは、カナダ規格協会により認証されている規格です。
●適応安全規格:CSA規格
●適合先: カナダ

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル
EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ
SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリアSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルキャリア
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。