ÖLFLEX® HEAT 125 C MC シリーズ (耐熱温度:最大125℃)

定格電圧U0/U:300/500V、450/750V(導体サイズによる)
線心識別:カラーコード、黒地に白ナンバリング
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U 300/500V (~1.0mm2)
450/750V (1.5mm2~)
構造 構造 電線+シールド+シース
絶縁体 XLPO
シールド 錫メッキ銅編組シールド
シース XLPO
導体 錫メッキ銅撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 ~5心 カラーコード:VDE0293-308
6心~ 黒地に白ナンバリング
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 15D
温度範囲

固定配線時
-55℃~+125℃
~+145℃ (一時的)
移動配線時 -35℃~+120℃
難燃性 IEC 60332-1-2
NF C 32-070(C1)
NF-F 16-101(Class C)
耐油性 IEC60227-1(ST9)
耐電圧試験 C/C 4000V、C/S 2500V

特長

  • 耐熱温度最大:145℃ (一時的)
  • 色識別(カラーコード)と黒地に白ナンバリングの両方を採用した線心識別
  • ノイズ対策シールド付き
  • DNV-GL(船舶系)認証、屋内・屋外で使用可能
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • ハロゲンフリー、耐油性、難燃性対応

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

芯線識別カラーコード

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
1024400 0.5mm2 2
2X0.5 6.8 45 9 購入
1024407 0.75mm2 2X0.75 7.2 79 12 購入
1024415 1mm2 2X1.0 7.4 90 15 購入
1024423 1.5mm2 2x1.5 8.6 114 18
1024433 2.5mm2 2x2.5 10 157 26

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。

 

芯線識別ナンバリング

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
1024480 0.75mm2
2 2x0.75 7.2 79 12 購入
1024481 3 3x0.75 7.6 96 12 購入
1024482 4 4x0.75 8.4 116 9 購入
1024483 7 7x0.75 10 186 7.8 購入
1024484 1mm2 2 2x1.0 7.4 090 15 購入
1024485 3 3x1.0 8 104 15 購入
1024486 1.5mm2 2 2x1.5 8.6 114 18 購入
1024487 4 4x1.5 10 163 13.5 購入
1024488 7 7x1.5 12 273 11.7 購入
1024489 2.5mm2 3 3x2.5 10.7 198 26 購入
1024490 4 4x2.5 11.6 236 19.5 購入

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


芯線識別カラーコード

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
1024401 0.5mm²  2C+緑/黄 3G0.5 7.1 59 9 購入
1024408  0.75mm2
2C+緑/黄 3G0.75 7.6 96 12 購入
1024409 3C+緑/黄 4G0.75 8.4 116 12 購入
1024410 4C+緑/黄 5G0.75 9.1 139 9 購入
1024416 1mm2 2C+緑/黄 3G1.0 8 104 15 購入
1024417 3C+緑/黄 4G1.0 8.6 129 15 購入
1024418 4C+緑/黄 5G1.0 9.6 153 11.2 購入
1024424 1.5mm2 2C+緑/黄 3G1.5 9.1 132 18 購入
1024425 3C+緑/黄 4G1.5 10 163 18 購入
1024426 4C+緑/黄 5G1.5 11.1 200 13.5 購入
1024434 2.5 mm² 2C+緑/黄 3G2.5 10.7 198 26 購入
1024435 3C+緑/黄 4G2.5 11.6 236 26 購入
1024436 4C+緑/黄  5G2.5 12.9 287 19.5
1024441 4 mm² 3C+緑/黄  4G4 13.7 317 34
1024446 6 mm² 3C+緑/黄  4G6 15.1 404 44
1024451 10 mm² 3C+緑/黄   4G10 19.3 669 61

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。

芯線識別ナンバリング

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
1024411 0.75mm² 
6C+緑/黄 7G0.75 10 186 7.8 購入
1024412 11C+緑/黄 12G0.75 13.4 219 6 購入
1024419 1mm2
6C+緑/黄 7G1 10.3 211 9.7 購入
1024420 11C+緑/黄 12G1 14 266 7.5 購入
1024427 1.5mm2
6C+緑/黄 7G1.5 12 273 11.7 購入
1024428 11C+緑/黄 12G1.5 16.3 371 9 購入
1024437 2.5mm2 6C+緑/黄 7G2.5 14.4 385 16.9 購入
1024438 11C+緑/黄 12G2.5 19.3 569 13 購入

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。