産業用イーサネットアンマネージドスイッチ ETHERLINE® ACCESS
LAPPの産業用イーサネットアンマネージドスイッチ ETHERLINE® ACCESSは冗長電源対応で、障害によるダウンタイムやデータ伝送障害などを防ぎます。また、保護等級IP30を誇り、メンテナンスフリーかつ低価格。RJ45 5/8ポートは、平均故障間隔 (MTBF)300年以上の耐久グレードです。
☑ 冗長電源対応
入力電源24VDC~48VDCに対応し、 電源の障害によるダウンタイムやデータ伝送障害を防ぎます
☑ 保護等級:IP30
メタルハウジングを採用し、 空冷ファンレスのメンテナンスフリーの耐環境型
☑ 低価格で長寿命
低価格で平均故障間隔 (MTBF)300年以上の耐久グレードを備えた RJ45 5/8ポートを提供
【基本機能及び仕様】
| Type | 型式 | ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN | ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN |
| 型番 | 21700123 | 21700124 | |
| 電源仕様 | 定格電圧 | 18-30VAC/12-48VDC 50-60Hz |
|
| 入力電流 | 0.30A (最大) | 0.40A (最大) | |
| 電源接続 | 4ピン5.08mm-端子ブロック | ||
| 消費電力 | 3.4W (最大) | 消費電力 4.6W (最大) | |
| 仕様 | ハウジング | ファンレスメタルボディー | |
| 保護等級 | IP30 | ||
| 取付 | DINレール取付 | ||
| 重量 | 0.2Kg | 0.3Kg | |
| スイッチング | パケットバッファー | 1Mbit | |
| MACテーブル | 2K | ||
| インターフェイス | ポート | RJ45/5ポート | RJ45/8ポート |
| スイッチ | DIPスイッチ | ブロードキャストストーム保護機能 |
|
| 使用環境 | 周囲温度 | -10℃~+60℃ | |
| 保管温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 周囲相対湿度 | 5%~95%(非結露) | ||
| 標高 | <2000m | ||
| 規格認証 | イーサネット規格 | 10/100Base-T (X) | |
| 安全規格 | UL61010 | ||
| EMC | EN55022/CISPR22 Class A | ||
| EMI | FCC CFR47 Part 15 | ||
| EMS |
IEC 61000-4-2 ESD:接触放電:6kV / 気中放電:8kV | ||
| IEC 61000-4-3 RS:10V/m(80Mhz – 2GHz) | |||
| IEC 61000-4-4 EFT/Burst:電源ポート:2kV / データポート:1kV | |||
| IEC 61000-4-5 Surge:電源ポート:1kV / データポート:1kV | |||
| IEC 61000-4-6 CS:10V(150 kHz – 80 MHz) | |||
| 耐振動 | IEC 60068-2-6 | ||
| 耐衝撃 | IEC 60068-2-27 | ||
| 落下 | IEC 60068-2-31 | ||
【関連商品】
RJ45-メタルコネクタ
EPIC® AX RJ45 Cat.6A


● ストレート /アングル 0°/90°/180°/270°)タイプ ケーブルグランド付バージョン有。
● 結線 T568A/T568B/PROFINET
● Cat.6A 10ギガビット対応

ケーブル
各種イーサネットケーブル
Cat.5からラインアップ


● 各種LANケーブル
● 産業用イーサネットケーブル
● Cat.5~Cat.6A

パッチケーブル


● 各種産業用イーサネットパッチケーブル
● LANケーブル
本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。