ポリウレタン/高耐久ケーブル
過酷な環境での使用に適した、ポリウレタンケーブルと高耐久ケーブルのラインナップです。PURおよびROBUSTのシースは、機械的および化学的耐性が強化されています。飲食料品業界のアプリケーションに最も適しています。
さらに、これらのケーブルの品質は、食品や飲料生産ラインの全ての部分に対して微生物の発生源となりうるかどうかを評価する必要がある、厳しい衛生要件に準拠しています。この評価には、ケーブルと、ケーブルグランドなど関連する電気部品も含まれます。
実際、バクテリアやその他の微生物にはケーブルの高分子部品が養分であり、汚染のみでなくケーブル絶縁が劣化する原因にもなります。生産水準の低下、衛生規格への不適合またはダウンタイムの長期化など、ケーブル故障により結果的にコストが増大します。
以下のリストは、Lapp Groupの耐バクテリアケーブル、耐微生物ケーブル、耐化学薬品ケーブル、耐油性ケーブルおよび加水分解耐性ケーブルの包括的なラインナップです。
ÖLFLEX® CLASSIC 400 Pおよび400 CP
ÖLFLEX® Classic 400 Pおよび400 CPは、堅牢性のある ポリウレタンシース材質により屋外または屋内での使用に最適なポリウレタンケーブルです。工作機械およびプラント製造、またはケーブルが激しく摩耗および引裂するその他の用例など、過酷な環境の産業アプリケーション向けに構成されています。
Olflex 400P非シールドポリウレタンケーブルの詳細は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Olflex 400CPシールドポリウレタンケーブルの詳細は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP


ÖLFLEX® 440 Pおよび440 CP
VDE認定のÖLFLEX® 440 Pおよび440 CPは、 過酷な環境で激しい摩耗が予想されるあらゆるアプリケーションで使用されるポリウレタンケーブルです。TPE心線絶縁により、従来のPVC心線絶縁より利用可能な温度範囲が拡大しています。機械プラント製造およびその他の過酷なアプリケーションに使用でき、屋外での使用にも最適です。
利用可能な温度範囲が拡大したOlflex 440P PURケーブルの詳細は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX® 440 P
利用可能な温度範囲が拡大したOlflex 440CP PURケーブルの詳細は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX® 440 CP


ÖLFLEX® ROBUSTケーブル
ÖLFLEX® ROBUSTケーブルは、堅牢性が必要な機械的使用での可動使用および固定使用向けの高耐久ケーブルです。酸、苛性溶剤、特定の植物油、動物油、鉱油に対する室温での耐性が向上しています。このケーブルラインナップは、農業、飲食料品業界、および製薬業界での使用に最適です。
ROBUSTケーブル200 (カラーコード付き)の詳細は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX® ROBUST 200
ROBUSTケーブル210 (ナンバリング付き)の詳細は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX® ROBUST 210
ROBUST 215Cシールドケーブル(ナンバリング付きケーブル)の詳細は、下記をご覧ください。
ÖLFLEX® ROBUST 215
その他のポリウレタン/高耐久ケーブルを検索する場合は、下記をご覧ください。