製品概要

耐熱電線

耐熱350℃のグラスファイバー絶縁体


ニッケルメッキ導体¥

ニッケルメッキ銅撚線による高温対応と低導体抵抗


CE

CEマーキング対応

仕様

仕様 グラスファイバー絶縁、耐熱電線
固定/可動 固定配線
導体クラス IEC60228 Class 5
絶縁体 グラスファイバー
定格電圧 230/400V
温度レンジ ~50℃~+350℃
最小曲げ半径 5D
難燃性 IEC60332-1-2

製品一覧

型番 導体サイズ 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
0091350 0.5mm2 2.5 13 12 購入
0091351 0.75mm2 3.0 15 15 購入
0091352 1.0mm2 3.4 17 19 購入
0091353 1.5mm2 3.5 23 24
0091354 2.5mm2 3.7 34 32
0091355 4mm2 4.2 54 42
0091356 6mm2 6.2 84 54
0091357 10mm2 7.3 120 73
0091358 16mm2 8.0 199 98
0091359 25mm2 9.5 300 129
0091360 35mm2 10.9 399 158
0091361 50mm2 13.2 540 198

 *許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。