無料サンプルのお申込み

Lapp Japanでは無料サンプルを提供しています。実際に手にとり、質感や作業性をご確認ください。数量限定なので、ご興味のあるお方はお早めにお申し込みください。

また本ページに掲載されていない製品のサンプルをご希望の場合は、カスタマサービスまでお問い合わせください。


サーボケーブル ÖLFLEX® SERVO

LAPPのサーボケーブル ÖLFLEX® SERVOシリーズから、長さ約25cm x 5種セットの無料サンプルを提供しています。

 


耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT

人気耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEATシリーズから、4製品の無料サンプルを提供しています。各ケーブル 1m x 4種のセットです。

 


ULリステッドケーブル ÖLFLEX® CONTROL TM

LAPP UL リステッドケーブル [ÖLFLEX CONTROL TM]シリーズから、ご用意したサンプルは、[ÖLFLEX® CONTROL TM 2.5sq‐4C (3C+緑/黄)です。約1mカットです。

 


カスタマーサービス

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。