【事例紹介】ガラス製造ーBystronic社
OLFLEX®とUNITRONIC®ケーブルにより複層ガラス製造現場を管理・制御。
Bystronic社は、複層ガラス(断熱ガラス)、合わせガラス、車両用ガラス、太陽電池モジュールを製造するための機械やプラントを製造するグローバルな市場リーダーです。
LAPPのソリューション
LAPPは、長年にわたりBystronic社ガラスの主なサプライヤーとして活躍してきました。そのため、複層ガラスを製造する高性能な新工場にも、LAPP製品が導入されました。この新工場では、長さ4m、幅2.70m、厚さ80mmの大型ガラスを製造しています。新工場では、このガラスパネルを1分間に2枚製造することが可能です。
難燃性のOLFLEX® CLASSIC FD 810ケーブルキャリア(500万回の交互曲げに対応)と、高柔軟性のUNITRONIC® FD CYデータケーブルにより、「高性能食器洗浄機」で安全にガラスパネルを移動できます。移動先では、OLFLEX® CLASSIC 110 接続・コントロールケーブルにより、ブラシ用のドライブを制御します。その後、一点の汚れもないクリーンな状態になった巨大なガラス板は、エアクッションの上で検査所まで運ばれ、フレームに装着されます。
OLFLEX®で制御されたグリッパーにより、2枚のガラスはフレームに押し込まれます。その後、可能な限り断熱と防音効果を高めるため、2枚のガラス間を不活性ガスで充填します。ガラスの縁は、ポリサルファイドとシリコンの二液型接着剤でシールされます。またモーターは、LAPP制御盤の制御及び接続技術が使用されているすべての工程で原動力となります。
北米市場を対象としたBystronic社の複層ガラス製造工場には、UL/CSA/HAR認証取得のOLFLEX® 191ケーブルが使用されています。また、Bytronic社の複層ガラス(断熱ガラス)は、住宅の一部として快適な生活空間を実現するために使用されているほか、例えばアブダビのF1スタジアムのように、迫力のあるレース観戦などを楽しむ娯楽施設にも使用されています。
要件及び利点
長さ46メートルの複層ガラス製造システムでは、高性能は言うまでもなく、スピードも求められます。
そのため、OLFLEX® CLASSIC FD 810ケーブルキャリアや高柔軟性のUNITRONIC® FD CYデータケーブルが最適な製品でした。
非常に省スペースなOLFLEX® CLASSIC 110ケーブルはドライブの制御に使用されています。LAPPは、必要なすべての製品をワンストップで提供しており、また技術的なサポートも充実しているため、時間・コストの削減が可能です。
使用製品
OLFLEX® CLASSIC FD 810 ケーブルキャリア及び高柔軟性のUNITRONIC® FD CYデータケーブルはシステムそのものに使用されています。
OLFLEX® CLASSIC 110の接続・コントロールケーブルは、ブラシ用ドライブの制御に使用されました。


OLFLEX® CLASSIC FD 810
多機能用途向けの動力・コントロールケーブル
PVCアウターシースの柔軟性に優れたケーブル。ケーブルキャリア、機械の可動部、測定回路、制御回路、調整回路など様々な用途に適しています。また難燃性も持ち併せています。


OLFLEX® CLASSIC 110
柔軟性に優れた多目的ケーブル
柔軟性・耐油性・難燃性・耐薬品性のPVCケーブルで、中レベルのメカストレスを伴う場所で使用可能。ケーブルキャリアや捻転用途などにも適しています。


OLFLEX® 191
UL AWM/CSA/HAR認証ケーブル
北米向け認証を取得したこのケーブルは、各種アプリケーションに適応し、また試験電圧4kVのため、高電気性能があります。最大120mm2までラインアップ。


UNITRONIC® FD CY
組編シールド計装・可動用ケーブル
計装・制御・レギュレータ回路での使用に適しています。またケーブルキャリアにも好適。組編シールド付きであるため、費用対効果の高いEMC対策が可能です。
お客様概要
Bystronic社は、ガラス加工アプリケーション向けのシステム及びサービスの開発を専門としています。同社の目的は、ガラスを扱うユーザーにさらなる安全性及び快適性を提供するソリューションを開発することです。
同社は基本的な製品から、自動化されたお客様用にカスタマイズされた完全なソリューションまで、幅広いサービスを提供しています。
2008年時点では約800人の従業員数を有しており、1994年以来Conzzeta AGの一部となっています。
※記事内容は執筆当時のものです