2024年秋 新製品情報 【ケーブル、アッセンブリ、アクセサリ】
[目次]
●ケーブル
1. ÖLFLEX® 195 CY
2. ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
●アセンブリ
3. EPIC® SENSOR M12 flush-type
4. EPIC® SOLAR 4 GEN2 パッチケーブル
●ネットワーク及びコンポーネント
5. UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL
6. UNITRONIC® ACCESS MP08 DIO
7. UNITRONIC® ACCESS HUB08 IOL
8. UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL
●ツールおよびアクセサリ
9. EPIC® RJ45 hand crimping pliers
10. Universal attachment for cobots
ケーブル
ÖLFLEX® 195 CY
シールド付き動力/コントロールケーブル、耐油性、インナーシースを省いた小外径シリーズ、UL認証。


特長
-
インナーシースがないため、2重シースタイプに比べ軽量で小外径化。
-
肉薄による省スペース化。
-
節減により費対効果の最適化。
-
高カバー率の銅編組シールドで理想的なEMC対策。
-
複数の認証を取得しているため、汎用ケーブルとして使用でき、その他部品の種類を減らすことができるため、物流の節約が可能です。
-
UL/CSA認証により、北米対応。
-
導体断面積120 mm²までのサイズ展開。
-
DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した耐油性。
-
試験電圧 4000 V による高い電気安全性。
アプリケーション
-
機械内部および工場間の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
-
SKINTOP®/SKINDICHT® Mネジケーブルグランドと共に使用可能。
-
固定設置および引張応力のない移動用。
-
乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能。
-
中メカストレスに好適。
-
PVCアウターシースは酸やアルカリに対して耐性があります。
-
屋外使用に好適。ただし直射日光を避け、温度範囲内での使用。
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
2心の平行型ソーラーケーブル、赤と黒の絶縁色、2本に簡単に分割可能。


特長
-
プラスとマイナス導体を組み合わせたツインケーブルにより、システム計画を簡素化し、設置時間を節約できます。
-
セパレータに沿ってツインケーブルを2本のケーブルに簡単に分離できるため、高柔軟性があります。
-
防火要件に準拠したハロゲンフリー絶縁体とシース。
-
架橋絶縁とシース材により、高温または高電流負荷での長寿命を確保し、高絶縁耐力と高い短絡温度実現
-
小外径で省スペース化および軽量化。
-
アウターシース上のメートル表示があることで設置時に正確な数量管理が可能。
-
絶縁体の色が異なるため、2つのコアを簡単に識別可能。
アプリケーション
-
IEC 60364-5-52に準拠したアース付・アースなしの太陽光発電システムにおける太陽光モジュールとインバー接続用。
-
ソーラーモジュールの相互接続用。
-
固定配線、必要に応じて移動配線も可能。
-
コンジット内部に滞留した水が放散される場合のみ、コンジットで保護して地中設置します。
ケーブルアセンブリ
EPIC® SENSOR M12 flush-type
ビルトイン・コネクタに新たなバージョンが登場。価格も最適化。


特長
-
各機器への便利な接続。
-
ネジ穴に簡単にねじ込めるM16ネジ(ネジなし穴用ロックナットを含む)。
-
ハウジング内で素早く配線可能なシングルコアを採用。
-
コネクタ構造的なコーディング[EG2] により、相手コネクタとの誤嵌合を防止。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
アプリケーション
-
低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
-
制御盤やマシン・ハウジングとデバイスの接続。
- 高耐油性・高耐薬品性
EPIC® SOLAR 4 GEN2 パッチケーブル
両端組立済みのソーラー・パッチケーブル。耐久性に優れたプラグ接続。最大1500Vまでの最新高性能太陽光発電システム用。
特長
-
両端が組立済みのケーブルにより、時間の節約ができ、現場組立時のミスを防ぎます。基準に準拠した接続で一貫した製品品質が保証します。
-
架橋絶縁材およびシース材は、高温または高電流負荷下での耐久性に優れ、高い絶縁耐力と短絡温度を実現します。
-
プラグはマーケット標準のシステムに接続可能。
-
プラグとソケットの接点での接触抵抗が低く、効率的な電力供給が可能。
- ケーブル長10mまで対応可能。
アプリケーション
-
最大1500Vまでの最新高性能太陽光発電システム用。
-
ソーラー・モジュールと電線の相互接続、またインバータへの接続用。
-
固定設置および一時的な移動用、必要に応じてフリーハンギング。
ネットワーク及びコンポーネント
UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL
シングルプロトコルのIO-Linkマスタ、溶接スパッタ使用可能、–20 °C ~ +60 °Cまでの広い温度範囲、保護等級IP 67およびIP 69K


特長
-
産業用イーサネット・プロトコルPROFINET、EtherNET/ IP、EtherCAT、Modbus TCP、CC-Linkをサポートします。(型番によります)
-
IO-Link技術により、双方向通信によるセンサやアクチュエータの拡張診断を可能になり、デバイスのリモートメンテナンスなどができます。
-
世界標準のIO-Linkは、一般的な通信プロトコルをすべてサポートしています。
-
自動設定とプラグ・アンド・プレイにより、IO-Link デバイスの試運転と交換を簡素化。
-
デジタル信号伝送では、シールドなしの標準ケーブルを使用可能。
-
保護等級IP 67のため、特に過酷な環境に適しています。
-
保護等級IP69 Kにより高圧洗浄機の使用が可能。
アプリケーション
-
産業用イーサネットやIoTプロトコルで、センサやアクチュエータからの入出力信号やIO-Link信号を伝送します。
-
制御盤の外、フィールドレベルでの分散型使用。
-
UNITRONIC® SENSOR M12ケーブルとETHERLINE® M12 パッチケーブルとの使用。
-
溶接スパッタに強い金属製ハウジング。
-
使用温度範囲:-40 °C~+80 °C。
UNITRONIC® ACCESS MP08 DIO
マルチプロトコルのデジタルモジュール、溶接スパッタ使用可能、–40 °C ~ +70 °Cまでの広い温度範囲、保護等級IP 67および IP 69K


特長
-
マルチプロトコルは、複数の産業用イーサネットとIoTベースのプロトコルを1つにまとめたものです。これにより、異なるデバイスの数を減らし、柔軟性を高めることが可能です。
-
マルチプロトコルにより、統一・標準化されたシステム設計が可能になり、1台のデバイスで国際市場の要件を満たせます。
-
様々な産業用イーサネット・プロトコルをサポートされていることで、部品の種類を減らし、メンテナンスを簡素化できます。
-
デジタル信号伝送では、シールドなしの標準ケーブルを使用可能。
-
保護等級IP 67のため、特に過酷な環境に適しています。
-
保護等級IP69 Kにより高圧洗浄機の使用が可能。
アプリケーション
-
フィールドレベルの分散型センサやアクチュエータと、コントロールレベルのPLC間の通信用。
-
制御盤の外、フィールドレベルでの分散型使用。
-
UNITRONIC® SENSOR M12ケーブルとETHERLINE® M12パッチケーブルとの使用。
-
溶接スパッタに強い金属製ハウジング。
-
使用温度範囲:-40 °C~+70 °C。
UNITRONIC® ACCESS HUB08 IOL
IO-Linkハブ、溶接スパッタ使用可能、–40 °C ~ +70 °Cまでの広い温度範囲、保護等級IP 67および IP 69K


特長
-
IO-Link技術により、双方向通信によるセンサやアクチュエータの拡張診断を可能になり、デバイスのリモートメンテナンスなどができます。
-
自動設定とプラグ・アンド・プレイにより、IO-Link デバイスの試運転と交換を簡素化。
-
世界標準のIO-Linkは、一般的な通信プロトコルをすべてサポートしています。
-
電力は IO-Linkマスタ経由で供給されるため、ケーブルや電源ユニットを別途用意する必要がなく、コストを削減できます。
-
デジタル信号伝送では、シールドなしの標準ケーブルを使用可能。
-
保護等級IP 67のため、特に過酷な環境に適しています。
-
保護等級IP69 Kにより高圧洗浄機の使用が可能。
アプリケーション
-
IO-Link マスタにデジタル・センサーとアクチュエータを接続。
-
制御盤の外、フィールドレベルでの分散型使用。
-
UNITRONIC® SENSOR M12ケーブルとの使用。
-
溶接スパッタに強い金属製ハウジング。
-
使用温度範囲:-40 °C~+70 °C。
UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL
マルチプロトコルのIO-Linkマスタ、溶接スパッタ使用可能、–40 °C ~ +70 °Cまでの広い温度範囲、保護等級IP 67および IP 69K


特長
-
マルチプロトコルは、複数の産業用イーサネットとIoTベースのプロトコルを1つにまとめたものです。これにより、異なるデバイスの数を減らし、柔軟性を高めることが可能です。
-
マルチプロトコルにより、統一・標準化されたシステム設計が可能になり、1台のデバイスで国際市場の要件を満たせます。
-
様々な産業用イーサネット・プロトコルをサポートされていることで、部品の種類を減らし、メンテナンスを簡素化できます。
-
IO-Link技術により、双方向通信によるセンサやアクチュエータの拡張診断を可能になり、デバイスのリモートメンテナンスなどができます。
-
世界標準のIO-Linkは、一般的な通信プロトコルをすべてサポートしています。
-
自動設定とプラグ・アンド・プレイにより、IO-Link デバイスの試運転と交換を簡素化。
-
デジタル信号伝送では、シールドなしの標準ケーブルを使用可能。
-
保護等級IP 67のため、特に過酷な環境に適しています。
-
保護等級IP69 Kにより高圧洗浄機の使用が可能。
アプリケーション
-
産業用イーサネットやIoTプロトコルで、センサやアクチュエータからの入出力信号やIO-Link信号を伝送します。
-
制御盤の外、フィールドレベルでの分散型使用。
-
UNITRONIC® SENSOR M12 ケーブルと ETHERLINE® M12 パッチケーブルとの使用。
-
溶接スパッタに強い金属製ハウジング。
-
使用温度範囲:-40 °C~+70 °C。
ツールおよびアクセサリ
EPIC® RJ45 hand crimping pliers
圧着可能なRJ45プラグ接続用プライヤー、圧着力調整可能、人間工学に基づいたPP製ハンドル


特長
-
頑丈で使いやすいデザイン。
-
圧着力を個別に調整できる回転つまみ付き。
-
ロックにより意図せずに開くのを防止します。
アプリケーション
-
RJ45プラグコネクタと4ペアのデータケーブルを確実に圧着接続します。
-
EPIC® DATA RJ45圧着接続可能なデータコネクタとRJ45 Hiroseとの使用。
Universal attachment for cobots
協働ロボット用取り外し可能な取付道具、簡単で素早くホースやケーブルの取付が可能。


特長
-
柔らかなTPE材と柔軟性のあるVelcroストラップで素早く簡単に取付可能。
-
ケーブルとホースは何度も取付け、取外し可能です。
-
外径50mmから120mmまでのすべての円筒形の取付に適しています。
-
外径の異なる2本のケーブルまたはホースを別々に固定できます。
アプリケーション
-
協働ロボット(コボット)の機能拡張(アームエンドツーリング)のためのケーブルやホースの取付用。
-
ケーブルキャリアとの使用。
-
ÖLFLEX®ロボットケーブルとの使用。
-
TPEは多くの酸やアルカリに耐性があり、高耐UV性です。
-
使用温度範囲:-40 °C~+80 °C。