IP保護等級 / NEMA
IP保護等級
IP保護等級(Ingress Protection)は、電気部品を埃・塵・湿気・水などの外部要因から保護するため、様々な環境条件に対して規定されています。DIN EN 60529で定義されており、通常はIP”X“”Y“の形式で指定されます。
- 1桁目(X)=接触及び塵微粒子に対する保護度
- 2桁目(Y)=湿気及び水に対する保護度を示します。
[1桁目―防塵等級]
塵微粒子の侵入に対する保護等級は0から6です。最も低い保護クラス1は、50 mmを超える塵微粒子の侵入を防ぎます。例えば自動車修理工場にはめ歯歯車が落下するのを防ぎます。
最上級の保護等級は6です。保護等級6では、例えば製造で使用される研削盤など、ケーシングやプラグへの埃の侵入に対する保護も提供されます。
水の同時侵入がない場合は、上記はIP1Y・IP6Yとして表記されることもあります。
[2桁目―防水等級]
液体の侵入に対する保護等級は0から9です。最も低い保護クラス1は、機器内の結露水など、滴下する水の侵入を防ぎます。
最上級の保護等級は9です。保護等級9では、例えば工業用洗浄で使用される高圧洗浄機から噴出する水に対する保護も提供します。
塵微粒子の同時侵入がない場合は、上記はIPX1・IPX9として指定されることもあります。
NEMA
NEMAとは、National Electrical Manufacturers Association(全米電気製造協会)の略称です。NEMAは、アメリカ合衆国における電気・電子機器メーカーの業界団体であり、ANSI/NEMA 250を引用して防水・防塵の規格を定義しています。
NEMAの規格は通常 Type 1, Type 4X, Type 12のように指定されます。
数字の大きさで防水性能の強さを表現しているものではなく、それぞれの条件によって内容が定義されています。
IP保護等級と似た規格ではありますが、IP保護等級は、人の保護、固体物体の侵入、水の浸入に関する要件のみを扱っていることに対して、NEMAは他にも多くの要件を参照しています。
そのため、NEMAの内容をIP保護等級でカバーすることはできませんが、IP保護等級の内容をNEMAではカバーできる可能性があります。
屋内のNEMA Type・・・Type1, 2, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12, 12K, 13
屋外のNEMA Type・・・Type3, 3X, 3R, 3RX, 3S, 3SX, 4, 4X, 6, 6P
[筐体のType別性能比較~屋内用]
保護の対象 | 屋内用筐体のType別比較 | |||||||||
1 | 2 | 4 | 4X | 5 | 6 | 6P | 12 | 12K | 13 | |
筐体内部の部品への接触 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
固形異物の侵入 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
水の侵入 (水滴や軽い水しぶきなど) |
… | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
固形異物の侵入 (大気中の粉塵、糸くず、繊維、飛散物) |
… | … | ● | ● | … | ● | ● | ● | ● | ● |
固形異物の侵入 (堆積した粉塵、糸くず、繊維、飛散物) |
… | … | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
水の侵入 (ホースで水をかけるなど) |
… | … | ● | ● | … | ● | ● | … | … | … |
オイルと冷却水の浸透 | … | … | … | … | … | … | … | ● | ● | ● |
オイルやクーラントの飛散 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ● |
腐食剤 | … | … | … | ● | … | … | ● | … | … | … |
水の浸入 (一時的な水没) |
… | … | … | … | … | ● | ● | … | … | … |
水の浸入 (長時間の水没) |
… | … | … | … | … | … | ● | … | … | … |
参考IP保護等級 | 20 | 22 | 66 | 66 | 53 | 67 | 68 | 54 | 54 | 54 |
(NEMA Standards Publication EN P1-2021 の情報による)
[筐体のType別性能比較~屋外用]
保護の対象 | 屋内用筐体のType別比較 | |||||||||
3 | 3X | 3R | 3RX | 3S | 3SX | 4 | 4X | 6 | 6P | |
筐体内部の部品への接触 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
固形異物の侵入 (落下する埃など) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
水の侵入 (水滴や軽い水しぶきなど) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
水の浸入 (雨、雪、みぞれ) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
みぞれ (筐体が氷で覆われている場合でも外部操作機構は操作可能。ANSI/NEMA 250の5.6項を参照。) | … | … | … | … | ● | ● | … | … | … | … |
固形異物の侵入 (大気中の埃、糸くず、繊維、飛散物) |
● | ● | … | … | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
水の侵入 (ホースで水をかけるなど) |
… | … | … | … | … | … | ● | ● | ● | ● |
腐食剤 | … | ● | … | ● | … | ● | … | ● | … | ● |
水の浸入 (一時的な水没) |
… | … | … | … | … | … | … | … | ● | ● |
水の浸入 (長時間の水没) |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | ● |
参考IP保護等級 | 55 | 55 | 24 | 24 | 55 | 55 | 66 | 66 | 67 | 68 |
(NEMA Standards Publication EN P1-2021 の情報による)